Menu Procurar

Parafusos ventilados - cabeça cilíndrica

Em stock

Esta gama de Parafusos Ventilados apresenta uma cabeça cilíndrica para chave sextavada. A montagem com chave sextavada é indicada para uma maior precisão e sempre que há pouca superfície disponível.

O núcleo oco dos parafusos atua como sistema de ventilação. A gama cumpre a norma DIN 912 (com ventilação central). São feitos de aço inoxidável austenítico limpo por ultrassons que proporciona uma muito boa resistência à corrosão, boa resistência e maquinabilidade. O material é muito utilizado na construção civil e em aplicações para o setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 304, 1.4301
  • Classe de resistência 70

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
172 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1 h1 Material l1 A/F d3 Comprar
3,605 € - 4,8101 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
M4
4.0
Aço inoxidável 316
16.0
3.0
1.0
4,0479 € - 5,3972 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
M2.5
2.5
Aço inoxidável 316
20.0
2.0
0.9
2,5235 € - 3,3578 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
M2.5
2.5
Aço inoxidável 316
6.0
2.0
0.9
2,3381 € - 3,1106 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.8
M2
2.0
Aço inoxidável 316
5.0
1.5
0.7
2,8943 € - 3,8625 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.8
M2
2.0
Aço inoxidável 316
10.0
1.5
0.7
3,1415 € - 4,1921 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.8
M2
2.0
Aço inoxidável 316
12.0
1.5
0.7
2,6677 € - 3,5638 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.8
M2
2.0
Aço inoxidável 316
8.0
1.5
0.7
3,605 € - 4,8101 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.8
M2
2.0
Aço inoxidável 316
16.0
1.5
0.7
2,2145 € - 2,9458 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.8
M2
2.0
Aço inoxidável 316
4.0
1.5
0.7
3,1724 € - 4,2333 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
M2.5
2.5
Aço inoxidável 316
12.0
2.0
0.9
2,2969 € - 3,0591 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
M2.5
2.5
Aço inoxidável 316
4.0
2.0
0.9
2,7295 € - 3,6359 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
M2.5
2.5
Aço inoxidável 316
8.0
2.0
0.9
2,3999 € - 3,193 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
M2.5
2.5
Aço inoxidável 316
5.0
2.0
0.9
2,9561 € - 3,9346 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
M2.5
2.5
Aço inoxidável 316
10.0
2.0
0.9
3,3681 € - 4,4908 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.5
M5
5.0
Aço inoxidável 316
12.0
4.0
1.3
2,8016 € - 3,7286 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
M3
3.0
Aço inoxidável 316
8.0
3.0
1.0
4,2848 € - 5,7165 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
6.0
Aço inoxidável 316
25.0
5.0
1.6
4,635 € - 6,18 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
6.0
Aço inoxidável 316
30.0
5.0
1.6
3,2033 € - 4,2745 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
M4
4.0
Aço inoxidável 304
12.0
3.0
1.0
2,9561 € - 3,9552 € 100 Em stock
5.5
M3
3.0
Aço inoxidável 304
10.0
3.0
1.0
  • de 9
Parafuso de ventilação M4 16.0 Aço inoxidável 316

20226886

Intervalo de preços
4,8101 € - 3,605 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    16.0
  • h1
    4.0
Parafuso de ventilação M2.5 20.0 Aço inoxidável 316

20244484

Intervalo de preços
5,3972 € - 4,0479 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    20.0
  • h1
    2.5
Parafuso de ventilação M2.5 6.0 Aço inoxidável 316

20244453

Intervalo de preços
3,3578 € - 2,5235 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    6.0
  • h1
    2.5
Parafuso de ventilação M2 5.0 Aço inoxidável 316

20244385

Intervalo de preços
3,1106 € - 2,3381 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    5.0
  • h1
    2.0
Parafuso de ventilação M2 10.0 Aço inoxidável 316

20244408

Intervalo de preços
3,8625 € - 2,8943 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    10.0
  • h1
    2.0
Parafuso de ventilação M2 12.0 Aço inoxidável 316

20244415

Intervalo de preços
4,1921 € - 3,1415 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    12.0
  • h1
    2.0
Parafuso de ventilação M2 8.0 Aço inoxidável 316

20244392

Intervalo de preços
3,5638 € - 2,6677 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    8.0
  • h1
    2.0
Parafuso de ventilação M2 16.0 Aço inoxidável 316

20244422

Intervalo de preços
4,8101 € - 3,605 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    16.0
  • h1
    2.0
Parafuso de ventilação M2 4.0 Aço inoxidável 316

20244378

Intervalo de preços
2,9458 € - 2,2145 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    4.0
  • h1
    2.0
Parafuso de ventilação M2.5 12.0 Aço inoxidável 316

20244477

Intervalo de preços
4,2333 € - 3,1724 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    12.0
  • h1
    2.5
Parafuso de ventilação M2.5 4.0 Aço inoxidável 316

20244439

Intervalo de preços
3,0591 € - 2,2969 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    4.0
  • h1
    2.5
Parafuso de ventilação M2.5 8.0 Aço inoxidável 316

20244460

Intervalo de preços
3,6359 € - 2,7295 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    8.0
  • h1
    2.5
Parafuso de ventilação M2.5 5.0 Aço inoxidável 316

20244446

Intervalo de preços
3,193 € - 2,3999 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    5.0
  • h1
    2.5
Parafuso de ventilação M2.5 10.0 Aço inoxidável 316

20219864

Intervalo de preços
3,9346 € - 2,9561 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    10.0
  • h1
    2.5
Parafuso de ventilação M5 12.0 Aço inoxidável 316

20226893

Intervalo de preços
4,4908 € - 3,3681 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    12.0
  • h1
    5.0
Parafuso de ventilação M3 8.0 Aço inoxidável 316

20235994

Intervalo de preços
3,7286 € - 2,8016 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    8.0
  • h1
    3.0
Parafuso de ventilação M6 25.0 Aço inoxidável 316

20236229

Intervalo de preços
5,7165 € - 4,2848 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    25.0
  • h1
    6.0
Parafuso de ventilação M6 30.0 Aço inoxidável 316

20236236

Intervalo de preços
6,18 € - 4,635 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    30.0
  • h1
    6.0
Parafuso de ventilação M4 12.0 Aço inoxidável 304

20142964

Intervalo de preços
4,2745 € - 3,2033 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    12.0
  • h1
    4.0
Parafuso de ventilação M3 10.0 Aço inoxidável 304

20142933

Intervalo de preços
3,9552 € - 2,9561 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    10.0
  • h1
    3.0