Menu Procurar

Lifting Eye Bolts - Female

Em produção

These Lifting Eye Bolts with female thread, offer a safe and convenient lifting and hoisting point for various heavy loads. Keeping the face in solid contact with the mating surface is essential when in use.

It features a solid cylindrical shank with a threaded end for attachment and an open-ended eye on the other end. The looped eye serves as a safe connecting point for hooks, chains, and other lifting equipment. The female design provides a strong and reliable connection, allowing for safe and quick lifting operations. They are not intended for repeated lifting and should not be utilised at lift angles more than 45 or with swivelling loads.

It can resist temperatures ranging from -20 C to +200C. It can even work at slightly higher temperatures, but this will diminish the load rating by 10% to 25%. It is often used for hooks, chains, and other lifting equipment in construction sites, industrial settings, and automotive applications.

  • Keeping the face in solid contact with the mating surface is essential.
  • It can withstand temperatures from -20 C to +200C.
  • It is used for hooks, and chains, in construction sites, and automotive.
  • It features a solid cylindrical shank with a threaded end for attachment and an open-ended eye on the other end.
Material: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel, Zinc Plated Steel Series Code: SRP4044, SRP4041

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
36 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h1 Material d1 Tipo de rosca w1 w2 d2 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
71.0
Aço inoxidável 303
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
Solicite o prazo de entrega aqui
62.0
Aço inoxidável 303
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
Solicite o prazo de entrega aqui
36.0
Aço inoxidável 303
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
Solicite o prazo de entrega aqui
109.0
Aço Zincado
M33
Coarse
108.0
60.0
65.0
Solicite o prazo de entrega aqui
62.0
Aço Zincado
M14
Coarse
63.0
35.0
35.0
Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
Aço inoxidável 303
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
Solicite o prazo de entrega aqui
90.0
Aço Zincado
M27
Coarse
90.0
50.0
50.0
Solicite o prazo de entrega aqui
109.0
Aço inoxidável 316
M30
Coarse
108.0
60.0
65.0
Solicite o prazo de entrega aqui
31.0
Aço inoxidável 303
M6
Coarse
36.0
16.0
20.0
Solicite o prazo de entrega aqui
53.0
Aço inoxidável 316
M12
Coarse
54.0
30.0
30.0
Solicite o prazo de entrega aqui
90.0
Aço inoxidável 303
M24
Coarse
90.0
50.0
50.0
Solicite o prazo de entrega aqui
36.0
Aço inoxidável 316
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
Solicite o prazo de entrega aqui
71.0
Aço inoxidável 316
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
Solicite o prazo de entrega aqui
36.0
Aço Zincado
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
Solicite o prazo de entrega aqui
45.0
Aço Zincado
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
Solicite o prazo de entrega aqui
71.0
Aço Zincado
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
Solicite o prazo de entrega aqui
62.0
Aço Zincado
M16
Fine
63.0
35.0
35.0
Solicite o prazo de entrega aqui
109.0
Aço Zincado
M30
Fine
108.0
60.0
65.0
Solicite o prazo de entrega aqui
31.0
Aço inoxidável 316
M6
Coarse
36.0
16.0
20.0
Solicite o prazo de entrega aqui
109.0
Aço Zincado
M30
Coarse
108.0
60.0
65.0
  • de 2
Parafuso do olhal de elevação Áspero M20 72.0 Aço inoxidável 303

20199296


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M16 63.0 Aço inoxidável 303

20199289


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • h1
    62.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M8 36.0 Aço inoxidável 303

20199258


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    36.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M33 108.0 Aço Zincado

20199357


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M33
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • h1
    109.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M14 63.0 Aço Zincado

20199340


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M14
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • h1
    62.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M10 45.0 Aço inoxidável 303

20199265


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • h1
    45.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M27 90.0 Aço Zincado

20199432


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M27
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M30 108.0 Aço inoxidável 316

20199142


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M30
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • h1
    109.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M6 36.0 Aço inoxidável 303

20199241


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    31.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M12 54.0 Aço inoxidável 316

20199104


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • h1
    53.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M24 90.0 Aço inoxidável 303

20199326


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M8 36.0 Aço inoxidável 316

20199081


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    36.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M20 72.0 Aço inoxidável 316

20199128


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M8 36.0 Aço Zincado

20198480


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    36.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M10 45.0 Aço Zincado

20198749


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • h1
    45.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M20 72.0 Aço Zincado

20198787


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Parafuso do olhal de elevação Fino M16 63.0 Aço Zincado

20198770


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • h1
    62.0
Parafuso do olhal de elevação Fino M30 108.0 Aço Zincado

20198831


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1
    M30
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • h1
    109.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M6 36.0 Aço inoxidável 316

20199074


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    31.0
Parafuso do olhal de elevação Áspero M30 108.0 Aço Zincado

20198824


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1
    M30
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • h1
    109.0