Menu Procurar

Parafusos de ventilação - Cabeça sextavada

Em produção

Os parafusos de ventilação são fixadores com características de ventilação que permitem que os gases presos no fundo de um furo roscado escape através do centro. Isto proporciona a circulação do ar dentro de uma aplicação ou montagem para evitar a formação de calor ou humidade. Os parafusos são uma opção comum para sistemas de HV e UHV porque a sua abertura central reduz praticamente qualquer fuga de sistemas de elevado vácuo.

Esta linha de parafusos de ventilação conta com uma cabeça sextavada. Idealmente adequados para utilização em caixas seladas, compartimentos e maquinaria. Fabricados em aço inoxidável.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 304, 1.4301
  • Classe de resistência: 70

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
144 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 H1 Material A/F l1 d1 Comprar
3,605 € - 4,8101 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
5.3
Aço inoxidável 304
13.0
16.0
M8
3,5432 € - 4,7277 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
2.8
Aço inoxidável 304
7.0
16.0
M4
4,4393 € - 5,9122 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
5.3
Aço inoxidável 316
13.0
25.0
M8
2,9973 € - 3,9964 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
2.8
Aço inoxidável 304
7.0
10.0
M4
4,8513 € - 6,4684 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
2.8
Aço inoxidável 304
7.0
30.0
M4
3,5123 € - 4,6762 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3
3.5
Aço inoxidável 304
8.0
16.0
M5
11,0622 € - 14,7599 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
10.0
Aço inoxidável 304
24
60.0
M16
4,7071 € - 6,2624 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
4.0
Aço inoxidável 316
10.0
30.0
M6
8,961 € - 11,948 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
10.0
Aço inoxidável 304
24
40.0
M16
8,4254 € - 11,2373 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
10.0
Aço inoxidável 304
24
35.0
M16
7,3748 € - 9,8262 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
10.0
Aço inoxidável 304
24
25.0
M16
7,9001 € - 10,5369 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
10.0
Aço inoxidável 304
24
30.0
M16
3,6256 € - 4,8307 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
2.8
Aço inoxidável 316
7.0
16.0
M4
10,0116 € - 13,3488 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
10.0
Aço inoxidável 304
24
50.0
M16
9,4863 € - 12,6381 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
10.0
Aço inoxidável 304
24
45.0
M16
3,6359 € - 4,841 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
4.0
Aço inoxidável 316
10.0
16.0
M6
7,3645 € - 9,8159 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
6.4
Aço inoxidável 304
17.0
60.0
M10
8,8683 € - 11,8141 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
7.5
Aço inoxidável 304
19.0
60.0
M12
4,2848 € - 5,7165 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
6.4
Aço inoxidável 304
17.0
16.0
M10
2,4617 € - 3,2857 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
2.0
Aço inoxidável 304
6.0
6.0
M3
  • de 8
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M8 16.0 Aço inoxidável 304

20227005

Intervalo de preços
4,8101 € - 3,605 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    16.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M4 16.0 Aço inoxidável 304

20227258

Intervalo de preços
4,7277 € - 3,5432 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    16.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M8 25.0 Aço inoxidável 316

20226855

Intervalo de preços
5,9122 € - 4,4393 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    25.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M4 10.0 Aço inoxidável 304

20227234

Intervalo de preços
3,9964 € - 2,9973 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    10.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M4 30.0 Aço inoxidável 304

20227289

Intervalo de preços
6,4684 € - 4,8513 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    30.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M5 16.0 Aço inoxidável 304

20227203

Intervalo de preços
4,6762 € - 3,5123 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    16.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M16 60.0 Aço inoxidável 304

20237066

Intervalo de preços
14,7599 € - 11,0622 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    60.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M6 30.0 Aço inoxidável 316

20237394

Intervalo de preços
6,2624 € - 4,7071 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    30.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M16 40.0 Aço inoxidável 304

20237035

Intervalo de preços
11,948 € - 8,961 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    40.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M16 35.0 Aço inoxidável 304

20237028

Intervalo de preços
11,2373 € - 8,4254 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    35.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M16 25.0 Aço inoxidável 304

20237004

Intervalo de preços
9,8262 € - 7,3748 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    25.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M16 30.0 Aço inoxidável 304

20237011

Intervalo de preços
10,5369 € - 7,9001 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    30.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M4 16.0 Aço inoxidável 316

20237189

Intervalo de preços
4,8307 € - 3,6256 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    16.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M16 50.0 Aço inoxidável 304

20237059

Intervalo de preços
13,3488 € - 10,0116 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    50.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M16 45.0 Aço inoxidável 304

20237042

Intervalo de preços
12,6381 € - 9,4863 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    45.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M6 16.0 Aço inoxidável 316

20237363

Intervalo de preços
4,841 € - 3,6359 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    16.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M10 60.0 Aço inoxidável 304

20236939

Intervalo de preços
9,8159 € - 7,3645 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    60.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M12 60.0 Aço inoxidável 304

20236991

Intervalo de preços
11,8141 € - 8,8683 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    60.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M10 16.0 Aço inoxidável 304

20236861

Intervalo de preços
5,7165 € - 4,2848 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    16.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Parafuso de ventilação Cabeça hexanogal M3 6.0 Aço inoxidável 304

20236601

Intervalo de preços
3,2857 € - 2,4617 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    6.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    6.0