Menu Procurar

Parafusos de orelhas cativos - Cabeça baixa

Em stock

Esta gama de Parafusos de orelha cativos conta com uma cabeça baixa. São a solução de fixação ideal para painéis com furos não roscados. São utilizados para cumprir a Diretiva 2006/42/CE relativas às máquinas.

São normalmente utilizados com Anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).

Os parafusos são feitos em aço inoxidável austenítico, que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade, sendo que pode encontrar uns com um acabamento escurecido e outros sem. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

Atenção: estes parafusos têm um diâmetro de haste menor e não devem ser apertados com a força recomendada para um parafuso equivalente com o tamanho de rosca apresentado.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²
  • Tensão limite de elasticidade: 190 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
152 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 l2 025 Material d4 min d2 a012 d3 Comprar
2,3999 € - 3,4299 € 100 Em stock
M3
4.5
Aço inoxidável 303
3.5
2.0
8.0
2,4514 € - 3,502 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5
6.0
Aço inoxidável 303
3.8
2.3
8.0
2,5853 € - 3,6977 € 412 Em stock
M6
7.5
Aço inoxidável 303
6.5
4.5
12.0
2,4514 € - 3,502 € 324 Em stock
M4
6.0
Aço inoxidável 303
4.5
2.8
10.0
2,4926 € - 3,5638 € 54 Em stock
M5
7.5
Aço inoxidável 303
5.5
3.7
10.0
2,3999 € - 3,4299 € 90 Em stock
M3
4.5
Aço inoxidável 303
3.5
2.0
8.0
2,5441 € - 3,6256 € 230 Em stock
M6
7.5
Aço inoxidável 303
6.5
4.5
12.0
2,4514 € - 3,502 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5
6.0
Aço inoxidável 303
3.8
2.3
8.0
2,3999 € - 3,4299 € 90 Em stock
M4
6.0
Aço inoxidável 303
4.5
2.8
10.0
2,5853 € - 3,6977 € 82 Em stock
M6
7.5
Aço inoxidável 303
6.5
4.5
12.0
2,3999 € - 3,4299 € 86 Em stock
M3
4.5
Aço inoxidável 303
3.5
2.0
8.0
2,3999 € - 3,4299 € 121 Em stock
M4
6.0
Aço inoxidável 303
4.5
2.8
10.0
2,3999 € - 3,4299 € 100 Em stock
M3
4.5
Aço inoxidável 303
3.5
2.0
8.0
2,3999 € - 3,4299 € 66 Em stock
M4
6.0
Aço inoxidável 303
4.5
2.8
10.0
2,8428 € - 4,0582 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
Aço inoxidável 303
8.5
6.0
16.0
2,8428 € - 4,0582 € 94 Em stock
M8
10.0
Aço inoxidável 303
8.5
6.0
16.0
2,8428 € - 4,0582 € 100 Em stock
M8
10.0
Aço inoxidável 303
8.5
6.0
16.0
2,8428 € - 4,0582 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
Aço inoxidável 303
8.5
6.0
16.0
2,8428 € - 4,0582 € 10 Em stock
M8
10.0
Aço inoxidável 303
8.5
6.0
16.0
2,5441 € - 3,6256 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
7.5
Aço inoxidável 303
5.5
3.7
10.0
  • de 8
Parafuso de polegar cativo M3 14.0 Aço inoxidável 303

20138981

Intervalo de preços
3,4299 € - 2,3999 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    14.0
Parafuso de polegar cativo M3.5 10.0 Aço inoxidável 303

20138677

Intervalo de preços
3,502 € - 2,4514 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    10.0
Parafuso de polegar cativo M6 20.0 Aço inoxidável 303

20138783

Intervalo de preços
3,6977 € - 2,5853 €

Níveis de stock
412 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    20.0
Parafuso de polegar cativo M4 25.0 Aço inoxidável 303

20139049

Intervalo de preços
3,502 € - 2,4514 €

Níveis de stock
324 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    25.0
Parafuso de polegar cativo M5 16.0 Aço inoxidável 303

20138745

Intervalo de preços
3,5638 € - 2,4926 €

Níveis de stock
54 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    16.0
Parafuso de polegar cativo M3 12.0 Aço inoxidável 303

20138653

Intervalo de preços
3,4299 € - 2,3999 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    12.0
Parafuso de polegar cativo M6 12.0 Aço inoxidável 303

20138752

Intervalo de preços
3,6256 € - 2,5441 €

Níveis de stock
230 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    12.0
Parafuso de polegar cativo M3.5 8.0 Aço inoxidável 303

20138660

Intervalo de preços
3,502 € - 2,4514 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    8.0
Parafuso de polegar cativo M4 12.0 Aço inoxidável 303

20138707

Intervalo de preços
3,4299 € - 2,3999 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    12.0
Parafuso de polegar cativo M6 25.0 Aço inoxidável 303

20138790

Intervalo de preços
3,6977 € - 2,5853 €

Níveis de stock
82 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    25.0
Parafuso de polegar cativo M3 8.0 Aço inoxidável 303

20138639

Intervalo de preços
3,4299 € - 2,3999 €

Níveis de stock
86 Em stock
Características
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    8.0
Parafuso de polegar cativo M4 10.0 Aço inoxidável 303

20138691

Intervalo de preços
3,4299 € - 2,3999 €

Níveis de stock
121 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    10.0
Parafuso de polegar cativo M3 10.0 Aço inoxidável 303

20138646

Intervalo de preços
3,4299 € - 2,3999 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    10.0
Parafuso de polegar cativo M4 16.0 Aço inoxidável 303

20138714

Intervalo de preços
3,4299 € - 2,3999 €

Níveis de stock
66 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    16.0
Parafuso de polegar cativo M8 16.0 Aço inoxidável 303

20140649

Intervalo de preços
4,0582 € - 2,8428 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    16.0
Parafuso de polegar cativo M8 20.0 Aço inoxidável 303

20140663

Intervalo de preços
4,0582 € - 2,8428 €

Níveis de stock
94 Em stock
Características
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    20.0
Parafuso de polegar cativo M8 25.0 Aço inoxidável 303

20140670

Intervalo de preços
4,0582 € - 2,8428 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    25.0
Parafuso de polegar cativo M8 18.0 Aço inoxidável 303

20140656

Intervalo de preços
4,0582 € - 2,8428 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    18.0
Parafuso de polegar cativo M8 35.0 Aço inoxidável 303

20140694

Intervalo de preços
4,0582 € - 2,8428 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    35.0
Parafuso de polegar cativo M5 18.0 Aço inoxidável 303

20140625

Intervalo de preços
3,6256 € - 2,5441 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    18.0