Menu Procurar

Parafusos de máquina - philips

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: Nylon, aço inoxidável, aço macio, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Cor: natural, castanho, claro, bege
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
584 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,1909 € - 0,2008 € 354 Em stock
1.5 mm
M10
Natural
PA
20.0 mm
Chave cruzada
0,0382 € - 0,0401 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.5 mm
M3
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1132 € - 0,1192 € 1232 Em stock
1.5 mm
M10
Natural
PA
16.0 mm
Chave cruzada
0,1433 € - 0,1511 € 4000 Em stock
1.0 mm
M6
Natural
PA
50.0 mm
Chave cruzada
0,0928 € - 0,0977 € 130 Em stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
Chave cruzada
0,0597 € - 0,0628 € 2086 Em stock
0.4 mm
M2
Natural
Nylon
5.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1035 € - 0,109 € 1100 Em stock
1.3 mm
M8
Natural
PA
20.0 mm
Chave cruzada
0,0921 € - 0,0969 € 19001 Em stock
1.3 mm
M8
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
Chave cruzada
0,1281 € - 0,1349 € 11000 Em stock
1.3 mm
M8
Natural
PA
30.0 mm
Chave cruzada
0,1665 € - 0,1752 € 79000 Em stock
1.3 mm
M8
Natural
Nylon 6/6
40.0 mm
Chave cruzada
0,0641 € - 0,0674 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.5 mm
M3
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0921 € - 0,0969 € 1593 Em stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
Chave cruzada
0,0608 € - 0,0639 € 800 Em stock
0.5 mm
M3
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0605 € - 0,0638 € 5000 Em stock
0.5 mm
M3
Natural
Nylon 6/6
4.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0669 € - 0,0705 € 1979 Em stock
0.5 mm
M3
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,072 € - 0,0757 € 10605 Em stock
0.5 mm
M3
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0323 € - 0,034 € 6890 Em stock
0.5 mm
M3
Natural
Nylon 6/6
5.0 mm
Chave cruzada
0,0626 € - 0,0659 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.7 mm
M4
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0626 € - 0,0659 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.5 mm
M3
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0414 € - 0,0435 € 7071 Em stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 30
Parafuso Chave cruzada M10 20.0 mm PA Natural

10049990

Intervalo de preços
0,2008 € - 0,1909 €

Níveis de stock
354 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro do passo
    1.5 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M3 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052440

Intervalo de preços
0,0401 € - 0,0382 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
Parafuso Chave cruzada M10 16.0 mm PA Natural

10050415

Intervalo de preços
0,1192 € - 0,1132 €

Níveis de stock
1232 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro do passo
    1.5 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso Chave cruzada M6 50.0 mm PA Natural

10049679

Intervalo de preços
0,1511 € - 0,1433 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    11.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
Parafuso Chave cruzada M6 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049570

Intervalo de preços
0,0977 € - 0,0928 €

Níveis de stock
130 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    11.5 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M2 5.0 mm Nylon Natural

10052396

Intervalo de preços
0,0628 € - 0,0597 €

Níveis de stock
2086 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Diâmetro do passo
    0.4 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
Parafuso Chave cruzada M8 20.0 mm PA Natural

10049815

Intervalo de preços
0,109 € - 0,1035 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Parafuso Chave cruzada M8 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049792

Intervalo de preços
0,0969 € - 0,0921 €

Níveis de stock
19001 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Parafuso Chave cruzada M8 30.0 mm PA Natural

10049853

Intervalo de preços
0,1349 € - 0,1281 €

Níveis de stock
11000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
Parafuso Chave cruzada M8 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049877

Intervalo de preços
0,1752 € - 0,1665 €

Níveis de stock
79000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M3 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052471

Intervalo de preços
0,0674 € - 0,0641 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso Chave cruzada M6 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049617

Intervalo de preços
0,0969 € - 0,0921 €

Níveis de stock
1593 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    11.5 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M3 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052433

Intervalo de preços
0,0639 € - 0,0608 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M3 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052426

Intervalo de preços
0,0638 € - 0,0605 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M3 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052464

Intervalo de preços
0,0705 € - 0,0669 €

Níveis de stock
1979 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M3 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052501

Intervalo de preços
0,0757 € - 0,072 €

Níveis de stock
10605 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
Parafuso Chave cruzada M3 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10050156

Intervalo de preços
0,034 € - 0,0323 €

Níveis de stock
6890 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M4 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052518

Intervalo de preços
0,0659 € - 0,0626 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M3 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052488

Intervalo de preços
0,0659 € - 0,0626 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M4 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052525

Intervalo de preços
0,0435 € - 0,0414 €

Níveis de stock
7071 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm