Menu Procurar

Parafusos de máquina - philips

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: Nylon, aço inoxidável, aço macio, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Cor: natural, castanho, claro, bege
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
584 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,2126 € - 0,2238 € 9254 Em stock
M5
Natural
Nylon
10.0 mm
Chave cruzada
0,1571 € - 0,1653 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Nylon
25.0 mm
Chave cruzada
0,2298 € - 0,2423 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
Nylon
8.0 mm
Chave cruzada
0,142 € - 0,1493 € 1609 Em stock
M3
Natural
Nylon
10.0 mm
Chave cruzada
0,1541 € - 0,1623 € 967 Em stock
M3
Natural
Nylon
25.0 mm
Chave cruzada
0,1433 € - 0,1511 € 4244 Em stock
M4
Natural
Nylon
10.0 mm
Chave cruzada
0,195 € - 0,2053 € 181 Em stock
M2.5
Natural
Nylon
12.0 mm
Chave cruzada
0,142 € - 0,1493 € 200 Em stock
M3
Natural
Nylon
5.0 mm
Chave cruzada
0,142 € - 0,1493 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
Nylon
4.0 mm
Chave cruzada
0,195 € - 0,2053 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Natural
Nylon
16.0 mm
Chave cruzada
0,142 € - 0,1493 € 19380 Em stock
M3
Natural
Nylon
6.0 mm
Chave cruzada
0,195 € - 0,2053 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Natural
Nylon
5.0 mm
Chave cruzada
0,1976 € - 0,2079 € 500 Em stock
M2
Natural
Nylon
25.0 mm
Chave cruzada
0,195 € - 0,2053 € 1435 Em stock
M2.5
Natural
Nylon
8.0 mm
Chave cruzada
0,1976 € - 0,2079 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Natural
Nylon
25.0 mm
Chave cruzada
0,142 € - 0,1493 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
Nylon
8.0 mm
Chave cruzada
0,1541 € - 0,1623 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
Nylon
20.0 mm
Chave cruzada
0,1433 € - 0,1511 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Nylon
8.0 mm
Chave cruzada
0,1571 € - 0,1653 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
Nylon
20.0 mm
Chave cruzada
0,2298 € - 0,2423 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
Nylon
6.0 mm
Chave cruzada
  • de 30
Parafuso Chave cruzada M5 10.0 mm Nylon Natural

10375068

Intervalo de preços
0,2238 € - 0,2126 €

Níveis de stock
9254 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 25.0 mm Nylon Natural

10375013

Intervalo de preços
0,1653 € - 0,1571 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 8.0 mm Nylon Natural

10375051

Intervalo de preços
0,2423 € - 0,2298 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 10.0 mm Nylon Natural

10374894

Intervalo de preços
0,1493 € - 0,142 €

Níveis de stock
1609 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 25.0 mm Nylon Natural

10374931

Intervalo de preços
0,1623 € - 0,1541 €

Níveis de stock
967 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 10.0 mm Nylon Natural

10374979

Intervalo de preços
0,1511 € - 0,1433 €

Níveis de stock
4244 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.5 12.0 mm Nylon Natural

10374825

Intervalo de preços
0,2053 € - 0,195 €

Níveis de stock
181 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 5.0 mm Nylon Natural

10374863

Intervalo de preços
0,1493 € - 0,142 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 4.0 mm Nylon Natural

10374856

Intervalo de preços
0,1493 € - 0,142 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.5 16.0 mm Nylon Natural

10374832

Intervalo de preços
0,2053 € - 0,195 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 6.0 mm Nylon Natural

10374870

Intervalo de preços
0,1493 € - 0,142 €

Níveis de stock
19380 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.5 5.0 mm Nylon Natural

10374788

Intervalo de preços
0,2053 € - 0,195 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2 25.0 mm Nylon Natural

10374764

Intervalo de preços
0,2079 € - 0,1976 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.5 8.0 mm Nylon Natural

10374801

Intervalo de preços
0,2053 € - 0,195 €

Níveis de stock
1435 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M2.5 25.0 mm Nylon Natural

10374849

Intervalo de preços
0,2079 € - 0,1976 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.9 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 8.0 mm Nylon Natural

10374887

Intervalo de preços
0,1493 € - 0,142 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 20.0 mm Nylon Natural

10374924

Intervalo de preços
0,1623 € - 0,1541 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 8.0 mm Nylon Natural

10374962

Intervalo de preços
0,1511 € - 0,1433 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 20.0 mm Nylon Natural

10375006

Intervalo de preços
0,1653 € - 0,1571 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M5 6.0 mm Nylon Natural

10375044

Intervalo de preços
0,2423 € - 0,2298 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan