Menu Procurar

Parafusos de máquina - ligante

Em stock

Uma cabeça de estilo de disco com borda externa chanfrada

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
41 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,41 € - 0,4315 € 707 Em stock
M6
Natural
70.0 mm
Cabeça ranhurada
2,1934 € - 2,3076 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Natural
50.0 mm
Cabeça ranhurada
0,8816 € - 0,9282 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Crómio
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,3067 € - 0,3229 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
45.0 mm
Cabeça ranhurada
0,5079 € - 0,536 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Crómio
30.0 mm
Cabeça ranhurada
2,3014 € - 2,4217 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Natural
60.0 mm
Cabeça ranhurada
0,6641 € - 0,6996 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Natural
50.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0684 € - 0,0718 € 6883 Em stock
M3
Crómio
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0749 € - 0,079 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Crómio
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1011 € - 0,1067 € 250 Em stock
M4
Crómio
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2124 € - 0,2237 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Crómio
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1692 € - 0,1782 € 4250 Em stock
M2.5
Crómio
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,066 € - 0,0697 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Crómio
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1222 € - 0,1282 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Crómio
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1597 € - 0,1679 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Crómio
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1758 € - 0,1851 € 326 Em stock
M4
Natural
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1571 € - 0,1653 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Crómio
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,4799 € - 0,5036 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Crómio
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0596 € - 0,0628 € 44045 Em stock
M3
Crómio
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0968 € - 0,102 € 746 Em stock
M4
Crómio
8.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 3
Parafuso Cabeça ranhurada M6 70.0 mm Nylon Natural

10326152

Intervalo de preços
0,4315 € - 0,41 €

Níveis de stock
707 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M10 50.0 mm Nylon Natural

10326329

Intervalo de preços
2,3076 € - 2,1934 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M5 30.0 mm Aço suave Crómio

10425329

Intervalo de preços
0,9282 € - 0,8816 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M5 45.0 mm Nylon Natural

10325988

Intervalo de preços
0,3229 € - 0,3067 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Comprimento da rosca
    45.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M6 30.0 mm Aço suave Crómio

10180099

Intervalo de preços
0,536 € - 0,5079 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M10 60.0 mm Nylon Natural

10326336

Intervalo de preços
2,4217 € - 2,3014 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M8 50.0 mm Nylon Natural

10326251

Intervalo de preços
0,6996 € - 0,6641 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M3 8.0 mm Aço suave Crómio

10179925

Intervalo de preços
0,0718 € - 0,0684 €

Níveis de stock
6883 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M3 16.0 mm Aço suave Crómio

10179956

Intervalo de preços
0,079 € - 0,0749 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M4 10.0 mm Aço suave Crómio

10179994

Intervalo de preços
0,1067 € - 0,1011 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M4 30.0 mm Aço suave Crómio

10180037

Intervalo de preços
0,2237 € - 0,2124 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 6.0 mm Aço inoxidável Crómio

10325612

Intervalo de preços
0,1782 € - 0,1692 €

Níveis de stock
4250 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M3 10.0 mm Aço suave Crómio

10179932

Intervalo de preços
0,0697 € - 0,066 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M3 20.0 mm Aço suave Crómio

10179963

Intervalo de preços
0,1282 € - 0,1222 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M5 16.0 mm Aço suave Crómio

10180051

Intervalo de preços
0,1679 € - 0,1597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M4 40.0 mm Nylon Natural

10325872

Intervalo de preços
0,1851 € - 0,1758 €

Níveis de stock
326 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M5 20.0 mm Aço suave Crómio

10180068

Intervalo de preços
0,1653 € - 0,1571 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M5 40.0 mm Aço suave Crómio

10180075

Intervalo de preços
0,5036 € - 0,4799 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M3 6.0 mm Aço suave Crómio

10179918

Intervalo de preços
0,0628 € - 0,0596 €

Níveis de stock
44045 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M4 8.0 mm Aço suave Crómio

10179987

Intervalo de preços
0,102 € - 0,0968 €

Níveis de stock
746 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina