Menu Procurar

Parafusos de máquina - estrela

Em stock

Parafusos de cabeça cilíndrica são adequados em aplicações onde a cabeça não é vista. Esses estilos de cabeça têm uma borda externa cilíndrica

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
333 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0351 € - 0,0433 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3 x 0.5
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0351 € - 0,0433 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0427 € - 0,0528 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
35.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0367 € - 0,0453 € 5900 Em stock
M4 x 0.7
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0638 € - 0,0788 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0659 € - 0,0814 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1989 € - 0,2092 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
10 mm
Cabeça ranhurada
0,2368 € - 0,2493 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2802 € - 0,2949 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,6049 € - 0,6371 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0569 € - 0,0702 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5 x 0.8
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0372 € - 0,0459 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4 x 0.7
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0851 € - 0,0896 € 34 Em stock
M6
8.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 17
Parafuso Cabeça ranhurada M3 x 0.5 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10396988

Intervalo de preços
0,0433 € - 0,0351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3.5 x 0.6 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397503

Intervalo de preços
0,0433 € - 0,0351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3.5 x 0.6 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397565

Intervalo de preços
0,0528 € - 0,0427 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 x 0.7 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397930

Intervalo de preços
0,0453 € - 0,0367 €

Níveis de stock
5900 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 x 1.0 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399057

Intervalo de preços
0,0788 € - 0,0638 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 x 1.0 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399088

Intervalo de preços
0,0814 € - 0,0659 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 10 mm Nylon Preto

10401170

Intervalo de preços
0,2092 € - 0,1989 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    10 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M5 30.0 mm Nylon Preto

10401262

Intervalo de preços
0,2493 € - 0,2368 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M6 20.0 mm Nylon Preto

10401392

Intervalo de preços
0,2949 € - 0,2802 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M8 30.0 mm Nylon Preto

10401552

Intervalo de preços
0,6371 € - 0,6049 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M5 x 0.8 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398524

Intervalo de preços
0,0702 € - 0,0569 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 x 0.7 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397954

Intervalo de preços
0,0459 € - 0,0372 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 8.0 mm PP Natural

10039083

Intervalo de preços
0,0896 € - 0,0851 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural