Menu Procurar

Parafusos de máquina - estrela

Em stock

Parafusos de cabeça cilíndrica são adequados em aplicações onde a cabeça não é vista. Esses estilos de cabeça têm uma borda externa cilíndrica

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
333 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,1852 € - 0,2287 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8 x 1.25
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0989 € - 0,1221 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
60.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0366 € - 0,0451 € 1000 Em stock
M4 x 0.7
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0372 € - 0,0459 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4 x 0.7
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1593 € - 0,1966 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10 x 1.5
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0503 € - 0,0621 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0907 € - 0,112 € 997 Em stock
M6 x 1.0
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1892 € - 0,2336 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8 x 1.25
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0666 € - 0,0822 € 700 Em stock
M6 x 1.0
35.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0363 € - 0,0449 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1623 € - 0,2004 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
75.0 mm
Cabeça ranhurada
0,194 € - 0,2395 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8 x 1.25
35.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0333 € - 0,0411 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2 x 0.4
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0345 € - 0,0426 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5 x 0.45
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0342 € - 0,0422 € 590 Em stock
M3 x 0.5
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0407 € - 0,0503 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5 x 0.8
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,033 € - 0,0407 € 2000 Em stock
M2.5 x 0.45
4.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0336 € - 0,0415 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3 x 0.5
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0333 € - 0,0411 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3 x 0.5
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0365 € - 0,0451 € 1000 Em stock
M4 x 0.7
6.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 17
Parafuso Cabeça ranhurada M8 x 1.25 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399774

Intervalo de preços
0,2287 € - 0,1852 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 x 1.0 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399132

Intervalo de preços
0,1221 € - 0,0989 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 x 0.7 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397923

Intervalo de preços
0,0451 € - 0,0366 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 x 0.7 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397954

Intervalo de preços
0,0459 € - 0,0372 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M10 x 1.5 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10400067

Intervalo de preços
0,1966 € - 0,1593 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    15.6 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 x 1.0 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399125

Intervalo de preços
0,0621 € - 0,0503 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 x 1.0 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399101

Intervalo de preços
0,112 € - 0,0907 €

Níveis de stock
997 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M8 x 1.25 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399781

Intervalo de preços
0,2336 € - 0,1892 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 x 1.0 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399118

Intervalo de preços
0,0822 € - 0,0666 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3.5 x 0.6 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397541

Intervalo de preços
0,0449 € - 0,0363 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 x 1.0 75.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399149

Intervalo de preços
0,2004 € - 0,1623 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    75.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M8 x 1.25 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399798

Intervalo de preços
0,2395 € - 0,194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M2 x 0.4 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10396582

Intervalo de preços
0,0411 € - 0,0333 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10396773

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0345 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 x 0.5 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10396957

Intervalo de preços
0,0422 € - 0,0342 €

Níveis de stock
590 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 x 0.8 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398487

Intervalo de preços
0,0503 € - 0,0407 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 x 0.45 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10396735

Intervalo de preços
0,0407 € - 0,033 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    4.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 x 0.5 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10396933

Intervalo de preços
0,0415 € - 0,0336 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 x 0.5 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10396926

Intervalo de preços
0,0411 € - 0,0333 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 x 0.7 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397916

Intervalo de preços
0,0451 € - 0,0365 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Cor
    Natural