Menu Procurar

Parafusos de máquina - estrela

Em stock

Parafusos de cabeça cilíndrica são adequados em aplicações onde a cabeça não é vista. Esses estilos de cabeça têm uma borda externa cilíndrica

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
242 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,07 € - 0,0738 € 1706 Em stock
M4
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0437 € - 0,046 € 16895 Em stock
M5
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0812 € - 0,0854 € 2842 Em stock
M4
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0667 € - 0,0702 € 259 Em stock
M5
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0379 € - 0,04 € 9084 Em stock
M3
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0945 € - 0,0994 € 4285 Em stock
M3
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0817 € - 0,086 € 1293 Em stock
M6
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0679 € - 0,0714 € 3381 Em stock
M5
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0385 € - 0,0405 € 72725 Em stock
M3
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0934 € - 0,0982 € 14000 Em stock
M8
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0787 € - 0,0828 € 14000 Em stock
M8
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0879 € - 0,0925 € 9150 Em stock
M3
4.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0876 € - 0,0921 € 2308 Em stock
M6
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1163 € - 0,1224 € 1032 Em stock
M8
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1732 € - 0,1823 € 20000 Em stock
M8
35.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0841 € - 0,0885 € 17139 Em stock
M6
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,5263 € - 0,5543 € 7155 Em stock
M8
80.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0775 € - 0,0815 € 172 Em stock
M6
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,039 € - 0,0412 € 98 Em stock
M5
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0409 € - 0,0431 € 2974 Em stock
M5
20.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 13
Parafuso Cabeça ranhurada M4 30.0 mm Nylon 6/6 Preto

10038727

Intervalo de preços
0,0738 € - 0,07 €

Níveis de stock
1706 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M5 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038789

Intervalo de preços
0,046 € - 0,0437 €

Níveis de stock
16895 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038710

Intervalo de preços
0,0854 € - 0,0812 €

Níveis de stock
2842 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038772

Intervalo de preços
0,0702 € - 0,0667 €

Níveis de stock
259 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038338

Intervalo de preços
0,04 € - 0,0379 €

Níveis de stock
9084 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038376

Intervalo de preços
0,0994 € - 0,0945 €

Níveis de stock
4285 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 8.0 mm Nylon 6/6 Preto

10039076

Intervalo de preços
0,086 € - 0,0817 €

Níveis de stock
1293 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M5 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038826

Intervalo de preços
0,0714 € - 0,0679 €

Níveis de stock
3381 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038413

Intervalo de preços
0,0405 € - 0,0385 €

Níveis de stock
72725 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M8 16.0 mm Nylon Preto

10039410

Intervalo de preços
0,0982 € - 0,0934 €

Níveis de stock
14000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M8 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039373

Intervalo de preços
0,0828 € - 0,0787 €

Níveis de stock
14000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038321

Intervalo de preços
0,0925 € - 0,0879 €

Níveis de stock
9150 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 16.0 mm Nylon 6/6 Preto

10039175

Intervalo de preços
0,0921 € - 0,0876 €

Níveis de stock
2308 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M8 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039465

Intervalo de preços
0,1224 € - 0,1163 €

Níveis de stock
1032 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M8 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039502

Intervalo de preços
0,1823 € - 0,1732 €

Níveis de stock
20000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 20.0 mm Nylon 6/6 Preto

10039212

Intervalo de preços
0,0885 € - 0,0841 €

Níveis de stock
17139 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M8 80.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039564

Intervalo de preços
0,5543 € - 0,5263 €

Níveis de stock
7155 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 10.0 mm Nylon Preto

10039380

Intervalo de preços
0,0815 € - 0,0775 €

Níveis de stock
172 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M5 16.0 mm Nylon Preto

10038840

Intervalo de preços
0,0412 € - 0,039 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M5 20.0 mm Nylon 6/6 Preto

10038888

Intervalo de preços
0,0431 € - 0,0409 €

Níveis de stock
2974 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto