Menu Procurar

Parafusos de máquina - escareado

Em stock

Parafusos de cabeça escareada são ideais para aplicações onde não pode haver cabeça protuberante

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
491 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Especificações Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0936 € - 0,0985 € 437 Em stock
M3
Natural
NF E 25-123
PP
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0861 € - 0,0906 € 638 Em stock
M4
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
22.3 mm
Cabeça ranhurada
0,1881 € - 0,198 € 7621 Em stock
M3
Natural
NF E 25-123
PVDF
6.3 mm
Cabeça ranhurada
0,3778 € - 0,3971 € 13600 Em stock
M5
Natural
NF E 25-123
PVDF
7.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0613 € - 0,0645 € 164 Em stock
M3
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
10.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0284 € - 0,0299 € 1840 Em stock
M3
Preto
NF E 25-123
Nylon 6/6
14.3 mm
Cabeça ranhurada
0,031 € - 0,0326 € 58 Em stock
M3
Natural
NF E 25-123
PP
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0618 € - 0,0651 € 650 Em stock
M4
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
5.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0574 € - 0,0605 € 13583 Em stock
M5
Natural
NF E 25-123
PP
13.3 mm
Cabeça ranhurada
0,2464 € - 0,2593 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
NF E 25-123
PVDF
7.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0314 € - 0,033 € 750 Em stock
M5
Preto
NF E 25-123
Nylon 6/6
17.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0775 € - 0,0815 € 14100 Em stock
M4
Preto
NF E 25-123
Nylon 6/6
27.3 mm
Cabeça ranhurada
0,1171 € - 0,1232 € 6877 Em stock
M5
Natural
NF E 25-123
PP
2.7 mm
Cabeça ranhurada
0,0257 € - 0,0269 € 15 Em stock
M3
Preto
NF E 25-123
Nylon 6/6
18.3 mm
Cabeça ranhurada
0,061 € - 0,0642 € 394 Em stock
M3
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
8.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0285 € - 0,03 € 6655 Em stock
M4
Preto
NF E 25-123
Nylon 6/6
13.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0619 € - 0,0652 € 1548 Em stock
M4
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
13.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0878 € - 0,0924 € 990 Em stock
M3
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
2.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0279 € - 0,0293 € 5000 Em stock
M4
Preto
NF E 25-123
Nylon 6/6
17.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0798 € - 0,084 € 21414 Em stock
M5
Natural
NF E 25-123
PP
37.3 mm
Cabeça ranhurada
  • de 25
Parafuso Cabeça ranhurada M3 16.0 mm PP Natural

10050811

Intervalo de preços
0,0985 € - 0,0936 €

Níveis de stock
437 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M4x0.7 mm 22.3 mm Nylon 6/6 Natural

10051061

Intervalo de preços
0,0906 € - 0,0861 €

Níveis de stock
638 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    22.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3x0.5 mm 6.3 mm PVDF Natural

10050712

Intervalo de preços
0,198 € - 0,1881 €

Níveis de stock
7621 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    6.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 7.3 mm PVDF Natural

10051153

Intervalo de preços
0,3971 € - 0,3778 €

Níveis de stock
13600 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    7.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3 10.3 mm Nylon 6/6 Natural

10050750

Intervalo de preços
0,0645 € - 0,0613 €

Níveis de stock
164 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    10.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3 14.3 mm Nylon 6/6 Preto

10050804

Intervalo de preços
0,0299 € - 0,0284 €

Níveis de stock
1840 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    14.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Preto
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3x0.5 mm 20.0 mm PP Natural

10050859

Intervalo de preços
0,0326 € - 0,031 €

Níveis de stock
58 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4x0.7 mm 5.3 mm Nylon 6/6 Natural

10050897

Intervalo de preços
0,0651 € - 0,0618 €

Níveis de stock
650 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    5.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 13.3 mm PP Natural

10051191

Intervalo de preços
0,0605 € - 0,0574 €

Níveis de stock
13583 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    13.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4x0.7 mm 7.3 mm PVDF Natural

10050934

Intervalo de preços
0,2593 € - 0,2464 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    7.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M5 17.3 mm Nylon 6/6 Preto

10051238

Intervalo de preços
0,033 € - 0,0314 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    17.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4 27.3 mm Nylon 6/6 Preto

10051108

Intervalo de preços
0,0815 € - 0,0775 €

Níveis de stock
14100 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    27.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 2.7 mm PP Natural

10051276

Intervalo de preços
0,1232 € - 0,1171 €

Níveis de stock
6877 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    2.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3 18.3 mm Nylon 6/6 Preto

10050842

Intervalo de preços
0,0269 € - 0,0257 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    18.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Preto
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3 8.3 mm Nylon 6/6 Natural

10050729

Intervalo de preços
0,0642 € - 0,061 €

Níveis de stock
394 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    8.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4 13.3 mm Nylon 6/6 Preto

10050996

Intervalo de preços
0,03 € - 0,0285 €

Níveis de stock
6655 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    13.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4 13.3 mm Nylon 6/6 Natural

10050989

Intervalo de preços
0,0652 € - 0,0619 €

Níveis de stock
1548 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    13.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3 2.3 mm Nylon 6/6 Natural

10050668

Intervalo de preços
0,0924 € - 0,0878 €

Níveis de stock
990 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    2.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4 17.3 mm Nylon 6/6 Preto

10051030

Intervalo de preços
0,0293 € - 0,0279 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    17.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 37.3 mm PP Natural

10051351

Intervalo de preços
0,084 € - 0,0798 €

Níveis de stock
21414 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    37.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada