Menu Procurar

Parafusos de máquina - cilíndricos arredondados

Em stock

Semelhante aos parafusos cabeça de panela ou de cabeça de queijo, mas com um topo convexo.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
194 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,1104 € - 0,1162 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2 x 0.4
4.0 mm
Chave cruzada
0,0351 € - 0,0433 € 3000 Em stock
M2 x 0.4
25.0 mm
Chave cruzada
0,0339 € - 0,0419 € 1261 Em stock
M2 x 0.4
10.0 mm
Chave cruzada
0,0348 € - 0,0429 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5 x 0.45
20.0 mm
Chave cruzada
0,0333 € - 0,0411 € 2000 Em stock
M3 x 0.5
6.0 mm
Chave cruzada
0,0345 € - 0,0426 € 2000 Em stock
M3 x 0.5
16.0 mm
Chave cruzada
0,0365 € - 0,0451 € 162 Em stock
M4 x 0.7
6.0 mm
Chave cruzada
0,033 € - 0,0407 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5 x 0.45
4.0 mm
Chave cruzada
0,0339 € - 0,0419 € 1896 Em stock
M2.5 x 0.45
10.0 mm
Chave cruzada
0,0351 € - 0,0433 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5 x 0.45
25.0 mm
Chave cruzada
0,0336 € - 0,0415 € 1000 Em stock
M3 x 0.5
8.0 mm
Chave cruzada
0,0385 € - 0,0475 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
35.0 mm
Chave cruzada
0,0366 € - 0,0451 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4 x 0.7
8.0 mm
Chave cruzada
0,0348 € - 0,0429 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3 x 0.5
20.0 mm
Chave cruzada
0,0384 € - 0,0474 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3 x 0.5
42.0 mm
Chave cruzada
0,0361 € - 0,0446 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3 x 0.5
30.0 mm
Chave cruzada
0,0348 € - 0,0429 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
6.0 mm
Chave cruzada
0,0357 € - 0,0441 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
12.0 mm
Chave cruzada
0,0351 € - 0,0433 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
8.0 mm
Chave cruzada
0,0363 € - 0,0449 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
20.0 mm
Chave cruzada
  • de 10
Parafuso Chave cruzada M2 x 0.4 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294352

Intervalo de preços
0,1162 € - 0,1104 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M2 x 0.4 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294437

Intervalo de preços
0,0433 € - 0,0351 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M2 x 0.4 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294390

Intervalo de preços
0,0419 € - 0,0339 €

Níveis de stock
1261 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M2.5 x 0.45 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295045

Intervalo de preços
0,0429 € - 0,0348 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M3 x 0.5 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295779

Intervalo de preços
0,0411 € - 0,0333 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M3 x 0.5 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295816

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0345 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M4 x 0.7 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296820

Intervalo de preços
0,0451 € - 0,0365 €

Níveis de stock
162 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M2.5 x 0.45 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294970

Intervalo de preços
0,0407 € - 0,033 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    3.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M2.5 x 0.45 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295014

Intervalo de preços
0,0419 € - 0,0339 €

Níveis de stock
1896 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M2.5 x 0.45 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295052

Intervalo de preços
0,0433 € - 0,0351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M3 x 0.5 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295786

Intervalo de preços
0,0415 € - 0,0336 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M3.5 x 0.6 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296400

Intervalo de preços
0,0475 € - 0,0385 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M4 x 0.7 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296837

Intervalo de preços
0,0451 € - 0,0366 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M3 x 0.5 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295823

Intervalo de preços
0,0429 € - 0,0348 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M3 x 0.5 42.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295861

Intervalo de preços
0,0474 € - 0,0384 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Comprimento da rosca
    42.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M3 x 0.5 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295847

Intervalo de preços
0,0446 € - 0,0361 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M3.5 x 0.6 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296325

Intervalo de preços
0,0429 € - 0,0348 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M3.5 x 0.6 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296363

Intervalo de preços
0,0441 € - 0,0357 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M3.5 x 0.6 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296349

Intervalo de preços
0,0433 € - 0,0351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruzada M3.5 x 0.6 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296387

Intervalo de preços
0,0449 € - 0,0363 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural