Menu Procurar

Parafusos de máquina - cabeça em forma de cogumelo

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de cogumelo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo montagem de máquinas, carpintaria e construção. A sua cabeça em forma de cogumelo é arredondada com uma ampla superfície de contacto e um design de baixo perfil. Podem ser utilizados em aplicações que exijam um perfil baixo, pois o formato da cabeça permite um perfil reduzido em relação a outros tipos de parafusos. Também têm uma grande superfície de contacto de forma a distribuir a carga uniformemente.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: PC, Nylon, PA
  • Cor: transparente, natural, preto, branco

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
103 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0625 € - 0,0658 € 3774 Em stock
M4
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0912 € - 0,0959 € 14980 Em stock
M6
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1395 € - 0,1468 € 5362 Em stock
M6
60.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1116 € - 0,1175 € 1319 Em stock
M8
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1171 € - 0,1232 € 8300 Em stock
M5
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0813 € - 0,0856 € 500 Em stock
M6
10.0 mm
Cabeça ranhurada
10054468 0,0294 € - 0,0311 € 152 Em stock
M5
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0678 € - 0,0713 € 2005 Em stock
M5
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,082 € - 0,0864 € 5159 Em stock
M6
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1025 € - 0,1079 € 1519 Em stock
M6
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,295 € - 0,3106 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
35.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1291 € - 0,1359 € 3991 Em stock
M8
25.0 mm
Chave cruciforme
0,1236 € - 0,1302 € 901 Em stock
M8
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0955 € - 0,1006 € 55 Em stock
M6
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0715 € - 0,0753 € 25726 Em stock
M6
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0626 € - 0,0659 € 610 Em stock
M4
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1146 € - 0,1206 € 20253 Em stock
M5
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0905 € - 0,0953 € 7018 Em stock
M6
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0413 € - 0,0434 € 924 Em stock
M4
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,072 € - 0,0757 € 250 Em stock
M6
16.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 6
Parafuso Cabeça ranhurada M4 6.0 mm Nylon Natural

10054352

Intervalo de preços
0,0658 € - 0,0625 €

Níveis de stock
3774 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 30.0 mm Nylon 6/6 Preto

10054680

Intervalo de preços
0,0959 € - 0,0912 €

Níveis de stock
14980 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M6 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054727

Intervalo de preços
0,1468 € - 0,1395 €

Níveis de stock
5362 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M8 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054765

Intervalo de preços
0,1175 € - 0,1116 €

Níveis de stock
1319 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 30.0 mm Nylon Preto

10054543

Intervalo de preços
0,1232 € - 0,1171 €

Níveis de stock
8300 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054581

Intervalo de preços
0,0856 € - 0,0813 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 10.0 mm Nylon 6/6 Preto

10054468

Intervalo de preços
0,0311 € - 0,0294 €

Níveis de stock
152 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M5 20.0 mm Nylon Natural

10054505

Intervalo de preços
0,0713 € - 0,0678 €

Níveis de stock
2005 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 16.0 mm Nylon 6/6 Preto

10054628

Intervalo de preços
0,0864 € - 0,082 €

Níveis de stock
5159 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M6 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054673

Intervalo de preços
0,1079 € - 0,1025 €

Níveis de stock
1519 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M8 35.0 mm PC Transparente

10117026

Intervalo de preços
0,3106 € - 0,295 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Transparente
Parafuso Chave cruciforme M8 25.0 mm PA Natural

10066041

Intervalo de preços
0,1359 € - 0,1291 €

Níveis de stock
3991 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de drive
    Chave cruciforme
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M8 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054802

Intervalo de preços
0,1302 € - 0,1236 €

Níveis de stock
901 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054635

Intervalo de preços
0,1006 € - 0,0955 €

Níveis de stock
55 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 10.0 mm Nylon 6/6 Preto

10054598

Intervalo de preços
0,0753 € - 0,0715 €

Níveis de stock
25726 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M4 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054369

Intervalo de preços
0,0659 € - 0,0626 €

Níveis de stock
610 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 30.0 mm Nylon Natural

10054536

Intervalo de preços
0,1206 € - 0,1146 €

Níveis de stock
20253 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054574

Intervalo de preços
0,0953 € - 0,0905 €

Níveis de stock
7018 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054406

Intervalo de preços
0,0434 € - 0,0413 €

Níveis de stock
924 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054611

Intervalo de preços
0,0757 € - 0,072 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural