Menu Procurar

Parafusos de máquina - cabeça em forma de cogumelo

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de cogumelo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo montagem de máquinas, carpintaria e construção. A sua cabeça em forma de cogumelo é arredondada com uma ampla superfície de contacto e um design de baixo perfil. Podem ser utilizados em aplicações que exijam um perfil baixo, pois o formato da cabeça permite um perfil reduzido em relação a outros tipos de parafusos. Também têm uma grande superfície de contacto de forma a distribuir a carga uniformemente.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: PC, Nylon, PA
  • Cor: transparente, natural, preto, branco

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
103 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0688 € - 0,0725 € 444 Em stock
M4
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1291 € - 0,1359 € 33098 Em stock
M8
25.0 mm
Chave cruciforme
0,10 € - 0,1052 € 24060 Em stock
M8
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1052 € - 0,1108 € 717 Em stock
M6
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2056 € - 0,2166 € 9753 Em stock
M6
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1922 € - 0,2023 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1408 € - 0,1482 € 473 Em stock
M8
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1236 € - 0,1302 € 901 Em stock
M8
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0343 € - 0,0361 € 7916 Em stock
M5
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1025 € - 0,1079 € 1519 Em stock
M6
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0813 € - 0,0856 € 500 Em stock
M6
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1031 € - 0,1086 € 9000 Em stock
M6
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1528 € - 0,161 € 400 Em stock
M6
50.0 mm
Cabeça ranhurada
0,082 € - 0,0864 € 5159 Em stock
M6
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0396 € - 0,0417 € 6419 Em stock
M5
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0225 € - 0,0237 € 98 Em stock
M4
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0664 € - 0,0699 € 432 Em stock
M5
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0939 € - 0,0989 € 400 Em stock
M6
22.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0734 € - 0,0771 € 731 Em stock
M5
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,028 € - 0,0294 € 959 Em stock
M4
10.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 6
Parafuso Cabeça ranhurada M4 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054376

Intervalo de preços
0,0725 € - 0,0688 €

Níveis de stock
444 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural
Parafuso Chave cruciforme M8 25.0 mm PA Preto

10087213

Intervalo de preços
0,1359 € - 0,1291 €

Níveis de stock
33098 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de drive
    Chave cruciforme
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M8 20.0 mm Nylon 6/6 Preto

10054796

Intervalo de preços
0,1052 € - 0,10 €

Níveis de stock
24060 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M6 40.0 mm Nylon 6/6 Preto

10054703

Intervalo de preços
0,1108 € - 0,1052 €

Níveis de stock
717 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Preto
Parafuso de máquina Cabeça de cogumelo Cabeça ranhurada M6 16.0 mm PC Transparente

10116982

Intervalo de preços
0,2166 € - 0,2056 €

Níveis de stock
9753 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Transparente
Parafuso Cabeça ranhurada M8 25.0 mm PC Transparente

10117019

Intervalo de preços
0,2023 € - 0,1922 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em falange
  • Cor
    Transparente
Parafuso Cabeça ranhurada M8 10.0 mm Nylon 6/6 Preto

10054758

Intervalo de preços
0,1482 € - 0,1408 €

Níveis de stock
473 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M8 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054802

Intervalo de preços
0,1302 € - 0,1236 €

Níveis de stock
901 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural
Parafuso de máquina Cabeça plana Cabeça ranhurada M5 10.0 mm PC Transparente

10116944

Intervalo de preços
0,0361 € - 0,0343 €

Níveis de stock
7916 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça à face
  • Cor
    Transparente
Parafuso Cabeça ranhurada M6 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054673

Intervalo de preços
0,1079 € - 0,1025 €

Níveis de stock
1519 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054581

Intervalo de preços
0,0856 € - 0,0813 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054666

Intervalo de preços
0,1086 € - 0,1031 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054710

Intervalo de preços
0,161 € - 0,1528 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 16.0 mm Nylon 6/6 Preto

10054628

Intervalo de preços
0,0864 € - 0,082 €

Níveis de stock
5159 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M5 16.0 mm Nylon 6/6 Preto

10054499

Intervalo de preços
0,0417 € - 0,0396 €

Níveis de stock
6419 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M4 16.0 mm Nylon 6/6 Preto

10054413

Intervalo de preços
0,0237 € - 0,0225 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M5 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054444

Intervalo de preços
0,0699 € - 0,0664 €

Níveis de stock
432 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 22.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054659

Intervalo de preços
0,0989 € - 0,0939 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    22.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10054451

Intervalo de preços
0,0771 € - 0,0734 €

Níveis de stock
731 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 10.0 mm Nylon 6/6 Preto

10054383

Intervalo de preços
0,0294 € - 0,028 €

Níveis de stock
959 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de cogumelo
  • Cor
    Preto