Menu Procurar

Thrust Screws - Brass Pad

Em produção

These brass pad thrust screws are designed to provide a controlled bearing surface for components that must be precisely positioned and attached while minimising axial movement or damage to the mating surface. It guarantees smooth, controlled action while reducing friction and wear.

As the screw turns, the brass pad applies pressure on the surface it touches, allowing for controlled movement or adjustment. It provides a secure and stable point of contact and is extremely wear-resistant.

It is simple to install under pressure, softly clamp or push threaded spindles, shafts, or surface-treated parts, and place more delicate parts. It is frequently utilised in mechanical assembly, precise instrumentation, calibration, and alignment.

  • Offers a controlled bearing surface for components that must be precisely positioned and attached.
  • It provides a secure and stable point of contact and is extremely wear-resistant.
  • Used in mechanical assembly, precise instrumentation, calibration, and alignment.
Material: 303 Stainless Steel Series Code: SR34140

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
22 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 d2 A/F l2 d1 Comprar
4,0376 € - 5,047 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.5
4.0
3.0
1.9
M6
6,4993 € - 8,1267 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
1.5
1.5
1.0
M3
4,7998 € - 6,0049 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.5
1.5
1.5
1.0
M3
4,4187 € - 5,5208 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.5
2.5
2.0
1.2
M4
6,2418 € - 7,7971 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.5
8.5
6.0
3.4
M12
4,532 € - 5,665 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5
2.5
2.0
1.2
M4
4,4805 € - 5,6032 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.5
2.5
2.0
1.2
M4
5,0264 € - 6,283 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0
7.0
5.0
2.7
M10
5,0264 € - 6,283 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
7.0
5.0
2.7
M10
5,1397 € - 6,4272 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0
7.0
5.0
2.7
M10
4,2436 € - 5,3045 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.5
3.0
2.5
1.3
M5
4,2436 € - 5,3045 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.5
4.0
3.0
1.9
M6
4,2951 € - 5,3663 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0
5.5
4.0
2.5
M8
5,2942 € - 6,6229 € Solicite o prazo de entrega aqui
37.0
7.0
5.0
2.7
M10
4,0376 € - 5,047 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.5
4.0
3.0
1.9
M6
6,592 € - 8,24 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.5
8.5
6.0
3.4
M12
5,9328 € - 7,416 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.5
8.5
6.0
3.4
M12
4,0582 € - 5,0779 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.5
3.0
2.5
1.3
M5
4,4187 € - 5,5208 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0
5.5
4.0
2.5
M8
4,0582 € - 5,0779 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.5
3.0
2.5
1.3
M5
  • de 2
Parafuso de pressão M6 11.5 1.9 Aço inoxidável 303

20255497

Intervalo de preços
5,047 € - 4,0376 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    11.5
  • l2
    1.9
  • d2
    4.0
  • A/F
    3.0
Parafuso de pressão M3 5.0 1.0 Aço inoxidável 303

20255503

Intervalo de preços
8,1267 € - 6,4993 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    5.0
  • l2
    1.0
  • d2
    1.5
  • A/F
    1.5
Parafuso de pressão M3 7.5 1.0 Aço inoxidável 303

20254865

Intervalo de preços
6,0049 € - 4,7998 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    7.5
  • l2
    1.0
  • d2
    1.5
  • A/F
    1.5
Parafuso de pressão M4 10.5 1.2 Aço inoxidável 303

20254889

Intervalo de preços
5,5208 € - 4,4187 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    10.5
  • l2
    1.2
  • d2
    2.5
  • A/F
    2.0
Parafuso de pressão M12 32.5 3.4 Aço inoxidável 303

20254896

Intervalo de preços
7,7971 € - 6,2418 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    32.5
  • l2
    3.4
  • d2
    8.5
  • A/F
    6.0
Parafuso de pressão M4 6.5 1.2 Aço inoxidável 303

20254872

Intervalo de preços
5,665 € - 4,532 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    6.5
  • l2
    1.2
  • d2
    2.5
  • A/F
    2.0
Parafuso de pressão M4 16.5 1.2 Aço inoxidável 303

20254919

Intervalo de preços
5,6032 € - 4,4805 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    16.5
  • l2
    1.2
  • d2
    2.5
  • A/F
    2.0
Parafuso de pressão M10 14.0 2.7 Aço inoxidável 303

20254995

Intervalo de preços
6,283 € - 5,0264 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    14.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0
Parafuso de pressão M10 18.0 2.7 Aço inoxidável 303

20255008

Intervalo de preços
6,283 € - 5,0264 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    18.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0
Parafuso de pressão M10 27.0 2.7 Aço inoxidável 303

20255015

Intervalo de preços
6,4272 € - 5,1397 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    27.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0
Parafuso de pressão M5 20.5 1.3 Aço inoxidável 303

20254940

Intervalo de preços
5,3045 € - 4,2436 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    20.5
  • l2
    1.3
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Parafuso de pressão M6 26.5 1.9 Aço inoxidável 303

20254957

Intervalo de preços
5,3045 € - 4,2436 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    26.5
  • l2
    1.9
  • d2
    4.0
  • A/F
    3.0
Parafuso de pressão M8 22.0 2.5 Aço inoxidável 303

20254971

Intervalo de preços
5,3663 € - 4,2951 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    22.0
  • l2
    2.5
  • d2
    5.5
  • A/F
    4.0
Parafuso de pressão M10 37.0 2.7 Aço inoxidável 303

20255022

Intervalo de preços
6,6229 € - 5,2942 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    37.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0
Parafuso de pressão M6 17.5 1.9 Aço inoxidável 303

20255367

Intervalo de preços
5,047 € - 4,0376 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    17.5
  • l2
    1.9
  • d2
    4.0
  • A/F
    3.0
Parafuso de pressão M12 42.5 3.4 Aço inoxidável 303

20255053

Intervalo de preços
8,24 € - 6,592 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    42.5
  • l2
    3.4
  • d2
    8.5
  • A/F
    6.0
Parafuso de pressão M12 22.5 3.4 Aço inoxidável 303

20255046

Intervalo de preços
7,416 € - 5,9328 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    22.5
  • l2
    3.4
  • d2
    8.5
  • A/F
    6.0
Parafuso de pressão M5 8.5 1.3 Aço inoxidável 303

20254926

Intervalo de preços
5,0779 € - 4,0582 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    8.5
  • l2
    1.3
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Parafuso de pressão M8 32.0 2.5 Aço inoxidável 303

20254988

Intervalo de preços
5,5208 € - 4,4187 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    32.0
  • l2
    2.5
  • d2
    5.5
  • A/F
    4.0
Parafuso de pressão M5 12.5 1.3 Aço inoxidável 303

20254933

Intervalo de preços
5,0779 € - 4,0582 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    12.5
  • l2
    1.3
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5