Menu Procurar

Parafusos de cabeça cilíndrica - cabeça ultrabaixa

Em stock

Esta gama de Parafusos de Cabeça Cilíndrica apresenta um cabeça ultrabaixa para chave sextavada interna. As dimensões da altura da cabeça destes parafusos de perfil muito baixo são aproximadamente 1/3 das dos parafusos de cabeça cilíndrica normais. As cabeças sextavadas são ideais para a montagem de precisão e são particularmente utilizadas quando existe menos área de superfície.

São feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel. Estes parafusos são adequados para aplicações do setor farmacêutico e outras.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1, 4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²
  • Tensão limite de elasticidade: 190 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
168 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 Material l2 A/F Comprar
2,4926 € - 3,5638 € 248 Em stock
M4
5.0
1.3
6.0
Aço inoxidável 303
5.0
2.5
2,3999 € - 3,4299 € 4151 Em stock
M4
5.0
1.3
4.0
Aço inoxidável 303
5.0
2.5
4,017 € - 5,7371 € 57 Em stock
M5
6.0
1.7
10.0
Aço inoxidável 303
6.0
3.0
3,1415 € - 4,4908 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
1.3
20.0
Aço inoxidável 303
5.0
2.5
2,3587 € - 3,3681 € 62 Em stock
M3
4.0
1.3
4.0
Aço inoxidável 303
4.0
2.0
2,5853 € - 3,6977 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
1.3
12.0
Aço inoxidável 303
5.0
2.5
Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
1.3
30.0
Aço inoxidável enegrecido 316
5.0
2.5
Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
3.5
20.0
Aço inoxidável enegrecido 316
16.0
6.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
1.7
40.0
Aço inoxidável enegrecido 316
6.0
3.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
1.3
4.0
Aço inoxidável 316
4.0
2.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
1.3
6.0
Aço inoxidável 316
5.0
2.5
Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
1.3
8.0
Aço inoxidável 316
4.0
2.0
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
2.0
12.0
Aço inoxidável 316
11.0
4.0
3 Em stock
M5
6.0
1.7
6.0
Aço inoxidável 316
6.0
3.0
4,017 € - 5,7371 € 97 Em stock
M5
6.0
1.7
16.0
Aço inoxidável 303
6.0
3.0
2,4926 € - 3,5638 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
2.0
16.0
Aço inoxidável 303
11.0
4.0
2,9149 € - 4,1509 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
1.7
5.0
Aço inoxidável 303
6.0
3.0
3,6359 € - 5,2015 € 157 Em stock
M6
8.0
2.0
8.0
Aço inoxidável 303
11.0
4.0
2,3587 € - 3,3681 € 34 Em stock
M3
4.0
1.3
5.0
Aço inoxidável 303
4.0
2.0
2,5853 € - 3,6977 € 535 Em stock
M4
5.0
1.3
10.0
Aço inoxidável 303
5.0
2.5
  • de 9
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 5.0 6.0 Aço inoxidável 303

20142681

Intervalo de preços
3,5638 € - 2,4926 €

Níveis de stock
248 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 5.0 4.0 Aço inoxidável 303

20142667

Intervalo de preços
3,4299 € - 2,3999 €

Níveis de stock
4151 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M5 6.0 10.0 Aço inoxidável 303

20142780

Intervalo de preços
5,7371 € - 4,017 €

Níveis de stock
57 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 5.0 20.0 Aço inoxidável 303

20142735

Intervalo de preços
4,4908 € - 3,1415 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 4.0 4.0 Aço inoxidável 303

20142612

Intervalo de preços
3,3681 € - 2,3587 €

Níveis de stock
62 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 5.0 12.0 Aço inoxidável 303

20142711

Intervalo de preços
3,6977 € - 2,5853 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 5.0 30.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20235413


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M10 12.0 20.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20232894


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M5 6.0 40.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20219895


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 4.0 4.0 Aço inoxidável 316

20224769


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 5.0 6.0 Aço inoxidável 316

20224837


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 4.0 8.0 Aço inoxidável 316

20224790


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 12.0 Aço inoxidável 316

20225001


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M5 6.0 6.0 Aço inoxidável 316

20224912


Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M5 6.0 16.0 Aço inoxidável 303

20142803

Intervalo de preços
5,7371 € - 4,017 €

Níveis de stock
97 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 16.0 Aço inoxidável 303

20142858

Intervalo de preços
3,5638 € - 2,4926 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M5 6.0 5.0 Aço inoxidável 303

20142759

Intervalo de preços
4,1509 € - 2,9149 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M6 8.0 8.0 Aço inoxidável 303

20142834

Intervalo de preços
5,2015 € - 3,6359 €

Níveis de stock
157 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M3 4.0 5.0 Aço inoxidável 303

20142629

Intervalo de preços
3,3681 € - 2,3587 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica M4 5.0 10.0 Aço inoxidável 303

20142704

Intervalo de preços
3,6977 € - 2,5853 €

Níveis de stock
535 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0