Menu Procurar

Parafuso de chumbo TR36 x 6.0 3000.0 Aço inoxidável 304

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Referência da Essentra:

20755201

Número de peça do fabricante:

20755201

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 906,14 €
10 - 19 815,53 €
20 - 39 770,22 €
40 + 679,61 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

906,14 €

1 x 906,14 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca TR36 x 6.0
No. of starts 1.0
Lead 6.0
p1 6.0
d2 tol. 7e max 32.882
d3 tol. 7h max 29.000
l1 3000.0
Lead angle 3°20
Pitch accuracy mm/300mm 0.5
Straightness mm/300mm 0.10
Weight kg 19.620
Material Aço inoxidável 304
Direção da rosca Mão esquerda
Código do material 7221001000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos