Menu Procurar

Parafusos de aperto manual - orelha de plástico

Em stock

Estes parafusos de polegar têm uma cabeça de plástico de nylon em forma de asa para maior aderência ao apertar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
104 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Material Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Comprimento da rosca Comprar
0,567 € - 0,5969 € 327 Em stock
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,567 € - 0,5969 € 1574 Em stock
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,1261 € - 0,1328 € 11240 Em stock
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
0,1718 € - 0,1809 € 1879 Em stock
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
0,4912 € - 0,517 € 488 Em stock
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,1238 € - 0,1303 € 1514 Em stock
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
0,2369 € - 0,2492 € 1000 Em stock
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
35.0 mm
0,2328 € - 0,245 € 411 Em stock
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
0,1393 € - 0,1467 € 9900 Em stock
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
0,1345 € - 0,1416 € 1157 Em stock
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
0,4087 € - 0,4302 € 3944 Em stock
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,2192 € - 0,2307 € 3061 Em stock
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
0,1367 € - 0,1439 € 946 Em stock
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
0,4845 € - 0,5099 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
0,6225 € - 0,6552 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,1282 € - 0,135 € 12 Em stock
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,1333 € - 0,1403 € 2533 Em stock
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
0,2097 € - 0,2208 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,2111 € - 0,2222 € 663 Em stock
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
  • de 6
Parafuso serrilhado M8 80.0 mm PA

10055465

Intervalo de preços
0,5969 € - 0,567 €

Níveis de stock
327 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M10 80.0 mm PA

10055502


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M12 40.0 mm PA

10055540

Intervalo de preços
0,5969 € - 0,567 €

Níveis de stock
1574 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M4 8.0 mm Nylon 6/6

10055588

Intervalo de preços
0,1328 € - 0,1261 €

Níveis de stock
11240 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M8 8.0 mm Nylon 6/6

10055366

Intervalo de preços
0,1809 € - 0,1718 €

Níveis de stock
1879 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M12 30.0 mm PA

10055533

Intervalo de preços
0,517 € - 0,4912 €

Níveis de stock
488 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M4 6.0 mm PA

10055571

Intervalo de preços
0,1303 € - 0,1238 €

Níveis de stock
1514 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M8 35.0 mm Nylon 6/6

10055328

Intervalo de preços
0,2492 € - 0,2369 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M8 16.0 mm Nylon 6/6

10055281

Intervalo de preços
0,245 € - 0,2328 €

Níveis de stock
411 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M4 20.0 mm Nylon 6/6

10055625

Intervalo de preços
0,1467 € - 0,1393 €

Níveis de stock
9900 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M4 15.0 mm Nylon 6/6

10055618

Intervalo de preços
0,1416 € - 0,1345 €

Níveis de stock
1157 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M6 40.0 mm Nylon 6/6

10055717

Intervalo de preços
0,4302 € - 0,4087 €

Níveis de stock
3944 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M4 40.0 mm PA

10055656

Intervalo de preços
0,2307 € - 0,2192 €

Níveis de stock
3061 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M5 8.0 mm PA

10055670

Intervalo de preços
0,1439 € - 0,1367 €

Níveis de stock
946 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M6 60.0 mm Nylon 6/6

10055731

Intervalo de preços
0,5099 € - 0,4845 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M12 50.0 mm PA

10055557

Intervalo de preços
0,6552 € - 0,6225 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M4 10.0 mm Nylon 6/6

10055595

Intervalo de preços
0,135 € - 0,1282 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M4 25.0 mm PA

10055632

Intervalo de preços
0,1403 € - 0,1333 €

Níveis de stock
2533 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso de cabeça serrilhada M12 30.0 mm PA

10118078

Intervalo de preços
0,2208 € - 0,2097 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M5 6.0 mm Nylon 6/6

10055663

Intervalo de preços
0,2222 € - 0,2111 €

Níveis de stock
663 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas