Menu Procurar

Parafusos de aperto manual - orelha de plástico

Em stock

Estes parafusos de polegar têm uma cabeça de plástico de nylon em forma de asa para maior aderência ao apertar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
104 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Material Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Comprimento da rosca Comprar
1,4078 € - 1,4811 € 1825 Em stock
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
1,313 € - 1,3818 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
1,2829 € - 1,3497 € 740 Em stock
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
15.0 mm
1,7328 € - 1,8235 € 398 Em stock
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
1,2207 € - 1,285 € 34 Em stock
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,943 € - 0,9925 € 923 Em stock
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
1,0592 € - 1,1152 € 25 Em stock
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
2,2066 € - 2,3228 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,9904 € - 1,0419 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
1,074 € - 1,1301 € 975 Em stock
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
1,1861 € - 1,2487 € 13138 Em stock
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
1,2141 € - 1,2788 € 750 Em stock
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
3,965 € - 4,1739 € 450 Em stock
M12
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
2,7208 € - 2,8629 € 600 Em stock
M10
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
1,313 € - 1,3818 € 775 Em stock
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
1,1321 € - 1,1902 € 950 Em stock
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
1,0225 € - 1,0765 € 2925 Em stock
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
2,5984 € - 2,736 € 150 Em stock
M10
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
2,1786 € - 2,2948 € 18 Em stock
M10
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
1,2401 € - 1,3043 € 2273 Em stock
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
  • de 6
Parafuso serrilhado M5 40.0 mm Nylon Natural

10376300

Intervalo de preços
1,4811 € - 1,4078 €

Níveis de stock
1825 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M5 25.0 mm Nylon Natural

10376287

Intervalo de preços
1,3818 € - 1,313 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M6 15.0 mm Nylon Natural

10376348

Intervalo de preços
1,3497 € - 1,2829 €

Níveis de stock
740 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M6 40.0 mm Nylon Natural

10376386

Intervalo de preços
1,8235 € - 1,7328 €

Níveis de stock
398 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M6 10.0 mm Nylon Natural

10376324

Intervalo de preços
1,285 € - 1,2207 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M4 10.0 mm Nylon Natural

10376164

Intervalo de preços
0,9925 € - 0,943 €

Níveis de stock
923 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M4 25.0 mm Nylon Natural

10376201

Intervalo de preços
1,1152 € - 1,0592 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M8 80.0 mm Nylon Natural

10376539

Intervalo de preços
2,3228 € - 2,2066 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M4 15.0 mm Nylon Natural

10376188

Intervalo de preços
1,0419 € - 0,9904 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M5 8.0 mm Nylon Natural

10376249

Intervalo de preços
1,1301 € - 1,074 €

Níveis de stock
975 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M5 15.0 mm Nylon Natural

10376263

Intervalo de preços
1,2487 € - 1,1861 €

Níveis de stock
13138 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M4 40.0 mm Nylon Natural

10376225

Intervalo de preços
1,2788 € - 1,2141 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M12 40.0 mm Nylon Natural

10376614

Intervalo de preços
4,1739 € - 3,965 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M10 60.0 mm Nylon Natural

10376577

Intervalo de preços
2,8629 € - 2,7208 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M5 30.0 mm Nylon Natural

10376294

Intervalo de preços
1,3818 € - 1,313 €

Níveis de stock
775 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M4 30.0 mm Nylon Natural

10376218

Intervalo de preços
1,1902 € - 1,1321 €

Níveis de stock
950 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M4 20.0 mm Nylon Natural

10376195

Intervalo de preços
1,0765 € - 1,0225 €

Níveis de stock
2925 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M10 80.0 mm Nylon Natural

10376584

Intervalo de preços
2,736 € - 2,5984 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M10 16.0 mm Nylon Natural

10376546

Intervalo de preços
2,2948 € - 2,1786 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M8 8.0 mm Nylon Natural

10376423

Intervalo de preços
1,3043 € - 1,2401 €

Níveis de stock
2273 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão