Menu Procurar

Parafusos de aperto manual - orelha de plástico

Em stock

Estes parafusos de polegar têm uma cabeça de plástico de nylon em forma de asa para maior aderência ao apertar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
104 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Material Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Comprimento da rosca Comprar
10055472 0,6619 € - 0,6966 € 1360 Em stock
M10
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,1583 € - 0,1667 € 267 Em stock
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,4818 € - 0,5071 € 571 Em stock
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,2422 € - 0,2549 € 903 Em stock
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,6225 € - 0,6552 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,1758 € - 0,1851 € 453 Em stock
M10
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
0,1282 € - 0,135 € 12 Em stock
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,567 € - 0,5969 € 1574 Em stock
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,2369 € - 0,2492 € 1000 Em stock
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
35.0 mm
0,1345 € - 0,1416 € 1157 Em stock
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
0,6143 € - 0,6466 € 235 Em stock
M10
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
0,4912 € - 0,517 € 488 Em stock
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,1678 € - 0,1766 € 500 Em stock
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
0,41 € - 0,4316 € 15 Em stock
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,2369 € - 0,2492 € 343 Em stock
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
0,4087 € - 0,4302 € 3944 Em stock
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,2111 € - 0,2222 € 3652 Em stock
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,199 € - 0,2094 € 1052 Em stock
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,2206 € - 0,2322 € 740 Em stock
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,1261 € - 0,1328 € 11240 Em stock
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
  • de 6
Parafuso serrilhado M10 40.0 mm Nylon 6/6

10055472

Intervalo de preços
0,6966 € - 0,6619 €

Níveis de stock
1360 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M5 10.0 mm Nylon 6/6

10055373

Intervalo de preços
0,1667 € - 0,1583 €

Níveis de stock
267 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M8 40.0 mm PA

10055335

Intervalo de preços
0,5071 € - 0,4818 €

Níveis de stock
571 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M8 25.0 mm Nylon 6/6

10055304

Intervalo de preços
0,2549 € - 0,2422 €

Níveis de stock
903 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M12 50.0 mm PA

10055557

Intervalo de preços
0,6552 € - 0,6225 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M10 16.0 mm Nylon 6/6

10055427

Intervalo de preços
0,1851 € - 0,1758 €

Níveis de stock
453 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M4 10.0 mm Nylon 6/6

10055595

Intervalo de preços
0,135 € - 0,1282 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M12 40.0 mm PA

10055540

Intervalo de preços
0,5969 € - 0,567 €

Níveis de stock
1574 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M8 35.0 mm Nylon 6/6

10055328

Intervalo de preços
0,2492 € - 0,2369 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M4 15.0 mm Nylon 6/6

10055618

Intervalo de preços
0,1416 € - 0,1345 €

Níveis de stock
1157 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M10 60.0 mm Nylon 6/6

10055496

Intervalo de preços
0,6466 € - 0,6143 €

Níveis de stock
235 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M12 30.0 mm PA

10055533

Intervalo de preços
0,517 € - 0,4912 €

Níveis de stock
488 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M5 20.0 mm Nylon 6/6

10055380

Intervalo de preços
0,1766 € - 0,1678 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M10 20.0 mm PA

10055342

Intervalo de preços
0,4316 € - 0,41 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M12 16.0 mm PA

10055519

Intervalo de preços
0,2492 € - 0,2369 €

Níveis de stock
343 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça de botão
Parafuso serrilhado M6 40.0 mm Nylon 6/6

10055717

Intervalo de preços
0,4302 € - 0,4087 €

Níveis de stock
3944 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M8 10.0 mm Nylon 6/6

10055274

Intervalo de preços
0,2222 € - 0,2111 €

Níveis de stock
3652 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M6 10.0 mm Nylon 6/6

10055229

Intervalo de preços
0,2094 € - 0,199 €

Níveis de stock
1052 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M8 20.0 mm Nylon 6/6

10055298

Intervalo de preços
0,2322 € - 0,2206 €

Níveis de stock
740 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas
Parafuso serrilhado M4 8.0 mm Nylon 6/6

10055588

Intervalo de preços
0,1328 € - 0,1261 €

Níveis de stock
11240 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça com orelhas