Menu Procurar

Parafuso de pressão - ranhura de plástico

Em stock

Os parafusos de ajuste são utilizados para fixar objetos, aplicando força ou fricção com ou contra outro objeto, como a fixação de uma polia ou engrenagem num eixo.

A nossa gama é fabricada em Nylon 6/6 natural e está disponível numa vasta gama de tamanhos de roscas, comprimentos de roscas e tamanhos de ranhuras. Os parafusos de ajuste são ideais para quando a cabeça do parafuso tiver de se projetar da peça de trabalho na aplicação.

  • Livre de corrosão e resistente à maioria dos químicos
  • Consulte a norma DIN 551 apenas para fins de orientação
  • Cumpre a tolerância de dimensões da NFE 25-125, DIN 912
  • Classificação de resistência às chamas: UL94 V2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
67 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Comprar
0,2557 € - 0,269 € 3719 Em stock
M6
20.0 mm
0,4843 € - 0,5101 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
30.0 mm
0,1692 € - 0,1782 € 13325 Em stock
M4
12.0 mm
0,1748 € - 0,1838 € 1236 Em stock
M4
16.0 mm
0,2015 € - 0,2122 € 10325 Em stock
M6
5.0 mm
0,2247 € - 0,2363 € 756 Em stock
M6
16.0 mm
0,2165 € - 0,2277 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
10.0 mm
0,2221 € - 0,2337 € 4000 Em stock
M6
12.0 mm
0,4356 € - 0,4589 € 1788 Em stock
M8
16.0 mm
0,3913 € - 0,4115 € 3208 Em stock
M8
10.0 mm
0,1636 € - 0,1722 € 10250 Em stock
M4
10.0 mm
0,1168 € - 0,1228 € 113 Em stock
M6 x 1.0
30.0 mm
0,2096 € - 0,2208 € 2000 Em stock
M6
8.0 mm
0,1842 € - 0,1937 € 5116 Em stock
M4
8.0 mm
0,4709 € - 0,4959 € 115 Em stock
M8
20.0 mm
0,7424 € - 0,7815 € 3932 Em stock
M12 x 1.75
20.0 mm
0,1327 € - 0,1397 € 2985 Em stock
M8
10.0 mm
0,0986 € - 0,1038 € 137 Em stock
M3
6.0 mm
0,0916 € - 0,0965 € 3405 Em stock
M6 x 1.0
20.0 mm
0,176 € - 0,1851 € 10516 Em stock
M4
30.0 mm
  • de 4
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M6 20.0 mm PA

10331026

Intervalo de preços
0,269 € - 0,2557 €

Níveis de stock
3719 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M8 30.0 mm PA

10331064

Intervalo de preços
0,5101 € - 0,4843 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M4 12.0 mm PA

10330920

Intervalo de preços
0,1782 € - 0,1692 €

Níveis de stock
13325 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M4 16.0 mm PA

10330937

Intervalo de preços
0,1838 € - 0,1748 €

Níveis de stock
1236 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M6 5.0 mm PA

10330975

Intervalo de preços
0,2122 € - 0,2015 €

Níveis de stock
10325 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M6 16.0 mm PA

10331019

Intervalo de preços
0,2363 € - 0,2247 €

Níveis de stock
756 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M6 10.0 mm PA

10330999

Intervalo de preços
0,2277 € - 0,2165 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M6 12.0 mm PA

10331002

Intervalo de preços
0,2337 € - 0,2221 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M8 16.0 mm PA

10331040

Intervalo de preços
0,4589 € - 0,4356 €

Níveis de stock
1788 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M8 10.0 mm PA

10331033

Intervalo de preços
0,4115 € - 0,3913 €

Níveis de stock
3208 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M4 10.0 mm PA

10330913

Intervalo de preços
0,1722 € - 0,1636 €

Níveis de stock
10250 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos M6 x 1.0 1.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10103500

Intervalo de preços
0,1228 € - 0,1168 €

Níveis de stock
113 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M6 8.0 mm PA

10330982

Intervalo de preços
0,2208 € - 0,2096 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M4 8.0 mm PA

10330906

Intervalo de preços
0,1937 € - 0,1842 €

Níveis de stock
5116 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M8 20.0 mm PA

10331057

Intervalo de preços
0,4959 € - 0,4709 €

Níveis de stock
115 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos M12 x 1.75 1.75 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10179260

Intervalo de preços
0,7815 € - 0,7424 €

Níveis de stock
3932 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.75
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos M8 1.25 mm 10.0 mm PA

10053737

Intervalo de preços
0,1397 € - 0,1327 €

Níveis de stock
2985 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos M3 0.5 mm 6.0 mm PA

10053713

Intervalo de preços
0,1038 € - 0,0986 €

Níveis de stock
137 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos M6 x 1.0 1.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10103494

Intervalo de preços
0,0965 € - 0,0916 €

Níveis de stock
3405 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M4 30.0 mm PA

10330890

Intervalo de preços
0,1851 € - 0,176 €

Níveis de stock
10516 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos