Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 60.0 Aço inoxidável 316

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of stainless steel.
Referência da Essentra:

20249069

Número de peça do fabricante:

20249069

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 8,5696 €
100 - 199 7,7147 €
200 - 499 6,8598 €
500 - 999 5,9946 €
1000 + 5,1397 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

8,57 €

1 x 8,5696 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 60.0
d2 M5
d3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
TX Size TX-25
Tipo de drive Chave Torx
Material Aço inoxidável 316
Código do material 7318156290
Terminar Escurecido

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos