Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 25.0 Titânio G5

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of titanium G5.
Referência da Essentra:

20243142

Número de peça do fabricante:

20243142

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 7,3645 €
100 - 199 6,6332 €
200 - 499 5,8916 €
500 - 999 5,1603 €
1000 + 4,4187 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

7,36 €

1 x 7,3645 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1+0|-0.025 4.0
l1 005 00 25.0
d2 M3
d3 6.0
l2 4.0
h1 3.0
A/F 2.0
Tipo de drive Chave sextavada
Material Titânio G5
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos