Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 25.0 Aço inoxidável 303

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of stainless steel.
Referência da Essentra:

20225124

Número de peça do fabricante:

20225124

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 3,193 €
100 - 199 2,8737 €
200 - 499 2,5544 €
500 - 999 2,2351 €
1000 + 1,9158 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

3,19 €

1 x 3,193 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 25.0
d2 M4
d3 8.0
l2 5.0
h1 4.0
TX Size TX-20
Tipo de drive Chave Torx
Material Aço inoxidável 303
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos