Menu Procurar

Pan Head Screw M4 10.0 8.0 PEEK Bege

Pan Head Torx Screw made from PEEK, which offers durability, wear resistance, chemical resistance and thermal stability. Pan head design creates a large bearing surface, which helps distribute load uniformly. Can withstand temperatures of up to 260°C.
Referência da Essentra:

20820367

Número de peça do fabricante:

20820367

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 1,2221 €
100 + 1,0998 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

24,44 €

20 x 1,2221 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M4
l1 ±0.2 10.0
d2 8.0
h1 3.1
Tamanho do Torx TX-20
h2 2.0
l2 1.4
Tensile strength N 116 N/mm
Cor Bege
Material PEEK

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos