Menu Procurar

Organizador de cabos em espiral

Em stock

Este envoltório de cabo é resistente a esmagamento e é uma proteção durável e resistente para cabos. Protege contra danos e desgaste sem restringir a sua flexibilidade. É fácil de instalar com uma ferramenta especial.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
27 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura de parede Diâmetro do cabo Cor Comprimento por carreto Material Diâmetro interior Comprar
102,3305 € - 102,3305 € 50 Em stock
0.9 mm
23.0 mm
Prateado
30.0 m
PP
20.0 mm
174,2348 € - 174,2348 € 30 Em stock
1.0 mm
25.0 mm
Preto
20.0 m
Nylon 6
25.0 mm
363,8166 € - 363,8166 € 43 Em stock
1.3 mm
32.0 mm
Preto
15.0 m
Nylon 6
32.0 mm
131,0366 € - 131,0366 € 77 Em stock
0.8 mm
16.0 mm
Branco
50.0 m
PP
15.0 mm
120,2319 € - 120,2319 € 14 Em stock
1.3 mm
32.0 mm
Branco
15.0 m
PP
32.0 mm
120,2319 € - 120,2319 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3 mm
32.0 mm
Prateado
15.0 m
PP
32.0 mm
86,4093 € - 86,4093 € 72 Em stock
1.0 mm
25.0 mm
Prateado
20.0 m
PP
25.0 mm
  • de 2
Organizador de cabos em espiral 20.0 mm PP Prateado CAT-20-PP

10170823

Intervalo de preços
102,3305 € - 102,3305 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    20.0 mm
  • Diâmetro do cabo
    23.0 mm
  • Espessura de parede
    0.9 mm
  • Comprimento por carreto
    30.0 m
  • Para usar com
    CAT-20-PP
Organizador de cabos em espiral 25.0 mm Nylon 6 Preto CAT-25-PP

10170885

Intervalo de preços
174,2348 € - 174,2348 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    25.0 mm
  • Diâmetro do cabo
    25.0 mm
  • Espessura de parede
    1.0 mm
  • Comprimento por carreto
    20.0 m
  • Para usar com
    CAT-25-PP
Organizador de cabos em espiral 32.0 mm Nylon 6 Preto CAT-32-PP

10170946

Intervalo de preços
363,8166 € - 363,8166 €

Níveis de stock
43 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    32.0 mm
  • Diâmetro do cabo
    32.0 mm
  • Espessura de parede
    1.3 mm
  • Comprimento por carreto
    15.0 m
  • Para usar com
    CAT-32-PP
Organizador de cabos em espiral 15.0 mm PP Branco CAT-15-PP

10170786

Intervalo de preços
131,0366 € - 131,0366 €

Níveis de stock
77 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    15.0 mm
  • Diâmetro do cabo
    16.0 mm
  • Espessura de parede
    0.8 mm
  • Comprimento por carreto
    50.0 m
  • Para usar com
    CAT-15-PP
Organizador de cabos em espiral 32.0 mm PP Branco CAT-32-PP

10170922

Intervalo de preços
120,2319 € - 120,2319 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    32.0 mm
  • Diâmetro do cabo
    32.0 mm
  • Espessura de parede
    1.3 mm
  • Comprimento por carreto
    15.0 m
  • Para usar com
    CAT-32-PP
Organizador de cabos em espiral 32.0 mm PP Prateado CAT-32-PP

10170915

Intervalo de preços
120,2319 € - 120,2319 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    32.0 mm
  • Diâmetro do cabo
    32.0 mm
  • Espessura de parede
    1.3 mm
  • Comprimento por carreto
    15.0 m
  • Para usar com
    CAT-32-PP
Organizador de cabos em espiral 25.0 mm PP Prateado CAT-25-PP

10320884

Intervalo de preços
86,4093 € - 86,4093 €

Níveis de stock
72 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    25.0 mm
  • Diâmetro do cabo
    25.0 mm
  • Espessura de parede
    1.0 mm
  • Comprimento por carreto
    20.0 m
  • Para usar com
    CAT-25-PP