Menu Procurar

Obtenha parafusos de máquina escareados de ventilação

Em produção

Os parafusos de ventilação são fixadores com características de ventilação que permitem que os gases presos no fundo de um furo roscado escape através do centro. Isto proporciona a circulação do ar dentro de uma aplicação ou montagem para evitar a formação de calor ou humidade. Os parafusos são uma opção comum para sistemas de HV e UHV porque a sua abertura central reduz praticamente qualquer fuga de sistemas de elevado vácuo.

Esta linha de parafusos de ventilação conta com uma cabeça de máquina escareada com uma chave sextavada. As chaves sextavadas são adequadas para a montagem de precisão e quando a área de superfície é limitada. Idealmente adequados para utilização em caixas seladas, compartimentos e maquinaria. Fabricados em aço inoxidável.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 304, 1.4301
  • Classe de resistência: 70

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
168 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D3 H1 d2 Material A/F d1 l1 Comprar
4,2127 € - 5,6032 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
3.3
12.0
Aço inoxidável 316
4.0
M6
25.0
8,961 € - 11,948 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
7.5
30.0
Aço inoxidável 304
10.0
M16
50.0
2,8943 € - 3,8625 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
1.7
6.0
Aço inoxidável 316
2.0
M3
12.0
2,9664 € - 3,9655 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
3.3
12.0
Aço inoxidável 316
4.0
M6
10.0
3,2754 € - 4,3569 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
2.3
8.0
Aço inoxidável 316
2.5
M4
16.0
10,4648 € - 13,9462 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
7.5
30.0
Aço inoxidável 316
10.0
M16
50.0
5,7783 € - 7,7044 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
6.5
24.0
Aço inoxidável 316
8.0
M12
25.0
5,2118 € - 6,9422 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
6.5
24.0
Aço inoxidável 304
8.0
M12
25.0
2,6986 € - 3,5947 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
1.7
6.0
Aço inoxidável 316
2.0
M3
10.0
2,2145 € - 2,9561 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
1.9
4.8
Aço inoxidável 304
1.5
M2.5
4.0
2,884 € - 3,8419 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8
1.3
3.8
Aço inoxidável 304
1.3
M2
12.0
2,6574 € - 3,5432 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8
1.3
3.8
Aço inoxidável 304
1.3
M2
10.0
2,1836 € - 2,9149 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8
1.3
3.8
Aço inoxidável 304
1.3
M2
6.0
2,2248 € - 2,9664 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
1.9
4.8
Aço inoxidável 316
1.5
M2.5
5.0
2,2351 € - 2,9767 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
1.9
4.8
Aço inoxidável 316
1.5
M2.5
6.0
2,4411 € - 3,2548 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
1.9
4.8
Aço inoxidável 304
1.5
M2.5
8.0
2,2145 € - 2,9458 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8
1.3
3.8
Aço inoxidável 316
1.3
M2
6.0
2,6677 € - 3,5638 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
1.9
4.8
Aço inoxidável 316
1.5
M2.5
10.0
2,2248 € - 2,9664 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
1.9
4.8
Aço inoxidável 316
1.5
M2.5
4.0
2,163 € - 2,884 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8
1.3
3.8
Aço inoxidável 316
1.3
M2
5.0
  • de 9
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M6 25.0 Aço inoxidável 316

20238810

Intervalo de preços
5,6032 € - 4,2127 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    25.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M16 50.0 Aço inoxidável 304

20238483

Intervalo de preços
11,948 € - 8,961 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    50.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M3 12.0 Aço inoxidável 316

20238544

Intervalo de preços
3,8625 € - 2,8943 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    12.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M6 10.0 Aço inoxidável 316

20238773

Intervalo de preços
3,9655 € - 2,9664 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    10.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M4 16.0 Aço inoxidável 316

20238612

Intervalo de preços
4,3569 € - 3,2754 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    16.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M16 50.0 Aço inoxidável 316

20239206

Intervalo de preços
13,9462 € - 10,4648 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    50.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M12 25.0 Aço inoxidável 316

20239084

Intervalo de preços
7,7044 € - 5,7783 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    25.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M12 25.0 Aço inoxidável 304

20238360

Intervalo de preços
6,9422 € - 5,2118 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    25.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M3 10.0 Aço inoxidável 316

20238537

Intervalo de preços
3,5947 € - 2,6986 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    10.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M2.5 4.0 Aço inoxidável 304

20244545

Intervalo de preços
2,9561 € - 2,2145 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    4.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M2 12.0 Aço inoxidável 304

20244538

Intervalo de preços
3,8419 € - 2,884 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    12.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M2 10.0 Aço inoxidável 304

20244521

Intervalo de preços
3,5432 € - 2,6574 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    10.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M2 6.0 Aço inoxidável 304

20244507

Intervalo de preços
2,9149 € - 2,1836 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    6.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M2.5 5.0 Aço inoxidável 316

20244668

Intervalo de preços
2,9664 € - 2,2248 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    5.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M2.5 6.0 Aço inoxidável 316

20244675

Intervalo de preços
2,9767 € - 2,2351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    6.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M2.5 8.0 Aço inoxidável 304

20244576

Intervalo de preços
3,2548 € - 2,4411 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    8.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M2 6.0 Aço inoxidável 316

20244620

Intervalo de preços
2,9458 € - 2,2145 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    6.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M2.5 10.0 Aço inoxidável 316

20244699

Intervalo de preços
3,5638 € - 2,6677 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    10.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M2.5 4.0 Aço inoxidável 316

20244651

Intervalo de preços
2,9664 € - 2,2248 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    4.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M2 5.0 Aço inoxidável 316

20244613

Intervalo de preços
2,884 € - 2,163 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    5.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3