Menu Procurar

Molas de gás - força fixa

Em stock

As molas a gás de força fixa são adequadas para uso em aplicações como painéis de acesso, capotas e tampas de escotilha. O gás comporta-se como autónomo, pelo que não requer energia externa.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
97 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do tubo Força máxima Comprimento do tubo Comprar
41,2927 € - 91,2683 € 82 Em stock
15.0 mm
250.0 N
180.0 mm
42,3536 € - 93,6167 € 3 Em stock
15.0 mm
400.0 N
230.0 mm
45,0934 € - 99,6628 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
250.0 N
145.0 mm
45,0934 € - 99,6628 € 9 Em stock
18.0 mm
650.0 N
145.0 mm
28,5413 € - 63,0978 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
150.0 N
90.0 mm
45,0934 € - 99,6628 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
450.0 N
145.0 mm
47,7714 € - 105,5853 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
600.0 N
195.0 mm
55,1626 € - 58,0693 € 1 Em stock
23.0 mm
200.0 N
145.0 mm
49,2546 € - 108,871 € 9 Em stock
18.0 mm
100.0 N
245.0 mm
55,1668 € - 121,9417 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0 mm
1000.0 N
145.0 mm
49,2535 € - 51,8481 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
350.0 N
245.0 mm
28,5413 € - 63,0978 € 4 Em stock
15.0 mm
100.0 N
90.0 mm
29,0769 € - 64,2617 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
200.0 N
130.0 mm
41,2885 € - 43,4629 € 2 Em stock
15.0 mm
100.0 N
180.0 mm
49,2546 € - 108,871 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
450.0 N
245.0 mm
45,0934 € - 99,6628 € 2 Em stock
18.0 mm
550.0 N
145.0 mm
49,2535 € - 51,8481 € 2 Em stock
18.0 mm
150.0 N
245.0 mm
92,3714 € - 97,233 € 20 Em stock
18.0 mm
350.0 N
145.0 mm
47,7714 € - 105,5853 € 17 Em stock
18.0 mm
150.0 N
195.0 mm
45,0934 € - 99,6628 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
150.0 N
145.0 mm
  • de 5
Mola a gás 150.0 mm 6.0 mm 250.0 N Aço

10304969

Intervalo de preços
91,2683 € - 41,2927 €

Níveis de stock
82 Em stock
Características
  • Diâmetro da vara
    6.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    15.0 mm
  • Comprimento do curso
    150.0 mm
  • Comprimento do tubo
    180.0 mm
  • Força máxima
    250.0 N
Mola a gás 200.0 mm 6.0 mm 400.0 N Aço

10305003

Intervalo de preços
93,6167 € - 42,3536 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Diâmetro da vara
    6.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    15.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Comprimento do tubo
    230.0 mm
  • Força máxima
    400.0 N
Mola a gás 100.0 mm 8.0 mm 250.0 N Aço

10305041

Intervalo de preços
99,6628 € - 45,0934 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    18.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Comprimento do tubo
    145.0 mm
  • Força máxima
    250.0 N
Mola a gás 100.0 mm 8.0 mm 650.0 N Aço

10305072

Intervalo de preços
99,6628 € - 45,0934 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    18.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Comprimento do tubo
    145.0 mm
  • Força máxima
    650.0 N
Mola a gás 60.0 mm 6.0 mm 150.0 N Aço

10304877

Intervalo de preços
63,0978 € - 28,5413 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    6.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    15.0 mm
  • Comprimento do curso
    60.0 mm
  • Comprimento do tubo
    90.0 mm
  • Força máxima
    150.0 N
Mola a gás 100.0 mm 8.0 mm 450.0 N Aço

10305058

Intervalo de preços
99,6628 € - 45,0934 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    18.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Comprimento do tubo
    145.0 mm
  • Força máxima
    450.0 N
Mola a gás 150.0 mm 8.0 mm 600.0 N Aço

10305157

Intervalo de preços
105,5853 € - 47,7714 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    18.0 mm
  • Comprimento do curso
    150.0 mm
  • Comprimento do tubo
    195.0 mm
  • Força máxima
    600.0 N
Mola a gás 100.0 mm 10.0 mm 200.0 N Aço

10305348

Intervalo de preços
58,0693 € - 55,1626 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    23.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Comprimento do tubo
    145.0 mm
  • Força máxima
    200.0 N
Mola a gás 200.0 mm 8.0 mm 100.0 N Aço

10305171

Intervalo de preços
108,871 € - 49,2546 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    18.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Comprimento do tubo
    245.0 mm
  • Força máxima
    100.0 N
Mola a gás 100.0 mm 10.0 mm 1000.0 N Aço

10305386

Intervalo de preços
121,9417 € - 55,1668 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    23.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Comprimento do tubo
    145.0 mm
  • Força máxima
    1000.0 N
Mola a gás 200.0 mm 8.0 mm 350.0 N Aço

10305218

Intervalo de preços
51,8481 € - 49,2535 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    18.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Comprimento do tubo
    245.0 mm
  • Força máxima
    350.0 N
Mola a gás 60.0 mm 6.0 mm 100.0 N Aço

10304860

Intervalo de preços
63,0978 € - 28,5413 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Diâmetro da vara
    6.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    15.0 mm
  • Comprimento do curso
    60.0 mm
  • Comprimento do tubo
    90.0 mm
  • Força máxima
    100.0 N
Mola a gás 100.0 mm 6.0 mm 200.0 N Aço

10304907

Intervalo de preços
64,2617 € - 29,0769 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    6.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    15.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Comprimento do tubo
    130.0 mm
  • Força máxima
    200.0 N
Mola a gás 150.0 mm 6.0 mm 100.0 N Aço

10304945

Intervalo de preços
43,4629 € - 41,2885 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Diâmetro da vara
    6.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    15.0 mm
  • Comprimento do curso
    150.0 mm
  • Comprimento do tubo
    180.0 mm
  • Força máxima
    100.0 N
Mola a gás 200.0 mm 8.0 mm 450.0 N Aço

10305225

Intervalo de preços
108,871 € - 49,2546 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    18.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Comprimento do tubo
    245.0 mm
  • Força máxima
    450.0 N
Mola a gás 100.0 mm 8.0 mm 550.0 N Aço

10305065

Intervalo de preços
99,6628 € - 45,0934 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    18.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Comprimento do tubo
    145.0 mm
  • Força máxima
    550.0 N
Mola a gás 200.0 mm 8.0 mm 150.0 N Aço

10305188

Intervalo de preços
51,8481 € - 49,2535 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    18.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Comprimento do tubo
    245.0 mm
  • Força máxima
    150.0 N
Mola a gás 100.0 mm 8.0 mm 350.0 N Aço

10630211

Intervalo de preços
97,233 € - 92,3714 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    18.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Comprimento do tubo
    145.0 mm
  • Força máxima
    350.0 N
Mola a gás 150.0 mm 8.0 mm 150.0 N Aço

10305089

Intervalo de preços
105,5853 € - 47,7714 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    18.0 mm
  • Comprimento do curso
    150.0 mm
  • Comprimento do tubo
    195.0 mm
  • Força máxima
    150.0 N
Mola a gás 100.0 mm 8.0 mm 150.0 N Aço

10305027

Intervalo de preços
99,6628 € - 45,0934 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    18.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Comprimento do tubo
    145.0 mm
  • Força máxima
    150.0 N