Menu Procurar

Minifechaduras de Manípulo Giratório

Em stock

Os Manípulos Giratórios são um tipo de manípulo que roda em torno do seu eixo, e são frequentemente utilizados para trancar e destrancar portas e outros objetos de ferragens de acessos.

A nossa gama de Minifechaduras de Manípulo Giratório é ideal para armários e recintos pequenos, proporcionando um ponto único de bloqueio. São uma ótima opção de poupança de espaço, graças à pequena dimensão do manípulo. Os manípulos estão disponíveis em diversos acabamentos elegantes e podem ser ovais ou retangulares.

As Minifechaduras de Manípulo Giratório podem ser utilizadas em todas as atividades industriais e de construção, onde a abertura e o fecho de portas de armários exija facilidade de acesso.

  • Material do manípulo e do corpo: liga de zinco fundido, zamac e nylon
  • Opções de acabamento do manípulo: revestido a pó preto, cromado e poliamida preta

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
33 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Aperto máximo Terminar Material do trinco Tipo de chave Comprar
2,4308 € - 3,4031 € 264 Em stock
2,163 € - 3,0282 € 37 Em stock
2,4617 € - 3,4464 € 1 Em stock
2,3793 € - 3,331 € 14 Em stock
1,6284 € - 2,5331 € 230 Em stock
1,4626 € - 2,0476 € 48 Em stock
2,3175 € - 3,2445 € 5 Em stock
17,9838 € - 25,1773 € 5 Em stock
17,9838 € - 25,1773 € 293 Em stock
21,0738 € - 29,5033 € 52 Em stock
21,0738 € - 29,5033 € Solicite o prazo de entrega aqui
6,9567 € - 10,8216 € 4 Em stock
2,8119 € - 3,9367 € Solicite o prazo de entrega aqui
1,6995 € - 2,3793 € 30 Em stock
2,3739 € - 3,6927 € 48 Em stock
8,862 € - 8,862 € Solicite o prazo de entrega aqui
3,6565 € - 5,1191 € 108 Em stock
2,3603 € - 3,6716 € 5203 Em stock
8,496 € - 8,496 € 23 Em stock
2,8119 € - 3,9367 € 28 Em stock
  • de 2
Pega de rotação 50.0 x 25.0 mm Nylon Preto

20121297

Intervalo de preços
3,4031 € - 2,4308 €

Níveis de stock
264 Em stock
Características
  • Comprimento da pega
    83.5 mm
  • Largura da pega
    36.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Pega de rotação 50.0 x 25.0 mm Nylon Preto

20121310

Intervalo de preços
3,0282 € - 2,163 €

Níveis de stock
37 Em stock
Características
  • Comprimento da pega
    83.5 mm
  • Largura da pega
    36.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Pega de rotação 50.0 x 25.0 mm Nylon Preto

20121273

Intervalo de preços
3,4464 € - 2,4617 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Comprimento da pega
    83.5 mm
  • Largura da pega
    36.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Pega de rotação 50.0 x 25.0 mm Nylon Preto

20121327

Intervalo de preços
3,331 € - 2,3793 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Comprimento da pega
    83.5 mm
  • Largura da pega
    36.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Pega de rotação 50.0 x 25.0 mm Nylon Preto

20121259

Intervalo de preços
2,5331 € - 1,6284 €

Níveis de stock
230 Em stock
Características
  • Comprimento da pega
    83.5 mm
  • Largura da pega
    36.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Pega de rotação 50.0 x 25.0 mm Nylon Preto

20121303

Intervalo de preços
2,0476 € - 1,4626 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Comprimento da pega
    83.5 mm
  • Largura da pega
    36.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Pega de rotação 50.0 x 25.0 mm Nylon Preto

20121280

Intervalo de preços
3,2445 € - 2,3175 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Comprimento da pega
    83.5 mm
  • Largura da pega
    36.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Pega de rotação 24.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Preto

20119409

Intervalo de preços
25,1773 € - 17,9838 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Especificações
    Não comprime
  • Código do material
    3926909790
Pega de rotação 28.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Preto

20119416

Intervalo de preços
25,1773 € - 17,9838 €

Níveis de stock
293 Em stock
Características
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Especificações
    Não comprime
  • Código do material
    7907000090
Pega de rotação 24.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Preto

20125066

Intervalo de preços
29,5033 € - 21,0738 €

Níveis de stock
52 Em stock
Características
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Especificações
    Não comprime
  • Código do material
    3926909790
Pega de rotação 26.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Preto

20070465

Intervalo de preços
29,5033 € - 21,0738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Especificações
    Não comprime
  • Código do material
    3926909790
Pega de rotação 28.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Preto

20125073

Intervalo de preços
10,8216 € - 6,9567 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Especificações
    Não comprime
  • Código do material
    3926909790
Pega de rotação 50.0 x 25.0 mm Nylon Preto

20121242

Intervalo de preços
3,9367 € - 2,8119 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    83.5 mm
  • Largura da pega
    36.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Pega de rotação 50.0 x 25.0 mm Nylon Preto

20121235

Intervalo de preços
2,3793 € - 1,6995 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Comprimento da pega
    83.5 mm
  • Largura da pega
    36.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Pega de rotação 50.0 x 25.0 mm Nylon Preto

20121266

Intervalo de preços
3,6927 € - 2,3739 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Comprimento da pega
    83.5 mm
  • Largura da pega
    36.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Pega de rotação Preto

20126438

Intervalo de preços
8,862 € - 8,862 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    11.5 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Especificações
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Código do material
    3926909790
Pega de rotação 50.0 x 25.0 mm Nylon Preto

20121204

Intervalo de preços
5,1191 € - 3,6565 €

Níveis de stock
108 Em stock
Características
  • Comprimento da pega
    83.5 mm
  • Largura da pega
    36.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Pega de rotação 50.0 x 25.0 mm Nylon Preto

20121198

Intervalo de preços
3,6716 € - 2,3603 €

Níveis de stock
5203 Em stock
Características
  • Comprimento da pega
    83.5 mm
  • Largura da pega
    36.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Pega de rotação Natural

20126421

Intervalo de preços
8,496 € - 8,496 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    11.5 mm
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Especificações
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Código do material
    3926909790
Pega de rotação 50.0 x 25.0 mm Nylon Preto

20121211

Intervalo de preços
3,9367 € - 2,8119 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • Comprimento da pega
    83.5 mm
  • Largura da pega
    36.0 mm
  • Código do material
    3926909790