Menu Procurar

Manípulos canelados

Em stock

Os puxadores machos têm uma textura recartilhada ao redor do lado de fora do cabo, criando uma superfície firme que também é confortável. Estes manípulos duráveis de alto impacto ajustam-se a aplicações femininas e são resistentes a óleos, combustíveis e massas lubrificantes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
102 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Material da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
3,1759 € - 7,0204 € 1006 Em stock
20.0 mm
M6
1,3332 € - 2,947 € 1639 Em stock
14.0 mm
M4
36,8575 € - 38,798 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
M10
Aço inoxidável
Furo cego roscado
20.0 mm
Aço inoxidável
26,6014 € - 28,0022 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M10
Aço inoxidável
Furo cego roscado
18.0 mm
Aço inoxidável
18,2814 € - 19,2445 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
M6
Aço inoxidável
Furo cego liso
12.0 mm
Aço inoxidável
23,3336 € - 24,5613 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
M8
Aço inoxidável
Tirante roscado
16.0 mm
Aço inoxidável
23,9475 € - 25,2041 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
M8
Aço inoxidável
Tirante roscado
20.0 mm
Aço inoxidável
24,8951 € - 26,2135 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
M8
Aço inoxidável
Tirante roscado
25.0 mm
Aço inoxidável
38,2686 € - 40,2826 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
M12
Aço inoxidável
Roscado
20.0 mm
Aço inoxidável
18,2814 € - 19,2445 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
M8
Aço inoxidável
Furo cego roscado
15.0 mm
Aço inoxidável
38,2686 € - 40,2826 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
M10
Aço inoxidável
Furo roscado
20.0 mm
Aço inoxidável
52,7154 € - 55,4964 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
M12
Aço inoxidável
Tirante roscado
40.0 mm
Aço inoxidável
26,6014 € - 28,0022 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M8
Aço inoxidável
Furo cego roscado
15.0 mm
Aço inoxidável
18,3844 € - 19,3516 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
M8
Aço inoxidável
Furo cego liso
13.0 mm
Aço inoxidável
18,3844 € - 19,3516 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
M6
Aço inoxidável
Furo roscado
13.0 mm
Aço inoxidável
33,4235 € - 35,1848 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M10
Aço inoxidável
Tirante roscado
20.0 mm
Aço inoxidável
27,2304 € - 28,6635 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M10
Aço inoxidável
Furo roscado
16.0 mm
Aço inoxidável
48,1216 € - 50,6657 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
M12
Aço inoxidável
Tirante roscado
30.0 mm
Aço inoxidável
35,3187 € - 37,1727 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M10
Aço inoxidável
Tirante roscado
30.0 mm
Aço inoxidável
36,8575 € - 38,798 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
M12
Aço inoxidável
Furo cego roscado
22.0 mm
Aço inoxidável
  • de 6
Maçaneta serrilhada 20.0 mm M6 Preto

10246535

Intervalo de preços
7,0204 € - 3,1759 €

Níveis de stock
1006 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do Corpo
    20.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    20.0 mm
  • Altura da maçaneta
    26.0 mm
  • Cor
    Preto
Maçaneta serrilhada 14.0 mm M4 Preto

10246528

Intervalo de preços
2,947 € - 1,3332 €

Níveis de stock
1639 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do Corpo
    14.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    14.0 mm
  • Altura da maçaneta
    16.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante 60.0 mm M10 20.0 mm Aço inoxidável

10501801

Intervalo de preços
38,798 € - 36,8575 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    60.0 mm
  • Altura da maçaneta
    21.0 mm
  • Altura geral
    39.0 mm
Volante 50.0 mm M10 18.0 mm Aço inoxidável

10501764

Intervalo de preços
28,0022 € - 26,6014 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    18.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Altura da maçaneta
    17.0 mm
  • Altura geral
    34.0 mm
Volante 40.0 mm M6 12.0 mm Aço inoxidável

10501665

Intervalo de preços
19,2445 € - 18,2814 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Altura da maçaneta
    15.5 mm
  • Altura geral
    30.5 mm
Volante 40.0 mm M8 16.0 mm Aço inoxidável

10501672

Intervalo de preços
24,5613 € - 23,3336 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Altura da maçaneta
    15.5 mm
  • Altura geral
    46.5 mm
Volante 40.0 mm M8 20.0 mm Aço inoxidável

10501689

Intervalo de preços
25,2041 € - 23,9475 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Altura da maçaneta
    15.5 mm
  • Altura geral
    50.5 mm
Volante 40.0 mm M8 25.0 mm Aço inoxidável

10501696

Intervalo de preços
26,2135 € - 24,8951 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Altura da maçaneta
    15.5 mm
  • Altura geral
    55.5 mm
Volante 60.0 mm M12 20.0 mm Aço inoxidável

10501849

Intervalo de preços
40,2826 € - 38,2686 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    60.0 mm
  • Altura da maçaneta
    21.0 mm
  • Altura geral
    39.0 mm
Volante 40.0 mm M8 15.0 mm Aço inoxidável

10501719

Intervalo de preços
19,2445 € - 18,2814 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Altura da maçaneta
    15.0 mm
  • Altura geral
    30.5 mm
Volante 60.0 mm M10 20.0 mm Aço inoxidável

10501795

Intervalo de preços
40,2826 € - 38,2686 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    60.0 mm
  • Altura da maçaneta
    22.0 mm
  • Altura geral
    39.0 mm
Volante 60.0 mm M12 40.0 mm Aço inoxidável

10501832

Intervalo de preços
55,4964 € - 52,7154 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    60.0 mm
  • Altura da maçaneta
    21.0 mm
  • Altura geral
    79.0 mm
Volante 50.0 mm M8 15.0 mm Aço inoxidável

10501788

Intervalo de preços
28,0022 € - 26,6014 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Altura da maçaneta
    17.0 mm
  • Altura geral
    34.0 mm
Volante 40.0 mm M8 13.0 mm Aço inoxidável

10501702

Intervalo de preços
19,3516 € - 18,3844 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    13.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Altura da maçaneta
    15.5 mm
  • Altura geral
    30.5 mm
Volante 40.0 mm M6 13.0 mm Aço inoxidável

10501658

Intervalo de preços
19,3516 € - 18,3844 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    13.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Altura da maçaneta
    15.5 mm
  • Altura geral
    30.5 mm
Volante 50.0 mm M10 20.0 mm Aço inoxidável

10501726

Intervalo de preços
35,1848 € - 33,4235 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Altura da maçaneta
    17.0 mm
  • Altura geral
    54.0 mm
Volante 50.0 mm M10 16.0 mm Aço inoxidável

10501757

Intervalo de preços
28,6635 € - 27,2304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Altura da maçaneta
    17.0 mm
  • Altura geral
    34.0 mm
Volante 60.0 mm M12 30.0 mm Aço inoxidável

10501825

Intervalo de preços
50,6657 € - 48,1216 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    60.0 mm
  • Altura da maçaneta
    21.0 mm
  • Altura geral
    69.0 mm
Volante 50.0 mm M10 30.0 mm Aço inoxidável

10501740

Intervalo de preços
37,1727 € - 35,3187 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Altura da maçaneta
    17.0 mm
  • Altura geral
    64.0 mm
Volante 60.0 mm M12 22.0 mm Aço inoxidável

10501856

Intervalo de preços
38,798 € - 36,8575 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    22.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    60.0 mm
  • Altura da maçaneta
    21.0 mm
  • Altura geral
    39.0 mm