Menu Procurar

Kits de anel de vedação - flange vedante SEA

Em stock

Uma grande variedade de O-Rings SAE Flange e kits de O-Ring SAE Flange estão disponíveis para uso em aplicações hidráulicas e pneumáticas para fins de vedação, incluindo faixas de ambos os tamanhos imperial e métrico.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
52 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade W ID Material Tipo Comprar
95,2029 € - 100,219 € Solicite o prazo de entrega aqui
FPM
Metric O-Ring Kit
0,0431 € - 0,0454 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
6.1 mm
NBR
Individual Part
0,0519 € - 0,0545 € 50 Em stock
1.6 mm
10.1 mm
NBR
Individual Part
0,0431 € - 0,0454 € 75 Em stock
2.4 mm
6.6 mm
NBR
Individual Part
0,0519 € - 0,0545 € 77 Em stock
1.6 mm
12.1 mm
NBR
Individual Part
0,0431 € - 0,0454 € 97 Em stock
2.4 mm
7.6 mm
NBR
Individual Part
0,0519 € - 0,0545 € 2356 Em stock
1.6 mm
14.1 mm
NBR
Individual Part
0,056 € - 0,059 € 318 Em stock
2.4 mm
9.6 mm
NBR
Individual Part
0,0431 € - 0,0454 € 1460 Em stock
1.6 mm
4.1 mm
NBR
Individual Part
0,0431 € - 0,0454 € 210 Em stock
2.4 mm
5.6 mm
NBR
Individual Part
0,056 € - 0,059 € 5 Em stock
2.4 mm
11.6 mm
NBR
Individual Part
0,0431 € - 0,0454 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
8.1 mm
NBR
Individual Part
50 Em stock
3.0 mm
26.5 mm
NBR
Individual Part
500 Em stock
1.6 mm
4.1 mm
FPM
Individual Part
0,1123 € - 0,1182 € 44300 Em stock
3.0 mm
24.5 mm
NBR
Individual Part
0,1637 € - 0,1724 € 14 Em stock
3.0 mm
39.5 mm
NBR
Individual Part
0,056 € - 0,059 € 100 Em stock
2.4 mm
14.6 mm
NBR
Individual Part
Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
31.5 mm
NBR
Individual Part
0,1123 € - 0,1182 € 75 Em stock
3.0 mm
19.5 mm
NBR
Individual Part
0,1637 € - 0,1724 € 1350 Em stock
3.0 mm
32.5 mm
NBR
Individual Part
  • de 3
O-Ring métrico Anel de vedação Fluoroelastómero75 FPM

10385166

Intervalo de preços
100,219 € - 95,2029 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Inclui
    15 x 600713, 15 x 600714, 15 x 600715, 15 x 600716, 15 x 600717, 15 x 600718, 10 x 600719, 10 x 600720, 10 x 600721, 10 x 600722, 10 x 600723, 10 x 600724, 6 x 600725, 6 x 600726, 6 x 600727, 6 x 600728, 6 x 600729, 6 x 600730 O-Ring
  • Número de peças
    186
  • Tipo
    Metric O-Ring Kit
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
Anel de vedação 6.1 mm 1.6 mm NBR Preto

10405758

Intervalo de preços
0,0454 € - 0,0431 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Número de peças
    15
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 10.1 mm 1.6 mm NBR Preto

10405772

Intervalo de preços
0,0545 € - 0,0519 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Número de peças
    15
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 6.6 mm 2.4 mm NBR Preto

10405833

Intervalo de preços
0,0454 € - 0,0431 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Número de peças
    10
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 12.1 mm 1.6 mm NBR Preto

10405789

Intervalo de preços
0,0545 € - 0,0519 €

Níveis de stock
77 Em stock
Características
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Número de peças
    15
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 7.6 mm 2.4 mm NBR Preto

10405840

Intervalo de preços
0,0454 € - 0,0431 €

Níveis de stock
97 Em stock
Características
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Número de peças
    10
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 14.1 mm 1.6 mm NBR Preto

10405796

Intervalo de preços
0,0545 € - 0,0519 €

Níveis de stock
2356 Em stock
Características
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Número de peças
    15
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 9.6 mm 2.4 mm NBR Preto

10405857

Intervalo de preços
0,059 € - 0,056 €

Níveis de stock
318 Em stock
Características
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Número de peças
    10
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 4.1 mm 1.6 mm NBR Preto

10405741

Intervalo de preços
0,0454 € - 0,0431 €

Níveis de stock
1460 Em stock
Características
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Número de peças
    15
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 5.6 mm 2.4 mm NBR Preto

10405826

Intervalo de preços
0,0454 € - 0,0431 €

Níveis de stock
210 Em stock
Características
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Número de peças
    10
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 11.6 mm 2.4 mm NBR Preto

10405864

Intervalo de preços
0,059 € - 0,056 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Número de peças
    10
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 8.1 mm 1.6 mm NBR Preto

10405765

Intervalo de preços
0,0454 € - 0,0431 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Número de peças
    15
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 26.5 mm 3.0 mm NBR Preto

10405901


Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Número de peças
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 4.1 mm 1.6 mm FPM Preto

10405949


Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Número de peças
    15
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 24.5 mm 3.0 mm NBR Preto

10405895

Intervalo de preços
0,1182 € - 0,1123 €

Níveis de stock
44300 Em stock
Características
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Número de peças
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 39.5 mm 3.0 mm NBR Preto

10405932

Intervalo de preços
0,1724 € - 0,1637 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Número de peças
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 14.6 mm 2.4 mm NBR Preto

10405871

Intervalo de preços
0,059 € - 0,056 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Número de peças
    10
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 31.5 mm 3.0 mm NBR Preto

10405918


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Número de peças
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 19.5 mm 3.0 mm NBR Preto

10405888

Intervalo de preços
0,1182 € - 0,1123 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Número de peças
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto
Anel de vedação 32.5 mm 3.0 mm NBR Preto

10405925

Intervalo de preços
0,1724 € - 0,1637 €

Níveis de stock
1350 Em stock
Características
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Número de peças
    6
  • Tipo
    Individual Part
  • Cor
    Preto