Menu Procurar

Tampas de tubo reforçadas

Em stock

Estas tampas para tubos resistentes são adequadas para tamanhos nominais de tubos e são uma opção de baixo custo, mas de alta qualidade. São feitas de polietileno preto ou amarelo. As nervuras internas garantem um encaixe e libertação perfeitos após a acumulação de pressão. As tampas encontram-se disponíveis com ou sem orifício de ventilação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
26 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Comprar
0,7883 € - 1,7426 € 173 Em stock
50.8 mm
0,5008 € - 1,1066 € 11230 Em stock
41.3 mm
1,3106 € - 2,896 € 133 Em stock
70.0 mm
0,0884 € - 0,1955 € 2976 Em stock
19.0 mm
0,8146 € - 1,801 € 353 Em stock
54.0 mm
0,8673 € - 1,9173 € 298 Em stock
57.2 mm
0,7057 € - 1,56 € 2376 Em stock
47.7 mm
0,4928 € - 1,0894 € 536 Em stock
38.0 mm
0,556 € - 1,2288 € 2219 Em stock
44.5 mm
1,563 € - 3,457 € 37 Em stock
82.5 mm
0,4152 € - 0,9178 € 32 Em stock
31.8 mm
1,4586 € - 3,224 € 212 Em stock
76.1 mm
0,4901 € - 1,0835 € 272 Em stock
35.0 mm
0,1432 € - 0,3166 € 3410 Em stock
21.4 mm
0,9108 € - 2,0132 € 6893 Em stock
60.3 mm
0,2325 € - 0,5141 € 16386 Em stock
27.0 mm
0,5348 € - 1,1824 € 844 Em stock
41.3 mm
0,54 € - 1,1938 € Em produção
42.9 mm
0,732 € - 1,618 € 11881 Em stock
48.3 mm
0,1866 € - 0,4124 € 27144 Em stock
22.2 mm
  • de 2
Tampas de tubo reforçadas 50.8 mm 24.3 mm Amarelo

10068922

Intervalo de preços
1,7426 € - 0,7883 €

Níveis de stock
173 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno flexível
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro interior
    50.8 mm
  • Altura interna
    24.3 mm
Tampas de tubo reforçadas 41.3 mm 26.6 mm Amarelo

10076927

Intervalo de preços
1,1066 € - 0,5008 €

Níveis de stock
11230 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno flexível
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro interior
    41.3 mm
  • Altura interna
    26.6 mm
Tampas de tubo reforçadas 70.0 mm 30.0 mm Amarelo

10082263

Intervalo de preços
2,896 € - 1,3106 €

Níveis de stock
133 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno flexível
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro interior
    70.0 mm
  • Altura interna
    30.0 mm
Tampas de tubo reforçadas 19.0 mm 12.7 mm Amarelo

10083376

Intervalo de preços
0,1955 € - 0,0884 €

Níveis de stock
2976 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno flexível
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro interior
    19.0 mm
  • Altura interna
    12.7 mm
Tampas de tubo reforçadas 54.0 mm 28.4 mm Amarelo

10072417

Intervalo de preços
1,801 € - 0,8146 €

Níveis de stock
353 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno flexível
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro interior
    54.0 mm
  • Altura interna
    28.4 mm
Tampas de tubo reforçadas 57.2 mm 25.4 mm Amarelo

10081778

Intervalo de preços
1,9173 € - 0,8673 €

Níveis de stock
298 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno flexível
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro interior
    57.2 mm
  • Altura interna
    25.4 mm
Tampas de tubo reforçadas 47.7 mm 28.4 mm Amarelo

10082317

Intervalo de preços
1,56 € - 0,7057 €

Níveis de stock
2376 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno flexível
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro interior
    47.7 mm
  • Altura interna
    28.4 mm
Tampas de tubo reforçadas 38.0 mm 28.4 mm Amarelo

10072967

Intervalo de preços
1,0894 € - 0,4928 €

Níveis de stock
536 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno flexível
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro interior
    38.0 mm
  • Altura interna
    28.4 mm
Tampas de tubo reforçadas 44.5 mm 26.6 mm Amarelo

10081792

Intervalo de preços
1,2288 € - 0,556 €

Níveis de stock
2219 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno flexível
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro interior
    44.5 mm
  • Altura interna
    26.6 mm
Tampas de tubo reforçadas 82.5 mm 31.0 mm Amarelo

10082362

Intervalo de preços
3,457 € - 1,563 €

Níveis de stock
37 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno flexível
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro interior
    82.5 mm
  • Altura interna
    31.0 mm
Tampas de tubo reforçadas 31.8 mm 25.4 mm Amarelo

10070123

Intervalo de preços
0,9178 € - 0,4152 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno flexível
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro interior
    31.8 mm
  • Altura interna
    25.4 mm
Tampas de tubo reforçadas 76.1 mm 31.0 mm Amarelo

10081730

Intervalo de preços
3,224 € - 1,4586 €

Níveis de stock
212 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno flexível
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro interior
    76.1 mm
  • Altura interna
    31.0 mm
Tampas de tubo reforçadas 35.0 mm 24.6 mm Amarelo

10082287

Intervalo de preços
1,0835 € - 0,4901 €

Níveis de stock
272 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno flexível
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro interior
    35.0 mm
  • Altura interna
    24.6 mm
Tampas de tubo reforçadas 21.4 mm 17.2 mm Amarelo

10083383

Intervalo de preços
0,3166 € - 0,1432 €

Níveis de stock
3410 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno flexível
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro interior
    21.4 mm
  • Altura interna
    17.2 mm
Tampas de tubo reforçadas 60.3 mm 26.6 mm Amarelo

10069141

Intervalo de preços
2,0132 € - 0,9108 €

Níveis de stock
6893 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno flexível
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro interior
    60.3 mm
  • Altura interna
    26.6 mm
Tampas de tubo reforçadas 27.0 mm 25.4 mm Amarelo

10083413

Intervalo de preços
0,5141 € - 0,2325 €

Níveis de stock
16386 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno flexível
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro interior
    27.0 mm
  • Altura interna
    25.4 mm
Tampas de tubo reforçadas 41.3 mm 26.6 mm Preto

10104392

Intervalo de preços
1,1824 € - 0,5348 €

Níveis de stock
844 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno flexível
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro interior
    41.3 mm
  • Altura interna
    26.6 mm
Tampas de tubo reforçadas 42.9 mm 25.4 mm Amarelo

10083437

Intervalo de preços
1,1938 € - 0,54 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno flexível
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro interior
    42.9 mm
  • Altura interna
    25.4 mm
Tampas de tubo reforçadas 48.3 mm 27.0 mm Preto

10104439

Intervalo de preços
1,618 € - 0,732 €

Níveis de stock
11881 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno flexível
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro interior
    48.3 mm
  • Altura interna
    27.0 mm
Tampas de tubo reforçadas 22.2 mm 17.7 mm Amarelo

10083390

Intervalo de preços
0,4124 € - 0,1866 €

Níveis de stock
27144 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno flexível
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro interior
    22.2 mm
  • Altura interna
    17.7 mm
Tampas de tubo reforçadas 27.0 mm 25.4 mm Preto

10104187

Intervalo de preços
0,3108 € - 0,1405 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno flexível
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro interior
    27.0 mm
  • Altura interna
    25.4 mm
Tampas de tubo reforçadas 42.9 mm 25.4 mm Preto

10105269

Intervalo de preços
1,2084 € - 0,5468 €

Níveis de stock
623 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno flexível
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro interior
    42.9 mm
  • Altura interna
    25.4 mm
Tampas de tubo reforçadas 63.5 mm 30.4 mm Amarelo

10071656

Intervalo de preços
1,891 € - 0,8555 €

Níveis de stock
323 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno flexível
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro interior
    63.5 mm
  • Altura interna
    30.4 mm
Tampas de tubo reforçadas 34.1 mm 22.8 mm Amarelo

10083420

Intervalo de preços
1,0311 € - 0,4665 €

Níveis de stock
751 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno flexível
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro interior
    34.1 mm
  • Altura interna
    22.8 mm
Tampas de tubo reforçadas 60.3 mm 26.6 mm Preto

10104408

Intervalo de preços
2,1552 € - 0,9752 €

Níveis de stock
1390 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno flexível
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro interior
    60.3 mm
  • Altura interna
    26.6 mm
Tampas de tubo reforçadas 33.4 mm 24.8 mm Amarelo

10071724

Intervalo de preços
0,9556 € - 0,4323 €

Níveis de stock
1844 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material completo
    Polietileno
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro interior
    33.4 mm
  • Altura interna
    24.8 mm