Menu Procurar

Fita de tecido - DSTF - económica

Em produção

O fita de tecido rasgável à mão é uma fita dupla-face suportada que pode ser rasgada à mão. A fita de tecido para uso geral DSTF é o padrão da indústria com um adesivo à base de borracha derretida a quente. Especificações: Adesivo: permanente à base de borracha a quente Temperatura de aplicação: 50 ºF a 122 ºF Temperatura de serviço: 32 ºF a 158 ºF Classificações: Regulamento 175.105 da FDA para contacto indireto com alimentos. Diâmetro nuclear: 3 polegadas. Aplicações. Artigos de papelaria contínuos. Envelopes. P-O-P Studio/arte comercial leve. Cartazes

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
1 resultado
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura do adesivo Comprimento do rolo Comprar
443,68 € - 467,02 € Solicite o prazo de entrega aqui
Fita de tecido 12.0 mm 6000.0 m Translúcido

10312018

Intervalo de preços
467,02 € - 443,68 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de adesivo
    Hot Melt Rubber
  • Cor
    Translúcido
  • Removibilidade
    Permanente
  • Quantidade por volume
    1 Spool
  • Código do material
    4811419000