Estas tampas de vara em polietileno de baixa densidade com aleta são usadas para proteger uma ampla variedade de varas. As aletas internas proporcionam uma forte fixação e são flexíveis para se adequarem a vários diâmetros com o uso de uma peça. A faixa vem com uma pega para facilitar a remoção da peça e encontram-se também disponíveis sem a pega. A nossa oferta inclui opções de cores LDPE natural e amarelo.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
Intervalo de preço | Disponibilidade | Tamanho mínimo compatível da haste | Comprar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0984 € - 0,2175 € | 46908 Em stock |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
0,093 € - 0,2056 € | 7982 Em stock |
0.256 in
6.5 mm
|
|||||||||
0,1032 € - 0,1086 € | 173 Em stock |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
0,1951 € - 0,2053 € | 380 Em stock |
0.669 in
17.0 mm
|
|||||||||
0,0915 € - 0,2023 € | 4891 Em stock |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
0,1023 € - 0,2262 € | 30614 Em stock |
0.354 in
9.0 mm
|
|||||||||
0,1984 € - 0,2088 € | Em produção |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
0,3522 € - 0,3708 € | Em produção |
0.669 in
17.0 mm
|
|||||||||
10348024 | 0,037 € - 0,0389 € | 94322 Em stock |
0.354 in
9.0 mm
|
||||||||
0,0303 € - 0,032 € | 9500 Em stock |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
0,289 € - 0,3044 € | 641 Em stock |
0.433 in
11.0 mm
|
|||||||||
0,6124 € - 0,6438 € | Em produção |
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||||
0,0496 € - 0,0522 € | 71868 Em stock |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
0,4954 € - 0,5226 € | 16 Em stock |
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||||
0,08 € - 0,0842 € | 104738 Em stock |
0.256 in
6.5 mm
|
|||||||||
0,1866 € - 0,1964 € | 49 Em stock |
0.256 in
6.5 mm
|
|||||||||
0,331 € - 0,3486 € | Em produção |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
0,0836 € - 0,088 € | 1155 Em stock |
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||||
0,0557 € - 0,0586 € | 3722 Em stock |
0.669 in
17.0 mm
|
|||||||||
0,0745 € - 0,0784 € | 10197 Em stock |
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar