Menu Procurar

Heavy Duty Rod Ends - Male

Em produção

These Male Heavy Duty Rods end with Integral Spherical Plain Bearing and are used to connect two rods, cables, or other components. They are made up of a threaded male stud on one end and an integrated spherical plain bearing on the other. The spherical plain bearing allows for angular misalignment and accepts radial and axial loads, making it ideal for applications requiring flexibility and load-carrying capabilities.

The rod end ball moves on a plastic bearing shell made of a glass fibre-filled nylon/Teflon composite. This design ensures a maintenance-free rod end. Heavy-duty plain-bearing rod ends feature less initial movement friction and almost no clearance. Another advantage of the plastic substance is that it can absorb numerous foreign particles, preventing harm.

It is threaded into the corresponding component. It can also endure temperatures ranging from -30C to +60C without losing load capacity. Higher temperatures lower load capacity. It is utilised in steering systems, suspension systems, and linkages for automotive, construction, and industrial automation applications.

  • It is ideal for applications requiring flexibility and load-carrying capabilities.
  • Heavy-duty plain-bearing rod ends feature less initial movement friction and almost no clearance.
  • It can endure temperatures ranging from -30C to +60C without losing load capacity.
Material: Steel Series Code: SRR3553, SRR3550

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
60 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Thread hand d4 l1 d2 d1 d3 l2 Comprar
99,5598 € - 124,4446 € Solicite o prazo de entrega aqui
Left Hand
60.0
94.0
M24
25.0
42.85
57.0
22,2686 € - 27,8409 € Solicite o prazo de entrega aqui
Left Hand
24.0
42.0
M8
8.0
15.87
25.0
50,8305 € - 63,5407 € Solicite o prazo de entrega aqui
Left Hand
42.0
66.0
M16
16.0
28.57
40.0
138,432 € - 173,04 € Solicite o prazo de entrega aqui
Left Hand
70.0
110.0
M30
30.0
50.80
66.0
50,8305 € - 63,5407 € Solicite o prazo de entrega aqui
Right Hand
42.0
66.0
M16
16.0
28.57
40.0
42,9819 € - 53,7248 € Solicite o prazo de entrega aqui
Right Hand
36.0
60.0
M14
14.0
25.40
36.0
64,8797 € - 81,1022 € Solicite o prazo de entrega aqui
Right Hand
46.0
72.0
M18
18.0
31.75
44.0
22,2686 € - 27,8409 € Solicite o prazo de entrega aqui
Right Hand
24.0
42.0
M8
8.0
15.87
25.0
24,3698 € - 30,4571 € Solicite o prazo de entrega aqui
Right Hand
28.0
48.0
M10
10.0
19.05
29.0
20,0747 € - 25,0908 € Solicite o prazo de entrega aqui
Left Hand
20.0
36.0
M6
6.0
12.70
22.0
42,9819 € - 53,7248 € Solicite o prazo de entrega aqui
Left Hand
36.0
60.0
M14
14.0
25.40
36.0
24,3698 € - 30,4571 € Solicite o prazo de entrega aqui
Left Hand
28.0
48.0
M10
10.0
19.05
29.0
20,0747 € - 25,0908 € Solicite o prazo de entrega aqui
Left Hand
18.0
33.0
M5
5.0
11.11
20.0
64,8797 € - 81,1022 € Solicite o prazo de entrega aqui
Left Hand
46.0
72.0
M18
18.0
31.75
44.0
67,5268 € - 84,4085 € Solicite o prazo de entrega aqui
Left Hand
50.0
78.0
M20
20.0
34.92
47.0
89,7954 € - 112,2494 € Solicite o prazo de entrega aqui
Left Hand
54.0
84.0
M22
22.0
38.10
51.0
20,0747 € - 25,0908 € Solicite o prazo de entrega aqui
Right Hand
20.0
36.0
M6
6.0
12.70
22.0
20,0747 € - 25,0908 € Solicite o prazo de entrega aqui
Right Hand
18.0
33.0
M5
5.0
11.11
20.0
31,3944 € - 39,243 € Solicite o prazo de entrega aqui
Right Hand
32.0
54.0
M12
12.0
22.22
33.0
138,432 € - 173,04 € Solicite o prazo de entrega aqui
Right Hand
70.0
110.0
M30
30.0
50.75
66.0
  • de 3
Extremidade de haste pesada 25.0 94.0 M24 Aço

20263881

Intervalo de preços
124,4446 € - 99,5598 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24
  • d3
    42.85
Extremidade de haste pesada 8.0 42.0 M8 Aço

20263805

Intervalo de preços
27,8409 € - 22,2686 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Extremidade de haste pesada 16.0 66.0 M16 Aço

20263843

Intervalo de preços
63,5407 € - 50,8305 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Extremidade de haste pesada 30.0 110.0 M30 Aço

20263898

Intervalo de preços
173,04 € - 138,432 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30
  • d3
    50.80
Extremidade de haste pesada 16.0 66.0 M16 Aço

20263966

Intervalo de preços
63,5407 € - 50,8305 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Extremidade de haste pesada 14.0 60.0 M14 Aço

20263959

Intervalo de preços
53,7248 € - 42,9819 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    14.0
  • l1
    60.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.40
Extremidade de haste pesada 18.0 72.0 M18 Aço

20263973

Intervalo de preços
81,1022 € - 64,8797 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    18.0
  • l1
    72.0
  • d2
    M18
  • d3
    31.75
Extremidade de haste pesada 8.0 42.0 M8 Aço

20263928

Intervalo de preços
27,8409 € - 22,2686 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Extremidade de haste pesada 10.0 48.0 M10 Aço

20263935

Intervalo de preços
30,4571 € - 24,3698 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Extremidade de haste pesada 6.0 36.0 M6 Aço

20263799

Intervalo de preços
25,0908 € - 20,0747 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.70
Extremidade de haste pesada 14.0 60.0 M14 Aço

20263836

Intervalo de preços
53,7248 € - 42,9819 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    14.0
  • l1
    60.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.40
Extremidade de haste pesada 10.0 48.0 M10 Aço

20263812

Intervalo de preços
30,4571 € - 24,3698 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Extremidade de haste pesada 5.0 33.0 M5 Aço

20263782

Intervalo de preços
25,0908 € - 20,0747 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    33.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Extremidade de haste pesada 18.0 72.0 M18 Aço

20263850

Intervalo de preços
81,1022 € - 64,8797 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    18.0
  • l1
    72.0
  • d2
    M18
  • d3
    31.75
Extremidade de haste pesada 20.0 78.0 M20 Aço

20263867

Intervalo de preços
84,4085 € - 67,5268 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    78.0
  • d2
    M20
  • d3
    34.92
Extremidade de haste pesada 22.0 84.0 M22 Aço

20263874

Intervalo de preços
112,2494 € - 89,7954 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1
    84.0
  • d2
    M22
  • d3
    38.10
Extremidade de haste pesada 6.0 36.0 M6 Aço

20263911

Intervalo de preços
25,0908 € - 20,0747 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.70
Extremidade de haste pesada 5.0 33.0 M5 Aço

20263904

Intervalo de preços
25,0908 € - 20,0747 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    33.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Extremidade de haste pesada 12.0 54.0 M12 Aço

20263942

Intervalo de preços
39,243 € - 31,3944 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    54.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Extremidade de haste pesada 30.0 110.0 M30 Aço

20264017

Intervalo de preços
173,04 € - 138,432 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30
  • d3
    50.75