Menu Procurar

Coberturas de isolamento expansíveis

Em stock

As coberturas de mascaramento expansíveis são uma alternativa ideal a uma tampa mais convencional quando a peça a cobrir tem uma forma irregular. As coberturas de mascaramento são expansíveis ao esticar uma extremidade elástica ou ao esticar a elasticidade do material. A tampa elástica torna-a mais solta e, portanto, é melhor para uma proteção geral durante o transporte e armazenamento ou para um mascaramento ligeiro. A tampa de material esticado consegue prender melhor a peça por preensão, sendo assim ideal para aplicações que exercem pressão sobre a peça.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
14 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro elástico Comprar
1,116 € - 2,466 € 5480 Em stock
100.0 mm
1,524 € - 3,37 € 40 Em stock
600.0 mm
0,812 € - 1,795 € 78 Em stock
50.0 mm
1,22 € - 2,696 € Em produção
100.0 mm
1,63 € - 3,602 € 1050 Em stock
600.0 mm
1,015 € - 2,243 € 262 Em stock
50.0 mm
1,419 € - 3,137 € 1558 Em stock
300.0 mm
2,024 € - 4,472 € 828 Em stock
900.0 mm
0,912 € - 2,016 € 491 Em stock
50.0 mm
1,314 € - 2,905 € 2648 Em stock
300.0 mm
1,826 € - 4,038 € 34 Em stock
600.0 mm
1,4812 € - 3,2742 € 3927 Em stock
70.0 mm
2,0537 € - 4,5397 € Em produção
108.0 mm
1,0294 € - 2,2754 € 23950 Em stock
60.0 mm
Tampa ajustável 100.0 mm 100.0 mm Transparente

10288245

Intervalo de preços
2,466 € - 1,116 €

Níveis de stock
5480 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Estilo de fixação
    Esticar para encaixar
  • Diâmetro exterior
    100.0 mm
  • Diâmetro elástico
    100.0 mm
Tampa ajustável 600.0 mm 400.0 mm Transparente

10288283

Intervalo de preços
3,37 € - 1,524 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Estilo de fixação
    Esticar para encaixar
  • Diâmetro exterior
    400.0 mm
  • Diâmetro elástico
    600.0 mm
Tampa ajustável 50.0 mm 100.0 mm Transparente

10288214

Intervalo de preços
1,795 € - 0,812 €

Níveis de stock
78 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Estilo de fixação
    Esticar para encaixar
  • Diâmetro exterior
    100.0 mm
  • Diâmetro elástico
    50.0 mm
Tampa ajustável 100.0 mm 200.0 mm Transparente

10288252

Intervalo de preços
2,696 € - 1,22 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Estilo de fixação
    Esticar para encaixar
  • Diâmetro exterior
    200.0 mm
  • Diâmetro elástico
    100.0 mm
Tampa ajustável 600.0 mm 450.0 mm Transparente

10288290

Intervalo de preços
3,602 € - 1,63 €

Níveis de stock
1050 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Estilo de fixação
    Esticar para encaixar
  • Diâmetro exterior
    450.0 mm
  • Diâmetro elástico
    600.0 mm
Tampa ajustável 50.0 mm 300.0 mm Transparente

10288238

Intervalo de preços
2,243 € - 1,015 €

Níveis de stock
262 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Estilo de fixação
    Esticar para encaixar
  • Diâmetro exterior
    300.0 mm
  • Diâmetro elástico
    50.0 mm
Tampa ajustável 300.0 mm 250.0 mm Transparente

10288276

Intervalo de preços
3,137 € - 1,419 €

Níveis de stock
1558 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Estilo de fixação
    Esticar para encaixar
  • Diâmetro exterior
    250.0 mm
  • Diâmetro elástico
    300.0 mm
Tampa ajustável 900.0 mm 600.0 mm Transparente

10288313

Intervalo de preços
4,472 € - 2,024 €

Níveis de stock
828 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Estilo de fixação
    Esticar para encaixar
  • Diâmetro exterior
    600.0 mm
  • Diâmetro elástico
    900.0 mm
Tampa ajustável 50.0 mm 200.0 mm Transparente

10288221

Intervalo de preços
2,016 € - 0,912 €

Níveis de stock
491 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Estilo de fixação
    Esticar para encaixar
  • Diâmetro exterior
    200.0 mm
  • Diâmetro elástico
    50.0 mm
Tampa ajustável 300.0 mm 150.0 mm Transparente

10288269

Intervalo de preços
2,905 € - 1,314 €

Níveis de stock
2648 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Estilo de fixação
    Esticar para encaixar
  • Diâmetro exterior
    150.0 mm
  • Diâmetro elástico
    300.0 mm
Tampa ajustável 600.0 mm 600.0 mm Transparente

10288306

Intervalo de preços
4,038 € - 1,826 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Cor
    Transparente
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Estilo de fixação
    Esticar para encaixar
  • Diâmetro exterior
    600.0 mm
  • Diâmetro elástico
    600.0 mm
Tampa ajustável 70.0 mm 97.0 mm Vermelho

10350485

Intervalo de preços
3,2742 € - 1,4812 €

Níveis de stock
3927 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Silicone
  • Estilo de fixação
    Esticar para encaixar
  • Diâmetro exterior
    97.0 mm
  • Diâmetro elástico
    70.0 mm
Tampa ajustável 108.0 mm 127.5 mm Azul

10350461

Intervalo de preços
4,5397 € - 2,0537 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Azul
  • Material completo
    Silicone
  • Estilo de fixação
    Esticar para encaixar
  • Diâmetro exterior
    127.5 mm
  • Diâmetro elástico
    108.0 mm
Tampa ajustável 60.0 mm 75.0 mm Branco

10350478

Intervalo de preços
2,2754 € - 1,0294 €

Níveis de stock
23950 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Silicone
  • Estilo de fixação
    Esticar para encaixar
  • Diâmetro exterior
    75.0 mm
  • Diâmetro elástico
    60.0 mm