Menu Procurar

Espaçadores roscados

Em stock

Estes espaçadores fêmea - fêmea são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São adequados para uma ampla gama de aplicações e o espaçador roscado permite fácil montagem Disponíveis com vários tamanhos de roscas e comprimentos e nas formas sextavadas ou redondas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
585 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma do espaçador Material Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Comprar
0,3844 € - 0,4047 € Solicite o prazo de entrega aqui
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
0,3627 € - 0,3818 € 827 Em stock
25% Glass Filled Nylon 6
5.0 mm
0,3681 € - 0,3874 € 1500 Em stock
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,3788 € - 0,3988 € 4040 Em stock
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
0,3654 € - 0,8079 € Solicite o prazo de entrega aqui
25% Glass Filled Nylon 6
18.0 mm
1,0205 € - 1,0742 € 50790 Em stock
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
1,3221 € - 1,3919 € 14474 Em stock
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
0,2297 € - 0,2526 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
PA
M3
30.0 mm
0,9278 € - 0,9772 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon
10.0 mm
1,0699 € - 1,128 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon
20.0 mm
0,5551 € - 0,5842 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
PA
M4
25.4 mm
0,4717 € - 0,4966 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
PA
M3.5
15.9 mm
1,2485 € - 1,3153 € 2289 Em stock
Nylon
30.0 mm
0,4294 € - 0,452 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
PA
M3
12.7 mm
0,4038 € - 0,425 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
PA
M4
6.4 mm
0,4294 € - 0,452 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
PA
M3.5
12.7 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
PA
M3
22.2 mm
0,4205 € - 0,4425 € Solicite o prazo de entrega aqui
Hexagonal
PA
M3
11.1 mm
1,141 € - 1,2011 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon
12.7 mm
1,0699 € - 1,128 € 90 Em stock
Nylon
22.0 mm
  • de 30
Separador fêmea - fêmea 6.0 mm 8.0 mm

10339688

Intervalo de preços
0,4047 € - 0,3844 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador fêmea - fêmea 5.0 mm 5.0 mm

10339664

Intervalo de preços
0,3818 € - 0,3627 €

Níveis de stock
827 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    5.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Separador fêmea - fêmea 8.0 mm 10.0 mm

10339695

Intervalo de preços
0,3874 € - 0,3681 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador fêmea - fêmea 8.0 mm 25.0 mm

10339718

Intervalo de preços
0,3988 € - 0,3788 €

Níveis de stock
4040 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador fêmea - fêmea 8.0 mm 18.0 mm

10339701

Intervalo de preços
0,8079 € - 0,3654 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    18.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador fêmea - fêmea 5.0 mm 10.0 mm

10339657

Intervalo de preços
1,0742 € - 1,0205 €

Níveis de stock
50790 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Separador fêmea - fêmea 6.0 mm 30.0 mm

10339671

Intervalo de preços
1,3919 € - 1,3221 €

Níveis de stock
14474 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M3 30.0 mm

10587294

Intervalo de preços
0,2526 € - 0,2297 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Separador fêmea - fêmea 5.7 mm 10.0 mm

10226797

Intervalo de preços
0,9772 € - 0,9278 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Separador fêmea - fêmea 5.7 mm 20.0 mm

10226834

Intervalo de preços
1,128 € - 1,0699 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 4.7 mm M4 25.4 mm

10341513

Intervalo de preços
0,5842 € - 0,5551 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Comprimento do espaçador
    25.4 mm
  • Material completo
    Poliamida
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 4.8 mm M3.5 15.9 mm

10341575

Intervalo de preços
0,4966 € - 0,4717 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3.5
  • Comprimento do espaçador
    15.9 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea 5.7 mm 30.0 mm

10226865

Intervalo de preços
1,3153 € - 1,2485 €

Níveis de stock
2289 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 4.8 mm M3 12.7 mm

10341544

Intervalo de preços
0,452 € - 0,4294 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.4 mm M4 6.4 mm

10341490

Intervalo de preços
0,425 € - 0,4038 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Comprimento do espaçador
    6.4 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.4 mm M3.5 12.7 mm

10341483

Intervalo de preços
0,452 € - 0,4294 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3.5
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.4 mm M3 22.2 mm

10341520


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Comprimento do espaçador
    22.2 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 4.8 mm M3 11.1 mm

10341551

Intervalo de preços
0,4425 € - 0,4205 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Comprimento do espaçador
    11.1 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea 5.7 mm 12.7 mm

10226803

Intervalo de preços
1,2011 € - 1,141 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790
Separador fêmea - fêmea 5.7 mm 22.0 mm

10226841

Intervalo de preços
1,128 € - 1,0699 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento do espaçador
    22.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Código do material
    3926909790