Menu Procurar

Espaçadores redondos PS sem rosca

Em stock

A nossa linha de espaçadores de poliestireno PS (poliestireno) pode ser encontrada em branco ou preto e numa ampla variedade de tamanhos. Estes oferecem bom isolamento térmico e elétrico.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
195 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,2706 € - 0,285 € 1096 Em stock
8.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,142 € - 0,1496 € 165 Em stock
8.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,142 € - 0,1496 € 345 Em stock
8.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,1095 € - 0,1151 € 5032 Em stock
8.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,0602 € - 0,0635 € 496 Em stock
8.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,1022 € - 0,1076 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,1209 € - 0,1274 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,0572 € - 0,0602 € 6193 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,1584 € - 0,1666 € 1007 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,1222 € - 0,1287 € 208 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,096 € - 0,1009 € 500 Em stock
4.5 mm
7.0 mm
5.0 mm
0,1009 € - 0,1063 € 166 Em stock
8.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,079 € - 0,0831 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,1474 € - 0,1552 € 1100 Em stock
8.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,0951 € - 0,10 € 799 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,1407 € - 0,1481 € 15 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,2367 € - 0,2492 € 2567 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,0572 € - 0,0602 € 11815 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,0602 € - 0,0635 € 1177 Em stock
8.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,051 € - 0,0538 € 1000 Em stock
8.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
  • de 10
Espaçador 8.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PS

10168325

Intervalo de preços
0,285 € - 0,2706 €

Níveis de stock
1096 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 8.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PS

10168257

Intervalo de preços
0,1496 € - 0,142 €

Níveis de stock
165 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 8.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PS

10168219

Intervalo de preços
0,1496 € - 0,142 €

Níveis de stock
345 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 8.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PS

10168172

Intervalo de preços
0,1151 € - 0,1095 €

Níveis de stock
5032 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 8.2 mm 10.0 mm 2.0 mm PS

10168097

Intervalo de preços
0,0635 € - 0,0602 €

Níveis de stock
496 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    2.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 8.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PS

10168134

Intervalo de preços
0,1076 € - 0,1022 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PS

10168059

Intervalo de preços
0,1274 € - 0,1209 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PS

10167861

Intervalo de preços
0,0602 € - 0,0572 €

Níveis de stock
6193 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PS

10167809

Intervalo de preços
0,1666 € - 0,1584 €

Níveis de stock
1007 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PS

10167762

Intervalo de preços
0,1287 € - 0,1222 €

Níveis de stock
208 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 4.5 mm 7.0 mm 5.0 mm PS

10167496

Intervalo de preços
0,1009 € - 0,096 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.5 mm
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 8.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PS

10168271

Intervalo de preços
0,1063 € - 0,1009 €

Níveis de stock
166 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 8.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PS

10168233

Intervalo de preços
0,0831 € - 0,079 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 8.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PS

10168196

Intervalo de preços
0,1552 € - 0,1474 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PS

10168028

Intervalo de preços
0,10 € - 0,0951 €

Níveis de stock
799 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PS

10167984

Intervalo de preços
0,1481 € - 0,1407 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PS

10167946

Intervalo de preços
0,2492 € - 0,2367 €

Níveis de stock
2567 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PS

10167908

Intervalo de preços
0,0602 € - 0,0572 €

Níveis de stock
11815 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 8.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PS

10168158

Intervalo de preços
0,0635 € - 0,0602 €

Níveis de stock
1177 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 8.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PS

10168110

Intervalo de preços
0,0538 € - 0,051 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno