Menu Procurar

Espaçadores redondos PS sem rosca

Em stock

A nossa linha de espaçadores de poliestireno PS (poliestireno) pode ser encontrada em branco ou preto e numa ampla variedade de tamanhos. Estes oferecem bom isolamento térmico e elétrico.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
195 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,0951 € - 0,10 € 2021 Em stock
0,1121 € - 0,1181 € 363 Em stock
0,0859 € - 0,0904 € 1601 Em stock
0,0831 € - 0,0874 € 8750 Em stock
0,0893 € - 0,094 € 29334 Em stock
0,0281 € - 0,0296 € 468 Em stock
0,0486 € - 0,0512 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0859 € - 0,0904 € 6984 Em stock
0,0893 € - 0,094 € 5883 Em stock
0,108 € - 0,1138 € 51850 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,1748 € - 0,1838 € 15250 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,207 € - 0,2178 € 26205 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,1048 € - 0,1104 € 19500 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
4.0 mm
0,1623 € - 0,1709 € 4097 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,1812 € - 0,1907 € 7358 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,1179 € - 0,1239 € 5500 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,1515 € - 0,1595 € 214 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,1812 € - 0,1907 € 881 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,1448 € - 0,1524 € 60674 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,1015 € - 0,1067 € 11908 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
  • de 10
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PS

10206225

Intervalo de preços
0,10 € - 0,0951 €

Níveis de stock
2021 Em stock
Características
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    3926909790
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 10.0 mm PS

10206218

Intervalo de preços
0,1181 € - 0,1121 €

Níveis de stock
363 Em stock
Características
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    3926909790
Espaçador 2.7 mm 5.0 mm 3.0 mm PS

10206140

Intervalo de preços
0,0904 € - 0,0859 €

Níveis de stock
1601 Em stock
Características
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    3926909790
Espaçador 4.5 mm 7.0 mm 30.0 mm PS

10167588

Intervalo de preços
0,0874 € - 0,0831 €

Níveis de stock
8750 Em stock
Características
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    3926909790
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PS

10206201

Intervalo de preços
0,094 € - 0,0893 €

Níveis de stock
29334 Em stock
Características
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    3926909790
Espaçador 4.5 mm 7.0 mm 2.0 mm PS

10167472

Intervalo de preços
0,0296 € - 0,0281 €

Níveis de stock
468 Em stock
Características
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    3926909790
Espaçador 3.5 mm 6.0 mm 5.0 mm PS

10206171

Intervalo de preços
0,0512 € - 0,0486 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    3926909790
Espaçador 2.7 mm 5.0 mm 5.0 mm PS

10206157

Intervalo de preços
0,0904 € - 0,0859 €

Níveis de stock
6984 Em stock
Características
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    3926909790
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 5.0 mm PS

10206188

Intervalo de preços
0,094 € - 0,0893 €

Níveis de stock
5883 Em stock
Características
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
  • Cor
    Branco
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
  • Código do material
    3926909790
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PS

10044872

Intervalo de preços
0,1138 € - 0,108 €

Níveis de stock
51850 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PS

10045435

Intervalo de preços
0,1838 € - 0,1748 €

Níveis de stock
15250 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PS

10045534

Intervalo de preços
0,2178 € - 0,207 €

Níveis de stock
26205 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 4.0 mm PS

10045206

Intervalo de preços
0,1104 € - 0,1048 €

Níveis de stock
19500 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PS

10045428

Intervalo de preços
0,1709 € - 0,1623 €

Níveis de stock
4097 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PS

10045473

Intervalo de preços
0,1907 € - 0,1812 €

Níveis de stock
7358 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PS

10045336

Intervalo de preços
0,1239 € - 0,1179 €

Níveis de stock
5500 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PS

10045374

Intervalo de preços
0,1595 € - 0,1515 €

Níveis de stock
214 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PS

10045497

Intervalo de preços
0,1907 € - 0,1812 €

Níveis de stock
881 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PS

10045367

Intervalo de preços
0,1524 € - 0,1448 €

Níveis de stock
60674 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PS

10045176

Intervalo de preços
0,1067 € - 0,1015 €

Níveis de stock
11908 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno