Menu Procurar

Espaçadores redondos POM sem rosca

Em stock

Os espaçadores redondos e sem rosca, feitos de POM (Polioximetileno) ou Acetal, e são oferecidos em vários comprimentos e diâmetros. Estes permitem um espaçamento físico para as suas montagens, além de um isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O POM oferece maior resistência ao calor, maior rigidez e menor atrito do que as alternativas de PA.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
79 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,0942 € - 0,0993 € 34000 Em stock
2.6 mm
4.0 mm
20.0 mm
0,0915 € - 0,0964 € 20055 Em stock
2.6 mm
4.0 mm
15.0 mm
0,0716 € - 0,0755 € 17280 Em stock
2.6 mm
4.0 mm
5.0 mm
0,0716 € - 0,0755 € 17975 Em stock
2.6 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,0942 € - 0,0993 € 800 Em stock
2.6 mm
5.0 mm
20.0 mm
0,0784 € - 0,0826 € 57598 Em stock
2.6 mm
5.0 mm
7.5 mm
0,1076 € - 0,1132 € 550 Em stock
2.6 mm
5.0 mm
25.0 mm
0,0878 € - 0,0924 € 1272 Em stock
2.6 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,1076 € - 0,1132 € 190 Em stock
2.6 mm
4.0 mm
25.0 mm
0,1171 € - 0,1232 € 12600 Em stock
2.6 mm
4.0 mm
30.0 mm
0,0915 € - 0,0964 € 1146 Em stock
2.6 mm
5.0 mm
15.0 mm
0,1171 € - 0,1232 € 18958 Em stock
2.6 mm
5.0 mm
30.0 mm
0,0784 € - 0,0826 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.6 mm
4.0 mm
7.5 mm
0,0878 € - 0,0924 € 990 Em stock
2.6 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,089 € - 0,0937 € 17650 Em stock
3.1 mm
5.0 mm
20.0 mm
0,1104 € - 0,1162 € 27298 Em stock
3.1 mm
5.0 mm
30.0 mm
0,0677 € - 0,0712 € 106992 Em stock
2.6 mm
4.0 mm
5.0 mm
0,1014 € - 0,1068 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.6 mm
5.0 mm
25.0 mm
0,074 € - 0,0779 € 22000 Em stock
2.6 mm
5.0 mm
7.5 mm
0,1171 € - 0,1232 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.2 mm
4.0 mm
30.0 mm
  • de 4
Espaçador 2.6 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

10043110

Intervalo de preços
0,0993 € - 0,0942 €

Níveis de stock
34000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Espaçador 2.6 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

10043097

Intervalo de preços
0,0964 € - 0,0915 €

Níveis de stock
20055 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Espaçador 2.6 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

10043035

Intervalo de preços
0,0755 € - 0,0716 €

Níveis de stock
17280 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Espaçador 2.6 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

10043219

Intervalo de preços
0,0755 € - 0,0716 €

Níveis de stock
17975 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Espaçador 2.6 mm 5.0 mm 20.0 mm POM

10043295

Intervalo de preços
0,0993 € - 0,0942 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Espaçador 2.6 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

10043233

Intervalo de preços
0,0826 € - 0,0784 €

Níveis de stock
57598 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.5 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Espaçador 2.6 mm 5.0 mm 25.0 mm POM

10043318

Intervalo de preços
0,1132 € - 0,1076 €

Níveis de stock
550 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Espaçador 2.6 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

10043073

Intervalo de preços
0,0924 € - 0,0878 €

Níveis de stock
1272 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Espaçador 2.6 mm 4.0 mm 25.0 mm POM

10043134

Intervalo de preços
0,1132 € - 0,1076 €

Níveis de stock
190 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Espaçador 2.6 mm 4.0 mm 30.0 mm POM

10043158

Intervalo de preços
0,1232 € - 0,1171 €

Níveis de stock
12600 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Espaçador 2.6 mm 5.0 mm 15.0 mm POM

10043271

Intervalo de preços
0,0964 € - 0,0915 €

Níveis de stock
1146 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Espaçador 2.6 mm 5.0 mm 30.0 mm POM

10043332

Intervalo de preços
0,1232 € - 0,1171 €

Níveis de stock
18958 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Espaçador 2.6 mm 4.0 mm 7.5 mm POM

10043059

Intervalo de preços
0,0826 € - 0,0784 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.5 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Espaçador 2.6 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

10043257

Intervalo de preços
0,0924 € - 0,0878 €

Níveis de stock
990 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.1 mm 5.0 mm 20.0 mm POM

10043479

Intervalo de preços
0,0937 € - 0,089 €

Níveis de stock
17650 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 3.1 mm 5.0 mm 30.0 mm POM

10043516

Intervalo de preços
0,1162 € - 0,1104 €

Níveis de stock
27298 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 2.6 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

10043042

Intervalo de preços
0,0712 € - 0,0677 €

Níveis de stock
106992 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 2.6 mm 5.0 mm 25.0 mm POM

10043325

Intervalo de preços
0,1068 € - 0,1014 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 2.6 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

10043240

Intervalo de preços
0,0779 € - 0,074 €

Níveis de stock
22000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.5 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 30.0 mm POM

10042953

Intervalo de preços
0,1232 € - 0,1171 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural