Menu Procurar

Espaçadores redondos PA sem rosca

Em stock

Os espaçadores redondos e sem rosca são fabricados em PA (Poliamida) ou em Nylon e podem ser encontrados em vários comprimentos e diâmetros. Oferecem espaçamento físico para as suas montagens, além de fornecer isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O PA preenchido com vidro também se encontra disponível para aplicações em que são necessárias temperaturas máximas de serviço mais elevadas, para além de uma maior resistência e rigidez.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
6.4 mm
6.4 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
6.4 mm
3.2 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.8 mm
4.8 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
4.8 mm
11.1 mm
0,1665 € - 0,1752 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.3 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,1772 € - 0,1866 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.3 mm
6.4 mm
12.7 mm
6000 Em stock
2.7 mm
4.2 mm
6.4 mm
0,3207 € - 0,3376 € 2756 Em stock
2.7 mm
4.2 mm
12.7 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
2.2 mm
3.6 mm
6.4 mm
0,3207 € - 0,3376 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.2 mm
3.6 mm
12.7 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
3.7 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,268 € - 0,2821 € 1000 Em stock
2.2 mm
3.6 mm
3.2 mm
1000 Em stock
3.2 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,1433 € - 0,1511 € 49750 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
7.5 mm
0,2286 € - 0,2406 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,5188 € - 0,5456 € 23929 Em stock
8.2 mm
18.0 mm
10.0 mm
0,9084 € - 0,9558 € 7214 Em stock
8.2 mm
18.0 mm
30.0 mm
0,1502 € - 0,158 € 23902 Em stock
10.3 mm
15.0 mm
5.0 mm
0,0784 € - 0,0826 € 46751 Em stock
3.1 mm
6.0 mm
7.5 mm
0,0915 € - 0,0964 € 1196 Em stock
3.1 mm
6.0 mm
15.0 mm
  • de 44
Espaçador 3.2 mm 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6

10169759


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Espaçador 3.2 mm 6.4 mm 3.2 mm Nylon 6

10169735


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.2 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Espaçador 3.2 mm 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6

10169667


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Espaçador 3.2 mm 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6

10169704


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    11.1 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Espaçador 4.3 mm 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6

10169834

Intervalo de preços
0,1752 € - 0,1665 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Espaçador 4.3 mm 6.4 mm 12.7 mm Nylon 6

10169872

Intervalo de preços
0,1866 € - 0,1772 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Espaçador 2.7 mm 4.2 mm 6.4 mm Nylon 6

10169599


Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    2.7 mm
  • Diâmetro exterior
    4.2 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Espaçador 2.7 mm 4.2 mm 12.7 mm Nylon 6

10169636

Intervalo de preços
0,3376 € - 0,3207 €

Níveis de stock
2756 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    2.7 mm
  • Diâmetro exterior
    4.2 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2.5
Espaçador 2.2 mm 3.6 mm 6.4 mm Nylon 6

10169513


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    3.6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2
Espaçador 2.2 mm 3.6 mm 12.7 mm Nylon 6

10169551

Intervalo de preços
0,3376 € - 0,3207 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    3.6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Espaçador 3.7 mm 6.4 mm 9.5 mm Nylon 6

10169469


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    9.5 mm
  • Diâmetro interior
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Espaçador 2.2 mm 3.6 mm 3.2 mm Nylon 6

10169490

Intervalo de preços
0,2821 € - 0,268 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.2 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    3.6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Espaçador 3.2 mm 6.4 mm 12.7 mm Nylon 6

10169797


Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10045671

Intervalo de preços
0,1511 € - 0,1433 €

Níveis de stock
49750 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.5 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10045763

Intervalo de preços
0,2406 € - 0,2286 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 8.2 mm 18.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10046197

Intervalo de preços
0,5456 € - 0,5188 €

Níveis de stock
23929 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 8.2 mm 18.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10046272

Intervalo de preços
0,9558 € - 0,9084 €

Níveis de stock
7214 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 10.3 mm 15.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10046357

Intervalo de preços
0,158 € - 0,1502 €

Níveis de stock
23902 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.1 mm 6.0 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10043622

Intervalo de preços
0,0826 € - 0,0784 €

Níveis de stock
46751 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.5 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.1 mm 6.0 mm 15.0 mm PA

10043707

Intervalo de preços
0,0964 € - 0,0915 €

Níveis de stock
1196 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural