Menu Procurar

Espaçadores redondos de PVC sem rosca

Em stock

Espaçadores redondos e sem rosca, feitos de PVC (cloreto de polivinil), para uso em aplicações onde é necessário um bom isolamento elétrico e resistência a produtos químicos. Esta gama vem em cinzento claro e em vários tamanhos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
102 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,0388 € - 0,0409 € 2896 Em stock
0,0919 € - 0,0967 € 5000 Em stock
0,0253 € - 0,0268 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0932 € - 0,0981 € 8329 Em stock
5.1 mm
9.5 mm
7.9 mm
0,0424 € - 0,0445 € 19539 Em stock
3.7 mm
6.4 mm
4.8 mm
0,0209 € - 0,022 € 39934 Em stock
3.7 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,0221 € - 0,0233 € 3260 Em stock
3.7 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,0735 € - 0,0773 € 4999 Em stock
4.4 mm
9.5 mm
19.1 mm
0,054 € - 0,0568 € 2815 Em stock
4.4 mm
9.5 mm
12.7 mm
0,0839 € - 0,0882 € 861 Em stock
3.7 mm
6.4 mm
31.8 mm
0,0579 € - 0,061 € 10400 Em stock
3.7 mm
6.4 mm
25.4 mm
0,0424 € - 0,0445 € 7000 Em stock
3.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,0177 € - 0,0186 € 6991 Em stock
3.7 mm
6.4 mm
7.9 mm
0,2342 € - 0,2464 € 1979 Em stock
10.1 mm
12.7 mm
31.8 mm
0,0237 € - 0,025 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.4 mm
6.4 mm
35.0 mm
0,3668 € - 0,386 € 8632 Em stock
10.1 mm
12.7 mm
11.1 mm
0,0362 € - 0,0382 € 3624 Em stock
3.7 mm
6.4 mm
15.9 mm
0,0608 € - 0,064 € 999 Em stock
4.4 mm
9.5 mm
11.1 mm
0,0709 € - 0,0746 € 7968 Em stock
5.1 mm
9.5 mm
19.1 mm
0,0805 € - 0,0847 € 2998 Em stock
4.4 mm
9.5 mm
4.8 mm
  • de 6
Espaçador 4.4 mm 6.4 mm 7.9 mm PVC

10029503

Intervalo de preços
0,0409 € - 0,0388 €

Níveis de stock
2896 Em stock
Características
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Código do material
    3926909790
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Espaçador 6.8 mm 12.7 mm 11.1 mm PVC

10028803

Intervalo de preços
0,0967 € - 0,0919 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Código do material
    3926909790
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Espaçador 3.0 mm 6.4 mm 11.1 mm PVC

10029114

Intervalo de preços
0,0268 € - 0,0253 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Código do material
    3926909790
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Espaçador 5.1 mm 9.5 mm 7.9 mm PVC

10028995

Intervalo de preços
0,0981 € - 0,0932 €

Níveis de stock
8329 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 3.7 mm 6.4 mm 4.8 mm PVC

10029268

Intervalo de preços
0,0445 € - 0,0424 €

Níveis de stock
19539 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Diâmetro interior
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 3.7 mm 6.4 mm 6.4 mm PVC

10029220

Intervalo de preços
0,022 € - 0,0209 €

Níveis de stock
39934 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 3.7 mm 6.4 mm 9.5 mm PVC

10029237

Intervalo de preços
0,0233 € - 0,0221 €

Níveis de stock
3260 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    9.5 mm
  • Diâmetro interior
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 4.4 mm 9.5 mm 19.1 mm PVC

10029497

Intervalo de preços
0,0773 € - 0,0735 €

Níveis de stock
4999 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    19.1 mm
  • Diâmetro interior
    4.4 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 4.4 mm 9.5 mm 12.7 mm PVC

10029459

Intervalo de preços
0,0568 € - 0,054 €

Níveis de stock
2815 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    4.4 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 3.7 mm 6.4 mm 31.8 mm PVC

10112809

Intervalo de preços
0,0882 € - 0,0839 €

Níveis de stock
861 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    31.8 mm
  • Diâmetro interior
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 3.7 mm 6.4 mm 25.4 mm PVC

10029305

Intervalo de preços
0,061 € - 0,0579 €

Níveis de stock
10400 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.4 mm
  • Diâmetro interior
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 3.7 mm 6.4 mm 3.2 mm PVC

10029244

Intervalo de preços
0,0445 € - 0,0424 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.2 mm
  • Diâmetro interior
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 3.7 mm 6.4 mm 7.9 mm PVC

10029299

Intervalo de preços
0,0186 € - 0,0177 €

Níveis de stock
6991 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 10.1 mm 12.7 mm 31.8 mm PVC

10029015

Intervalo de preços
0,2464 € - 0,2342 €

Níveis de stock
1979 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    31.8 mm
  • Diâmetro interior
    10.1 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 4.4 mm 6.4 mm 35.0 mm PVC

10112823

Intervalo de preços
0,025 € - 0,0237 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 10.1 mm 12.7 mm 11.1 mm PVC

10029022

Intervalo de preços
0,386 € - 0,3668 €

Níveis de stock
8632 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    11.1 mm
  • Diâmetro interior
    10.1 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 3.7 mm 6.4 mm 15.9 mm PVC

10029275

Intervalo de preços
0,0382 € - 0,0362 €

Níveis de stock
3624 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.9 mm
  • Diâmetro interior
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 4.4 mm 9.5 mm 11.1 mm PVC

10029336

Intervalo de preços
0,064 € - 0,0608 €

Níveis de stock
999 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    11.1 mm
  • Diâmetro interior
    4.4 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 5.1 mm 9.5 mm 19.1 mm PVC

10028988

Intervalo de preços
0,0746 € - 0,0709 €

Níveis de stock
7968 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    19.1 mm
  • Diâmetro interior
    5.1 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 4.4 mm 9.5 mm 4.8 mm PVC

10029442

Intervalo de preços
0,0847 € - 0,0805 €

Níveis de stock
2998 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Diâmetro interior
    4.4 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento