Menu Procurar

Espaçadores redondos de metal sem rosca

Em stock

Um espaçador versátil e forte, ideal para aplicações decorativas. Essa linha pode ser comprada em vários tamanhos, em aço inoxidável ou latão niquelado.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Terminar Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,1671 € - 0,2063 € 287 Em stock
Latão
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,3865 € - 0,4772 € 5228 Em stock
Banhado a níquel
Latão
5.3 mm
10.0 mm
4.0 mm
0,4581 € - 0,5656 € 4900 Em stock
Banhado a níquel
Latão
4.3 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,2307 € - 0,2564 € 4036 Em stock
Banhado a níquel
Latão
3.2 mm
6.0 mm
7.0 mm
0,5079 € - 0,627 € 30 Em stock
Banhado a níquel
Latão
5.3 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,2386 € - 0,2652 € 6858 Em stock
Banhado a níquel
Latão
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,1578 € - 0,1948 € 1273 Em stock
Latão
2.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,481 € - 0,5938 € 1026 Em stock
Banhado a níquel
Latão
3.2 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,5231 € - 0,8492 € 5600 Em stock
Banhado a níquel
Latão
5.3 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,4793 € - 0,5918 € 2002 Em stock
Banhado a níquel
Latão
4.3 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,7242 € - 0,8941 € 3269 Em stock
Banhado a níquel
Latão
4.3 mm
8.0 mm
25.0 mm
0,2408 € - 0,2675 € 82642 Em stock
Banhado a níquel
Latão
4.3 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,1752 € - 0,2163 € 199 Em stock
Latão
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
0,2975 € - 0,3673 € 2746 Em stock
Latão
3.2 mm
6.0 mm
9.0 mm
0,9171 € - 1,1322 € 1323 Em stock
Banhado a níquel
Latão
5.3 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,4825 € - 0,5957 € 15141 Em stock
Banhado a níquel
Latão
5.3 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,1663 € - 0,2054 € 2009 Em stock
Latão
2.5 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,2699 € - 0,2999 € 13686 Em stock
Banhado a níquel
Latão
4.3 mm
8.0 mm
2.0 mm
1,458 € - 1,80 € 1010 Em stock
Banhado a níquel
Latão
5.3 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,7349 € - 0,9073 € 10280 Em stock
Banhado a níquel
Latão
4.3 mm
8.0 mm
20.0 mm
  • de 5
Espaçador sem rosca 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm Latão

20125165

Intervalo de preços
0,2063 € - 0,1671 €

Níveis de stock
287 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.5 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7415330000
Espaçador sem rosca 5.3 mm 10.0 mm 4.0 mm Latão

20125288

Intervalo de preços
0,4772 € - 0,3865 €

Níveis de stock
5228 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 4.3 mm 8.0 mm 12.0 mm Latão

20071028

Intervalo de preços
0,5656 € - 0,4581 €

Níveis de stock
4900 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 3.2 mm 6.0 mm 7.0 mm Latão

20070984

Intervalo de preços
0,2564 € - 0,2307 €

Níveis de stock
4036 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 5.3 mm 10.0 mm 6.0 mm Latão

20071219

Intervalo de preços
0,627 € - 0,5079 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm Latão

20070991

Intervalo de preços
0,2652 € - 0,2386 €

Níveis de stock
6858 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 2.5 mm 5.0 mm 3.0 mm Latão

20070854

Intervalo de preços
0,1948 € - 0,1578 €

Níveis de stock
1273 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.5 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7415290000
Espaçador sem rosca 3.2 mm 6.0 mm 25.0 mm Latão

20070946

Intervalo de preços
0,5938 € - 0,481 €

Níveis de stock
1026 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 5.3 mm 10.0 mm 12.0 mm Latão

20071158

Intervalo de preços
0,8492 € - 0,5231 €

Níveis de stock
5600 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 4.3 mm 8.0 mm 15.0 mm Latão

20071035

Intervalo de preços
0,5918 € - 0,4793 €

Níveis de stock
2002 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 4.3 mm 8.0 mm 25.0 mm Latão

20071073

Intervalo de preços
0,8941 € - 0,7242 €

Níveis de stock
3269 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 4.3 mm 8.0 mm 3.0 mm Latão

20071080

Intervalo de preços
0,2675 € - 0,2408 €

Níveis de stock
82642 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 2.5 mm 5.0 mm 4.0 mm Latão

20125158

Intervalo de preços
0,2163 € - 0,1752 €

Níveis de stock
199 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.5 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7415330000
Espaçador sem rosca 3.2 mm 6.0 mm 9.0 mm Latão

20125196

Intervalo de preços
0,3673 € - 0,2975 €

Níveis de stock
2746 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    9.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7415290000
Espaçador sem rosca 5.3 mm 10.0 mm 18.0 mm Latão

20125318

Intervalo de preços
1,1322 € - 0,9171 €

Níveis de stock
1323 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 5.3 mm 10.0 mm 7.0 mm Latão

20125295

Intervalo de preços
0,5957 € - 0,4825 €

Níveis de stock
15141 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 2.5 mm 5.0 mm 1.0 mm Latão

20125141

Intervalo de preços
0,2054 € - 0,1663 €

Níveis de stock
2009 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    1.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.5 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7415290000
Espaçador sem rosca 4.3 mm 8.0 mm 2.0 mm Latão

20125219

Intervalo de preços
0,2999 € - 0,2699 €

Níveis de stock
13686 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    2.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 5.3 mm 10.0 mm 25.0 mm Latão

20125332

Intervalo de preços
1,80 € - 1,458 €

Níveis de stock
1010 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 4.3 mm 8.0 mm 20.0 mm Latão

20125257

Intervalo de preços
0,9073 € - 0,7349 €

Níveis de stock
10280 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão