Menu Procurar

Espaçadores de LED - espaçadores redondos e métricos

Em stock

Estes espaçadores de LED estão disponíveis em três estilos diferentes para acomodar LED T-1 e T-1 3/4. Oferecem controlo de altura e retenção e estabilidade do fio principal. Possuem uma funcionalidade de auto-retenção para inserção automática e pré-montagem

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
78 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de LED compatível (todos) Diâmetro total Altura geral Comprar
0,0505 € - 0,0532 € 1000 Em stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
5.0 mm
0,0742 € - 0,0782 € 18448 Em stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
15.0 mm
0,0834 € - 0,0877 € 491 Em stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
19.0 mm
0,0967 € - 0,1018 € Solicite o prazo de entrega aqui
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
25.0 mm
0,1058 € - 0,1114 € Solicite o prazo de entrega aqui
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
29.0 mm
0,0488 € - 0,0514 € 11038 Em stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
4.0 mm
0,0616 € - 0,065 € Solicite o prazo de entrega aqui
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
10.0 mm
0,0467 € - 0,0491 € 510 Em stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
3.0 mm
0,0505 € - 0,0532 € 673998 Em stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
5.0 mm
0,0686 € - 0,0722 € 2080 Em stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
14.0 mm
0,0784 € - 0,0826 € 200 Em stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
19.0 mm
0,0485 € - 0,0511 € 17903 Em stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
4.0 mm
0,0699 € - 0,0736 € 2000 Em stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
13.0 mm
0,0812 € - 0,0854 € 12000 Em stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
18.0 mm
0,0587 € - 0,0617 € 2043 Em stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
8.0 mm
0,0584 € - 0,0615 € 29418 Em stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
9.0 mm
0,099 € - 0,1042 € Solicite o prazo de entrega aqui
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
26.0 mm
0,1081 € - 0,1138 € Solicite o prazo de entrega aqui
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
30.0 mm
0,0963 € - 0,1013 € Solicite o prazo de entrega aqui
T-1,3,0 mm
4.8 mm
28.0 mm
0,0677 € - 0,0712 € 2000 Em stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
12.0 mm
  • de 4
Espaçador LED 6.5 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109793

Intervalo de preços
0,0532 € - 0,0505 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.5 mm
Espaçador LED 6.5 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109878

Intervalo de preços
0,0782 € - 0,0742 €

Níveis de stock
18448 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.5 mm
Espaçador LED 6.5 mm 19.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109915

Intervalo de preços
0,0877 € - 0,0834 €

Níveis de stock
491 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.5 mm
Espaçador LED 6.5 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109953

Intervalo de preços
0,1018 € - 0,0967 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.5 mm
Espaçador LED 6.5 mm 29.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109991

Intervalo de preços
0,1114 € - 0,1058 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.5 mm
Espaçador LED 5.1 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109274

Intervalo de preços
0,0514 € - 0,0488 €

Níveis de stock
11038 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
Espaçador LED 5.1 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109328

Intervalo de preços
0,065 € - 0,0616 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
Espaçador LED 4.8 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109502

Intervalo de preços
0,0491 € - 0,0467 €

Níveis de stock
510 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    4.8 mm
Espaçador LED 4.8 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109526

Intervalo de preços
0,0532 € - 0,0505 €

Níveis de stock
673998 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    4.8 mm
Espaçador LED 4.8 mm 14.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109618

Intervalo de preços
0,0722 € - 0,0686 €

Níveis de stock
2080 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    4.8 mm
Espaçador LED 4.8 mm 19.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109663

Intervalo de preços
0,0826 € - 0,0784 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    4.8 mm
Espaçador LED 6.5 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109786

Intervalo de preços
0,0511 € - 0,0485 €

Níveis de stock
17903 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.5 mm
Espaçador LED 6.5 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109861

Intervalo de preços
0,0736 € - 0,0699 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.5 mm
Espaçador LED 6.5 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109908

Intervalo de preços
0,0854 € - 0,0812 €

Níveis de stock
12000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.5 mm
Espaçador LED 6.5 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109823

Intervalo de preços
0,0617 € - 0,0587 €

Níveis de stock
2043 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.5 mm
Espaçador LED 4.8 mm 9.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109564

Intervalo de preços
0,0615 € - 0,0584 €

Níveis de stock
29418 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    4.8 mm
Espaçador LED 6.5 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109960

Intervalo de preços
0,1042 € - 0,099 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.5 mm
Espaçador LED 6.5 mm 30.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10110003

Intervalo de preços
0,1138 € - 0,1081 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.5 mm
Espaçador LED 4.8 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109755

Intervalo de preços
0,1013 € - 0,0963 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    4.8 mm
Espaçador LED 6.5 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109854

Intervalo de preços
0,0712 € - 0,0677 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.5 mm