Menu Procurar

Espaçadores de LED - espaçadores redondos e métricos

Em stock

Estes espaçadores de LED estão disponíveis em três estilos diferentes para acomodar LED T-1 e T-1 3/4. Oferecem controlo de altura e retenção e estabilidade do fio principal. Possuem uma funcionalidade de auto-retenção para inserção automática e pré-montagem

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
78 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de LED compatível (todos) Diâmetro total Altura geral Comprar
0,0722 € - 0,076 € 2998 Em stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
18.0 mm
0,0447 € - 0,0471 € 4261 Em stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
2.0 mm
0,0826 € - 0,087 € 2740 Em stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
21.0 mm
0,0527 € - 0,0555 € 2 Em stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
6.0 mm
0,1036 € - 0,1091 € Solicite o prazo de entrega aqui
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
28.0 mm
0,0587 € - 0,0617 € 2043 Em stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
8.0 mm
0,0923 € - 0,0971 € 2000 Em stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
23.0 mm
0,0531 € - 0,0559 € Solicite o prazo de entrega aqui
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
6.0 mm
0,0679 € - 0,0714 € 3118 Em stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
13.0 mm
0,0605 € - 0,0638 € 44 Em stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
10.0 mm
0,0474 € - 0,05 € 2580 Em stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
3.0 mm
0,0631 € - 0,0665 € 15433 Em stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
10.0 mm
0,0566 € - 0,0595 € 113741 Em stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
8.0 mm
0,099 € - 0,1042 € Solicite o prazo de entrega aqui
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
26.0 mm
0,0677 € - 0,0712 € 2000 Em stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
12.0 mm
0,0452 € - 0,0475 € 2000 Em stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
2.0 mm
0,0812 € - 0,0854 € 12000 Em stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
18.0 mm
0,1081 € - 0,1138 € Solicite o prazo de entrega aqui
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
30.0 mm
0,0485 € - 0,0511 € 478 Em stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
4.0 mm
0,0472 € - 0,0497 € 3621 Em stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
3.0 mm
  • de 4
Espaçador LED 4.8 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109656

Intervalo de preços
0,076 € - 0,0722 €

Níveis de stock
2998 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    4.8 mm
Espaçador LED 4.8 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109496

Intervalo de preços
0,0471 € - 0,0447 €

Níveis de stock
4261 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    4.8 mm
Espaçador LED 4.8 mm 21.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109687

Intervalo de preços
0,087 € - 0,0826 €

Níveis de stock
2740 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    4.8 mm
Espaçador LED 6.5 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109809

Intervalo de preços
0,0555 € - 0,0527 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.5 mm
Espaçador LED 6.5 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109984

Intervalo de preços
0,1091 € - 0,1036 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.5 mm
Espaçador LED 6.5 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109823

Intervalo de preços
0,0617 € - 0,0587 €

Níveis de stock
2043 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.5 mm
Espaçador LED 6.5 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109946

Intervalo de preços
0,0971 € - 0,0923 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.5 mm
Espaçador LED 5.1 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109298

Intervalo de preços
0,0559 € - 0,0531 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
Espaçador LED 5.1 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109359

Intervalo de preços
0,0714 € - 0,0679 €

Níveis de stock
3118 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
Espaçador LED 4.8 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109571

Intervalo de preços
0,0638 € - 0,0605 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    4.8 mm
Espaçador LED 6.5 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109779

Intervalo de preços
0,05 € - 0,0474 €

Níveis de stock
2580 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.5 mm
Espaçador LED 6.5 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109830

Intervalo de preços
0,0665 € - 0,0631 €

Níveis de stock
15433 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.5 mm
Espaçador LED 4.8 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109557

Intervalo de preços
0,0595 € - 0,0566 €

Níveis de stock
113741 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    4.8 mm
Espaçador LED 6.5 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109960

Intervalo de preços
0,1042 € - 0,099 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.5 mm
Espaçador LED 6.5 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109854

Intervalo de preços
0,0712 € - 0,0677 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.5 mm
Espaçador LED 6.5 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109762

Intervalo de preços
0,0475 € - 0,0452 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.5 mm
Espaçador LED 6.5 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109908

Intervalo de preços
0,0854 € - 0,0812 €

Níveis de stock
12000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.5 mm
Espaçador LED 6.5 mm 30.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10110003

Intervalo de preços
0,1138 € - 0,1081 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.5 mm
Espaçador LED 4.8 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109519

Intervalo de preços
0,0511 € - 0,0485 €

Níveis de stock
478 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    4.8 mm
Espaçador LED 5.1 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109267

Intervalo de preços
0,0497 € - 0,0472 €

Níveis de stock
3621 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm