Menu Procurar

Espaçadores de LED - espaçadores redondos e métricos

Em stock

Estes espaçadores de LED estão disponíveis em três estilos diferentes para acomodar LED T-1 e T-1 3/4. Oferecem controlo de altura e retenção e estabilidade do fio principal. Possuem uma funcionalidade de auto-retenção para inserção automática e pré-montagem

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
78 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de LED compatível (todos) Diâmetro total Altura geral Comprar
0,0722 € - 0,076 € 2998 Em stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
18.0 mm
0,0639 € - 0,0672 € 1138 Em stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
11.0 mm
0,0742 € - 0,0782 € 2165 Em stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
16.0 mm
0,0656 € - 0,0691 € 10334 Em stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
12.0 mm
0,0884 € - 0,0932 € 14000 Em stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
24.0 mm
0,0963 € - 0,1013 € Solicite o prazo de entrega aqui
T-1,3,0 mm
4.8 mm
28.0 mm
0,0867 € - 0,0912 € 2166 Em stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
22.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
26.0 mm
0,0605 € - 0,0638 € 44 Em stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
10.0 mm
0,0505 € - 0,0532 € 673998 Em stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
5.0 mm
0,0686 € - 0,0722 € 2080 Em stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
14.0 mm
0,0474 € - 0,05 € 2580 Em stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
3.0 mm
0,0631 € - 0,0665 € 15433 Em stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
10.0 mm
0,0763 € - 0,0804 € 2000 Em stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
17.0 mm
0,0744 € - 0,0783 € 2411 Em stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
17.0 mm
0,0865 € - 0,091 € 393 Em stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
23.0 mm
0,0942 € - 0,0993 € Solicite o prazo de entrega aqui
T-1,3,0 mm
4.8 mm
27.0 mm
0,0653 € - 0,0687 € 4000 Em stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
11.0 mm
0,0788 € - 0,083 € 2990 Em stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
17.0 mm
0,0903 € - 0,095 € 8038 Em stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
22.0 mm
  • de 4
Espaçador LED 4.8 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109656

Intervalo de preços
0,076 € - 0,0722 €

Níveis de stock
2998 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    4.8 mm
Espaçador LED 5.1 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109335

Intervalo de preços
0,0672 € - 0,0639 €

Níveis de stock
1138 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
Espaçador LED 5.1 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109380

Intervalo de preços
0,0782 € - 0,0742 €

Níveis de stock
2165 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
Espaçador LED 5.1 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109342

Intervalo de preços
0,0691 € - 0,0656 €

Níveis de stock
10334 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
Espaçador LED 4.8 mm 24.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109717

Intervalo de preços
0,0932 € - 0,0884 €

Níveis de stock
14000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    4.8 mm
Espaçador LED 4.8 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109755

Intervalo de preços
0,1013 € - 0,0963 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    4.8 mm
Espaçador LED 5.1 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109434

Intervalo de preços
0,0912 € - 0,0867 €

Níveis de stock
2166 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
Espaçador LED 5.1 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10478172


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
Espaçador LED 4.8 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109571

Intervalo de preços
0,0638 € - 0,0605 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    4.8 mm
Espaçador LED 4.8 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109526

Intervalo de preços
0,0532 € - 0,0505 €

Níveis de stock
673998 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    4.8 mm
Espaçador LED 4.8 mm 14.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109618

Intervalo de preços
0,0722 € - 0,0686 €

Níveis de stock
2080 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    4.8 mm
Espaçador LED 6.5 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109779

Intervalo de preços
0,05 € - 0,0474 €

Níveis de stock
2580 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.5 mm
Espaçador LED 6.5 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109830

Intervalo de preços
0,0665 € - 0,0631 €

Níveis de stock
15433 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.5 mm
Espaçador LED 5.1 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109397

Intervalo de preços
0,0804 € - 0,0763 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
Espaçador LED 4.8 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109649

Intervalo de preços
0,0783 € - 0,0744 €

Níveis de stock
2411 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    4.8 mm
Espaçador LED 4.8 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109700

Intervalo de preços
0,091 € - 0,0865 €

Níveis de stock
393 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    4.8 mm
Espaçador LED 4.8 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109748

Intervalo de preços
0,0993 € - 0,0942 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    4.8 mm
Espaçador LED 6.5 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109847

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0653 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.5 mm
Espaçador LED 6.5 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109892

Intervalo de preços
0,083 € - 0,0788 €

Níveis de stock
2990 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.5 mm
Espaçador LED 6.5 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Preto

10109939

Intervalo de preços
0,095 € - 0,0903 €

Níveis de stock
8038 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.5 mm