Menu Procurar

Espaçadores de isolamento redondos

Em stock

Estes espaçadores macho foram concebidos para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. Os espaçadores redondos são adequados para uma ampla gama de aplicações e são ideais para uso quando for necessária alta resistência mecânica e fornecer espaçamento resistente e isolado para aplicações eletrónicas de alta potência. São feitos de nylon com inserções de latão e têm a classificação UL94 V-2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
177 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento interno da rosca Diâmetro do Corpo Estilo Comprimento do espaçador Comprar
0,8675 € - 0,9138 € 60 Em stock
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
10.0 mm
0,9321 € - 0,9815 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
20.0 mm
0,8675 € - 0,9138 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
15.0 mm
1,1786 € - 1,241 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
15.0 mm
1,1786 € - 1,241 € 98 Em stock
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
10.0 mm
5,5334 € - 5,8251 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
6.5 mm
Male/Male
20.0 mm
0,9321 € - 0,9815 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
6.5 mm
Male/Male
25.0 mm
0,8675 € - 0,9138 € 93 Em stock
M3
6.5 mm
Male/Male
10.0 mm
1,2657 € - 1,3325 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
8.0 mm
Male/Male
25.0 mm
1,1786 € - 1,241 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
8.0 mm
Male/Male
15.0 mm
0,8621 € - 0,9073 € 65 Em stock
M3
6.5 mm
Male/Male
12.0 mm
3,1601 € - 3,327 € 97 Em stock
M3
6.5 mm
Male/Male
25.0 mm
0,9321 € - 0,9815 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
6.5 mm
Male/Male
18.0 mm
1,509 € - 1,5886 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
6.5 mm
Male/Male
30.0 mm
1,2657 € - 1,3325 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
8.0 mm
Male/Male
20.0 mm
1,1786 € - 1,241 € 258 Em stock
M3
6.5 mm
Male/Male
15.0 mm
1,2657 € - 1,3325 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
8.0 mm
Male/Male
25.0 mm
1,1774 € - 1,2399 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
8.0 mm
Male/Male
18.0 mm
1,5327 € - 1,6134 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
8.0 mm
Male/Male
40.0 mm
1,0601 € - 1,1162 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
6.5 mm
Male/Male
45.0 mm
  • de 9
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2.5 10.0 mm

10175828

Intervalo de preços
0,9138 € - 0,8675 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    6.5 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2.5 20.0 mm

10175873

Intervalo de preços
0,9815 € - 0,9321 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    6.5 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2.5 15.0 mm

10175859

Intervalo de preços
0,9138 € - 0,8675 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    6.5 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2.5 15.0 mm

10175941

Intervalo de preços
1,241 € - 1,1786 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2.5 10.0 mm

10175910

Intervalo de preços
1,241 € - 1,1786 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador macho - macho Redonda 6.5 mm M2.5 20.0 mm Nylon 6/6

10321942

Intervalo de preços
5,8251 € - 5,5334 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    6.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
Separador macho - macho Redonda 6.5 mm M2.5 25.0 mm PA

10175903

Intervalo de preços
0,9815 € - 0,9321 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    6.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
Separador macho - macho Redonda 6.5 mm M3 10.0 mm Nylon 6/6

10176023

Intervalo de preços
0,9138 € - 0,8675 €

Níveis de stock
93 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    6.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
Separador macho - macho Redonda 8.0 mm M2.5 25.0 mm PA

10175996

Intervalo de preços
1,3325 € - 1,2657 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
Separador macho - macho Redonda 8.0 mm M2.5 15.0 mm PA

10175965

Intervalo de preços
1,241 € - 1,1786 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
Separador macho - macho Redonda 6.5 mm M3 12.0 mm PA

10176054

Intervalo de preços
0,9073 € - 0,8621 €

Níveis de stock
65 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    6.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
Separador macho - macho Redonda 6.5 mm M3 25.0 mm Nylon 6/6

10176146

Intervalo de preços
3,327 € - 3,1601 €

Níveis de stock
97 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    6.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
Separador macho - macho Redonda 6.5 mm M3 18.0 mm PA

10176092

Intervalo de preços
0,9815 € - 0,9321 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    6.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
Separador macho - macho Redonda 6.5 mm M3 30.0 mm PA

10176177

Intervalo de preços
1,5886 € - 1,509 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    6.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
Separador macho - macho Redonda 8.0 mm M2.5 20.0 mm PA

10175989

Intervalo de preços
1,3325 € - 1,2657 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
Separador macho - macho Redonda 6.5 mm M3 15.0 mm PA

10176085

Intervalo de preços
1,241 € - 1,1786 €

Níveis de stock
258 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    6.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
Separador macho - macho Redonda 8.0 mm M3 25.0 mm PA

10176344

Intervalo de preços
1,3325 € - 1,2657 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
Separador macho - macho Redonda 8.0 mm M4 18.0 mm PA

10176474

Intervalo de preços
1,2399 € - 1,1774 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
Separador macho - macho Redonda 8.0 mm M4 40.0 mm PA

10176573

Intervalo de preços
1,6134 € - 1,5327 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
Separador macho - macho Redonda 6.5 mm M3 45.0 mm PA

10176238

Intervalo de preços
1,1162 € - 1,0601 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    6.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm