Menu Procurar

Espaçadores de isolamento redondos

Em stock

Estes espaçadores macho foram concebidos para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. Os espaçadores redondos são adequados para uma ampla gama de aplicações e são ideais para uso quando for necessária alta resistência mecânica e fornecer espaçamento resistente e isolado para aplicações eletrónicas de alta potência. São feitos de nylon com inserções de latão e têm a classificação UL94 V-2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
177 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento interno da rosca Diâmetro do Corpo Estilo Comprimento do espaçador Comprar
5,7369 € - 6,0383 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
25.0 mm
0,9321 € - 0,9815 € 198 Em stock
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
25.0 mm
1,3281 € - 1,3982 € 900 Em stock
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
10.0 mm
3,2796 € - 3,4529 € 1000 Em stock
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
25.0 mm
0,8869 € - 0,9343 € 1342 Em stock
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
15.0 mm
1,2937 € - 1,3626 € 300 Em stock
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
12.0 mm
2,186 € - 2,3001 € 1100 Em stock
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
25.0 mm
1,2657 € - 1,3325 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
20.0 mm
0,9719 € - 1,0236 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
30.0 mm
1,0591 € - 1,114 € 187 Em stock
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
40.0 mm
2,0085 € - 2,115 € 61 Em stock
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
50.0 mm
1,4466 € - 1,523 € 254 Em stock
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
45.0 mm
0,861 € - 0,9062 € 5300 Em stock
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
12.0 mm
1,1786 € - 1,241 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
10.0 mm
0,9547 € - 1,0042 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
25.0 mm
1,9482 € - 2,0504 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
15.0 mm
3,5379 € - 3,7241 € 165 Em stock
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
50.0 mm
1,353 € - 1,4251 € 15438 Em stock
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
30.0 mm
1,1786 € - 1,241 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
15.0 mm
1,5305 € - 1,6113 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
30.0 mm
  • de 9
Separador macho - fêmea Redonda 6.5 mm M2.5 25.0 mm

10175897

Intervalo de preços
6,0383 € - 5,7369 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    6.5 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador macho - fêmea Redonda 6.5 mm M3 25.0 mm

10176139

Intervalo de preços
0,9815 € - 0,9321 €

Níveis de stock
198 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    6.5 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador macho - fêmea Redonda 8.0 mm M3 10.0 mm

10036204

Intervalo de preços
1,3982 € - 1,3281 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador macho - fêmea Redonda 8.0 mm M4 25.0 mm

10176511

Intervalo de preços
3,4529 € - 3,2796 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador macho - fêmea Redonda 6.5 mm M3 15.0 mm

10176078

Intervalo de preços
0,9343 € - 0,8869 €

Níveis de stock
1342 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    6.5 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador macho - fêmea Redonda 8.0 mm M3 12.0 mm

10176252

Intervalo de preços
1,3626 € - 1,2937 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador macho - fêmea Redonda 9.5 mm M4 25.0 mm

10176719

Intervalo de preços
2,3001 € - 2,186 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    9.5 mm
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
Separador macho - fêmea Redonda 8.0 mm M3 20.0 mm

10176320

Intervalo de preços
1,3325 € - 1,2657 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador macho - fêmea Redonda 6.5 mm M3 30.0 mm

10176160

Intervalo de preços
1,0236 € - 0,9719 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    6.5 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador macho - fêmea Redonda 6.5 mm M3 40.0 mm

10176191

Intervalo de preços
1,114 € - 1,0591 €

Níveis de stock
187 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    6.5 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador macho - fêmea Redonda 8.0 mm M4 50.0 mm

10176627

Intervalo de preços
2,115 € - 2,0085 €

Níveis de stock
61 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador macho - fêmea Redonda 8.0 mm M3 45.0 mm

10176412

Intervalo de preços
1,523 € - 1,4466 €

Níveis de stock
254 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador macho - fêmea Redonda 6.5 mm M3 12.0 mm

10176047

Intervalo de preços
0,9062 € - 0,861 €

Níveis de stock
5300 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    6.5 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador macho - fêmea Redonda 8.0 mm M2.5 10.0 mm

10175927

Intervalo de preços
1,241 € - 1,1786 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador macho - fêmea Redonda 8.0 mm M3 25.0 mm

10176337

Intervalo de preços
1,0042 € - 0,9547 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador macho - fêmea Redonda 8.0 mm M3 15.0 mm

10176283

Intervalo de preços
2,0504 € - 1,9482 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador macho - fêmea Redonda 9.5 mm M4 50.0 mm

10176825

Intervalo de preços
3,7241 € - 3,5379 €

Níveis de stock
165 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    9.5 mm
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
Separador macho - fêmea Redonda 8.0 mm M4 30.0 mm

10176542

Intervalo de preços
1,4251 € - 1,353 €

Níveis de stock
15438 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador macho - fêmea Redonda 8.0 mm M2.5 15.0 mm

10175958

Intervalo de preços
1,241 € - 1,1786 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
Separador macho - fêmea Redonda 8.0 mm M3 30.0 mm

10176368

Intervalo de preços
1,6113 € - 1,5305 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material da inserção
    Latão
  • Diâmetro do Corpo
    8.0 mm
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm