Menu Procurar

Idolamento de EMI

Em stock

Uniões de EMI em espuma de poliuretano coberta de fita de níquel-cobre. Com perfis de encaixe, estas juntas oferecem proteção das arestas e vedação. Utilizadas em chapas de metal, oferecem proteção contra vibrações, entrada de humidade e sujidade. Conferem um isolamento adicional às caixas do invólucro.

  • Reduzem as emissões irradiadas de caixas e armários
  • Características de redução de ruído elevado de 80-90dB
  • Baixa resistividade 0.8 Ω-cm
  • Base adesiva para uma instalação simples
  • Uma embalagem inclui cinco juntas de 1 metro.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprar
111,25 € - 117,10 € Em produção
135,33 € - 142,44 € Em produção
106,26 € - 111,85 € Em produção
88,15 € - 92,79 € 2 Em stock
Junta EMI Adhesive 10.7 mm 9.8 mm Espuma PU

10306468

Intervalo de preços
117,10 € - 111,25 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Punho mínimo
    5.0 mm
  • Altura geral
    9.8 mm
  • Comprimento total
    2.0 m
  • Largura total
    10.7 mm
  • Largura da base
    10.7 mm
Junta EMI Adesivo 12.7 mm 12.7 mm Espuma PU

10306475

Intervalo de preços
142,44 € - 135,33 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Punho mínimo
    5.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    167.6613 EUR
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Comprimento total
    2.0 m
  • Largura total
    12.7 mm
Junta EMI Adhesive 12.7 mm 6.4 mm Espuma PU

10306499

Intervalo de preços
111,85 € - 106,26 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Punho mínimo
    5.0 mm
  • Altura geral
    6.4 mm
  • Comprimento total
    2.0 m
  • Largura total
    12.7 mm
  • Largura da base
    12.7 mm
Junta EMI Adhesive 9.5 mm 6.4 mm Espuma PU

10306482

Intervalo de preços
92,79 € - 88,15 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Punho mínimo
    5.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    109.2117 EUR
  • Altura geral
    6.4 mm
  • Comprimento total
    2.0 m
  • Largura total
    9.5 mm