Menu Procurar

Eixos inoxidáveis endurecidos

Em stock

Estes eixos inoxidáveis endurecidos oferecem uma excelente força, durabilidade e fiabilidade. São utilizados com casquilhos lineares e adequados para aplicações exigentes que envolvam condições de corrosão, desgaste e circunstâncias difíceis, tais como a resistência à humidade ou aos químicos sem sacrificar a integridade estrutural.

Estes eixos contam com uma longa vida útil e requerem pouca manutenção, o que reduz o tempo de paragem e as despesas operacionais totais. Oferecem um movimento linear suave e preciso quando utilizados conjuntamente com o casquilho de esfera linear. Encontram-se em aplicações com equipamentos de processamento de alimentos, sistemas automóveis e dispositivos médicos.

  • Material: aço resistente à corrosão
  • 440C, DIN 1.4112
  • Acabamento da superfície 0,3-0,6 µ Ra
  • Tensão de cedência:420 N/mm2
  • Força de tração:785 N/mm2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.230 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Comprar
46,4445 € - 51,6002 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
950.0
65,2268 € - 72,4706 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1250.0
115,9875 € - 128,8714 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2500.0
104,4382 € - 116,0413 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2200.0
76,8191 € - 85,3546 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1550.0
90,4565 € - 100,5096 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1900.0
98,8305 € - 109,8092 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2050.0
91,9741 € - 102,1887 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1950.0
78,4444 € - 87,1628 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1600.0
68,768 € - 76,4101 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1350.0
94,0622 € - 104,5136 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2000.0
67,0458 € - 74,4942 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1300.0
82,6314 € - 91,8127 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1700.0
122,1119 € - 135,6847 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2650.0
111,9727 € - 124,4153 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2400.0
120,0561 € - 133,3921 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2600.0
84,2674 € - 93,6317 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1750.0
118,0433 € - 131,164 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
2550.0
172,6681 € - 191,8486 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
3050.0
60,6002 € - 67,3373 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.4
6.0
1050.0
  • de 62
Eixo endurecido 6.0 950.0 0.4 Aço inoxidável

20294458

Intervalo de preços
51,6002 € - 46,4445 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 1250.0 0.4 Aço inoxidável

20294519

Intervalo de preços
72,4706 € - 65,2268 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 2500.0 0.4 Aço inoxidável

20294762

Intervalo de preços
128,8714 € - 115,9875 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 2200.0 0.4 Aço inoxidável

20294700

Intervalo de preços
116,0413 € - 104,4382 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 1550.0 0.4 Aço inoxidável

20294571

Intervalo de preços
85,3546 € - 76,8191 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 1900.0 0.4 Aço inoxidável

20294649

Intervalo de preços
100,5096 € - 90,4565 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 2050.0 0.4 Aço inoxidável

20294670

Intervalo de preços
109,8092 € - 98,8305 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 1950.0 0.4 Aço inoxidável

20294656

Intervalo de preços
102,1887 € - 91,9741 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 1600.0 0.4 Aço inoxidável

20294588

Intervalo de preços
87,1628 € - 78,4444 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 1350.0 0.4 Aço inoxidável

20294533

Intervalo de preços
76,4101 € - 68,768 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 2000.0 0.4 Aço inoxidável

20294663

Intervalo de preços
104,5136 € - 94,0622 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 1300.0 0.4 Aço inoxidável

20294526

Intervalo de preços
74,4942 € - 67,0458 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 1700.0 0.4 Aço inoxidável

20294601

Intervalo de preços
91,8127 € - 82,6314 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 2650.0 0.4 Aço inoxidável

20294793

Intervalo de preços
135,6847 € - 122,1119 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 2400.0 0.4 Aço inoxidável

20294748

Intervalo de preços
124,4153 € - 111,9727 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 2600.0 0.4 Aço inoxidável

20294786

Intervalo de preços
133,3921 € - 120,0561 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 1750.0 0.4 Aço inoxidável

20294618

Intervalo de preços
93,6317 € - 84,2674 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 2550.0 0.4 Aço inoxidável

20294779

Intervalo de preços
131,164 € - 118,0433 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 3050.0 0.4 Aço inoxidável

20294878

Intervalo de preços
191,8486 € - 172,6681 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900
Eixo endurecido 6.0 1050.0 0.4 Aço inoxidável

20294472

Intervalo de preços
67,3373 € - 60,6002 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7222202900